17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Tスロットカッター(ロングシャンクタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Tスロットカッター(ロングシャンクタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LTSC15-[3-10/1]

2026年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はTC-LS15です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・深い箇所の加工も可能な千鳥刃ロングシャンクタイプ
・刃径と刃幅の組合せで選択可能

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

Tスロット種類
スクエア・キーシード
刃径(mm)
15
刃幅(mm)
3 ~ 10
シャンク径(mm)
12
首径(mm)
8
全長(mm)
120
刃数
8
刃材質
ハイス
CAM・工具管理ソフト用データ
tebis / zoller
材質詳細
コバルトハイス(SKH55)
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
首長ℓ1(mm)