17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 首径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Tスロットカッター

Tスロットカッター
通常単価(税別)
3,0506,560
税込単価
3,3557,216
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ハイス鋼Tスロットカッターの定番品。直刃ショートシャンクタイプ・刃径と刃幅の組合せで選択可能

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

Tスロットカッター:関連画像

 

推奨切削条件

Tスロットカッターによる切削

Tスロットカッター 推奨切削条件
  • 片溝切削の条件です。

型番 TSC

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
アルミニウム合金
(A5052等)
刃径D刃厚
Ad
切込幅Rd刃数送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
86389099060600901,990
106387080050480901,590
1173.587072050440901,450
1273.587066050400901,330
1373.587061050370901,220
1473.587057050330901,140
1573.587053050320801,060
1673.587050050300100990
1884107044050260100880
1984107042050250100840
208410654004024080800
228410653604021080720
248410653304020080660
258410653204019080640
268410653104018080610
2894.512652904017080570
3094.512652704016080530
3294.512552504015080500
3594.512552303514070450
3694.512552203513070440
3810514552103512570420
4010514602003512080400
4510514601803510580350
50115.51650160309570320
60115.51850135308070270

Tスロットカッター:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃幅

(mm)

シャンク径

(mm)

首径

(mm)

全長

(mm)

刃数

首長ℓ1

(mm)

首長ℓ2

(mm)

最小発注数量
8
3
8
3.5
50
8
8
3
1個
8
4
8
3.5
50
8
8
3
1個
10
3
10
4
50
8
9
3.5
1個
10
4
10
4
50
8
9
3.5
1個
13
3
12
5
60
8
10
4
1個
13
4
12
5
60
8
10
4
1個
16
3
12
6.5
65
8
12
6
1個
16
4
12
6.5
65
8
12
6
1個
16
5
12
6.5
65
8
12
6
1個
16
6
12
6.5
65
8
12
6
1個
20
3
12
9
70
10
12
8
1個
20
4
12
9
70
10
12
8
1個
20
5
12
9
70
10
12
8
1個
20
6
12
9
70
10
12
8
1個
25
3
12
10.5
70
10
12
10
1個
25
4
12
10.5
70
10
12
10
1個
25
5
12
10.5
70
10
12
10
1個
25
6
12
10.5
70
10
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,930
( 4,323 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,930
( 4,323 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,050
( 3,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,050
( 3,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,600
( 3,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,600
( 3,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,220
( 4,642 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,220
( 4,642 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,220
( 4,642 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,220
( 4,642 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,100
( 4,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,810
( 5,291 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,100
( 4,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,810
( 5,291 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,560
( 7,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,560
( 7,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,560
( 7,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,560
( 7,216 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイス鋼Tスロットカッターの定番品。直刃ショートシャンクタイプ
・刃径と刃幅の組合せで選択可能

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tスロットカッターのレビュー
4.1平均満足度:4.114件のレビュー
SS400、S20Cに対して使用
4
満足度:4.0
SS400、S20Cに対して使用しています。径の大きさが豊富な点と刃厚で選定し購入しています。切りくずのハケ具合などの性...もっと読む
2人が参考にしています。
T溝
5
満足度:5.0
刃幅選択ができ、少数でもメーカー品に比べかなり安いです。 製作品でも数日で出荷していただけるのでありがたいです。
1人が参考にしています。
アルミ部品の加工
4
満足度:4.0
軸径や刃径、刃幅等、ちょうど欲しいサイズが見付かるので助かります。 他社品よりも安価で、Tスロットカッターの第一選択肢に...もっと読む
1人が参考にしています。
SS400のT溝
5
満足度:5.0
使用サイズと価格でこの商品にしました。 非常に古くガタの多い機械で使用しましたが、 問題無く加工出来ました。(切削条件は...もっと読む
1人が参考にしています。
溝加工
4
満足度:4.0
Tスロット用の溝加工に必要だったので使用しました。この刃物にしたる理由は価格が手頃だったのと納期が早かったのが決め手でし...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスクエアエンドミルでセンター溝を加工後、Tスロットカッターを使用して30mm幅のT溝を一気に加工したところ、首が破損しました。
A
片側ずつ溝深さをTスロットカッターの刃幅の1/2(0.5T)で加工してください。
Q幅18mmの溝が開いており、ここにTスロットカッターで溝底を幅30mmでザグりたい。片側ずつ削るべきか?
A
掲載している推奨切削条件は片溝切削の場合です。片側ずつ溝深さをTスロットカッターの刃幅の1/2(0.5T)で加工してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tスロットカッター
千鳥刃Tスロットカッター
LS-TC ロングシャンクTスロットカッター
超硬ソリッドTスロットカッター
普通刃Tスロットカッター
ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター
メーカーミスミフクダ精工フクダ精工栄工舎フクダ精工フクダ精工
通常価格3,050-10,843 -10,550 -28,352 -9,988 -11,648 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
Tスロット種類スクエア・キーシード-----
刃材質ハイスハイスハイス超硬ハイスハイス
CAM・工具管理ソフト用データtebis / zoller-----
材質詳細ハイス-----
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング