17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 両角(θ)(°)

    ~mm
      [60-90/1°単位]
    • 先端径(D)(mm)

      ~mm
        [0.4-1/0.01mm単位]
      • タイプ

      • 出荷日

        • すべて
        • 3日以内

      超硬食切りカッター 2枚刃/直刃

      超硬食切りカッター 2枚刃/直刃
      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:3日目

      【特長】・ゴム型の食切り溝加工に最適・先端径D 0.01㎜単位指定可・両角θ 1°単位指定可・追加工指...

      詳細を確認
      未確定:候補が3型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品仕様

      規格表

      超硬食切りカッター 2枚刃・直刃:関連画像
      型番 先端径

      0.01mm単位指定
      両角
      θ

      1°単位指定
      刃長
      全長
      L
      シャンク径
      d
      θ60°θ70°θ80°θ90°
      SVKEM60.40〜1.0060°〜90°4.3〜4.73.5〜3.92.9〜3.22.5〜2.760
      86.0〜6.44.9〜5.34.1〜4.43.5〜3.760
      107.7〜8.26.4〜6.75.3〜5.64.5〜4.780



      ■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

      数 量1〜23〜45〜1011〜1516〜
      値引率価格表7%16%20%[お見積り]


      [ ! ]11本以上の購入の際はAストーク未対応となります。

      納期

      超硬食切りカッター 2枚刃・直刃:関連画像

       

      推奨切削条件

      超硬食切りカッターによる溝切削

      超硬食切りカッター 2枚刃/直刃 推奨切削条件
      • この表は、Ad(切込み深さ)=0.5Dを基準に作成してあります。
      • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
      • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
      • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
      • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
      • 送り速度、回転速度いずれも両角60°の場合は最大値を用いて下さい。両角が90°の場合は最小値を用いて下さい。

      型番 SVKEM

      被削材機械構造用炭素鋼
      (S45C~S55C)
      合金工具鋼
      (SKD、SUS、SCM)
      調質鋼(35~40HRC)
      (HPM、NAK)
      刃径D送り速度
      (mm/min)
      回転速度
      (min-1
      送り速度
      (mm/min)
      回転速度
      (min-1
      送り速度
      (mm/min)
      回転速度
      (min-1
      270~1003,400~7,00050~902,600~5,20040~602,000~4,000
      360~ 852,700~5,30045~702,100~4,20035~501,600~3,200
      450~ 702,000~4,00040~551,600~3,20030~401,200~2,400
      545~ 601,700~3,40035~501,400~2,60026~351,000~2,000
      640~ 501,300~2,70030~401,100~2,10022~30800~1,600
      735~ 451,150~2,40028~37950~1,90021~28700~1,400
      830~ 401,000~2,00026~34800~1,60020~25600~1,200
      930~ 40900~1,80024~32700~1,45018~23550~1,100
      1030~ 37800~1,60023~29600~1,30017~22500~1,000
      超硬食切りカッター 2枚刃・直刃:関連画像

      型番リスト

      表示件数

      シャンク径

      (mm)

      両角(θ)

      (°)

      先端径(D)

      (mm)

      全長L

      (mm)

      刃長ℓ θ60°

      (mm)

      刃長ℓ θ70°

      (mm)

      刃長ℓ θ80°

      (mm)

      刃長ℓ θ90°

      (mm)

      最小発注数量
      6
      60 ~ 90
      0.4 ~ 1
      60
      4.3~4.7
      3.5~3.9
      2.9~3.2
      2.5~2.7
      1個
      8
      60 ~ 90
      0.4 ~ 1
      60
      6.0~6.4
      4.9~5.3
      4.1~4.4
      3.5~3.7
      1個
      10
      60 ~ 90
      0.4 ~ 1
      80
      7.7~8.2
      6.4~6.7
      5.3~5.6
      4.5~4.7
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目

      詳細情報

      基本情報

      【特長】
      ・ゴム型の食切り溝加工に最適
      ・先端径D 0.01㎜単位指定可
      ・両角θ 1°単位指定可
      ・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能

      外形図

      追加工

      超硬食切りカッター 2枚刃・直刃:関連画像

      カタログ

      • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

      526

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      超硬食切りカッター 2枚刃/直刃のレビュー
      5平均満足度:5.01件のレビュー
      機械加工品い使用
      5
      満足度:5.0
      90°の溝を加工するためには、必要である。先がとんがった物もあります。
      0人が参考にしています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      超硬食切りカッター 2枚刃/直刃
      超硬食切りカッター 両刃タイプ 2枚刃/直刃
      超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/V溝/先端芯厚指定タイプ
      超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル V溝/先端芯厚極小タイプ
      超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ
      超硬2枚刃 面取りカッター(90°/60°/120°)
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミインプラス
      通常価格-----3,200 -
      通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目〜2日目
      材質超硬超硬----
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      食い切り溝用カテゴリの売れ筋ランキング