17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 両角(θ)(°)

    ~mm
  • 先端(R)(mm)

    ~mm
      [0.3-1/0.1mm単位]
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    超硬サブマリンゲート用ドリル 先端ボールタイプ/2枚刃/直刃

    超硬サブマリンゲート用ドリル 先端ボールタイプ/2枚刃/直刃
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    【特長】・サブマリンゲート用先端ボールタイプ・先端R 0.1㎜単位指定可能・両角θ 20°・30°・4...

    詳細を確認
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    規格表

    超硬サブマリンゲート用ドリル 先端ボールタイプ/2枚刃・直刃:関連画像
    型番 先端
    R

    0.1mm単位指定
    両角
    θ

    (選択)
    刃長
    全長
    L
    シャンク径
    d
    θ20°θ30°θ45°θ60°
    C−SMBGC
    (超硬)
    60.3〜1.020°
    30°
    45°
    60°
    16.410.87.05.0100
    822.114.69.46.8
    1027.818.311.88.8

    [ ! ]追加工はTSコーティングとXALコーティングが指定できます。(  下記参照)

    ■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
    数 量1〜23〜45〜1011〜1516〜
    値引率価格表7%16%20%[お見積り]

    [ ! ]11本以上の購入の際はAストーク未対応となります。

    納期

    超硬サブマリンゲート用ドリル 先端ボールタイプ/2枚刃・直刃:関連画像

     

    推奨切削条件

    サブマリンゲート用ドリルによるゲート加工

    • ドリルで下穴をあけた後、ご使用ください。

    型番 C-SMBGC

    被削材機械構造用炭素鋼
    (S45C~S55C)
    合金工具鋼
    (SKD、SUS、SCM)
    調質鋼(35~40HRC)
    (HPM、NAK)
    口径D1回転当たりの送り量
    (feed/rev)
    回転速度
    (min-1
    1回転当たりの送り量
    (feed/rev)
    回転速度
    (min-1
    1回転当たりの送り量
    (feed/rev)
    回転速度
    (min-1
    60.10~0.161,300~2,7000.03~0.061,100~2,1000.03~0.06800~1,600
    80.10~0.161,000~2,0000.03~0.06800~1,6000.03~0.06600~1,200
    100.10~0.16800~1,6000.03~0.06640~1,3000.03~0.06480~1,000

    超硬サブマリンゲート用ドリル 先端ボールタイプ/2枚刃・直刃:関連画像

    型番リスト

    表示件数

    シャンク径

    (mm)

    両角(θ)

    (°)

    先端(R)

    (mm)

    刃長ℓ θ20°

    (mm)

    刃長ℓ θ30°

    (mm)

    刃長ℓ θ45°

    (mm)

    刃長ℓ θ60°

    (mm)

    最小発注数量
    6
    20 ~ 60
    0.3 ~ 1
    16.4
    10.8
    7
    5
    1個
    8
    20 ~ 60
    0.3 ~ 1
    22.1
    14.6
    9.4
    6.8
    1個
    10
    20 ~ 60
    0.3 ~ 1
    27.8
    18.3
    11.8
    8.8
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サブマリンゲート用先端ボールタイプ
    ・先端R 0.1㎜単位指定可能
    ・両角θ 20°・30°・45°・60°から選択可能

    外形図

    追加工

    超硬サブマリンゲート用ドリル 先端ボールタイプ/2枚刃・直刃:関連画像

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    524

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    超硬サブマリンゲート用ドリル 先端ボールタイプ/2枚刃/直刃のレビュー
    4.5平均満足度:4.54件のレビュー
    もち
    4
    満足度:4.0
    焼きがはいっており はものの持ちもよく 焼入れ材も 加工でき 便利です
    0人が参考にしています。
    樹脂型ゲート用
    5
    満足度:5.0
    放電加工後に穴径修正で使用しました。放電だと段取りに時間がかかりますが。ドリルだと加工も早いので修正用に向いてると思いま...もっと読む
    0人が参考にしています。
    やきいれ
    4
    満足度:4.0
    通常は放電加工で するのですが 納期がほんとうに ないときは こちら重宝します
    0人が参考にしています。
    ピンゲートの加工で使用
    5
    満足度:5.0
    今までも何度か使用したことがあり、性能なども把握しているため今回もリピートで購入しました。設計の段階で角度が良かったので...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q下穴加工は必要か?
    A
    必要です。リーマ加工のように、なるべく仕上げ代のみ残すように、下穴を開けてください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超硬サブマリンゲート用ドリル 先端ボールタイプ/2枚刃/直刃
    超硬サブマリンゲート用ドリル 底刃付タイプ/2枚刃/直刃
    サブマリンゲート用ドリル 2枚刃/直刃
    粉末ハイス鋼/ハイス鋼サブマリンゲート用ドリル 先端ボールタイプ/2枚刃/直刃
    粉末ハイス鋼/ハイス鋼サブマリンゲート用ドリル 底刃付タイプ/2枚刃/直刃
    サブマリンゲート用カッター20°30° CS-G
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ彌満和製作所
    通常価格-----3,260 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜
    材質超硬超硬----
    全長L(mm)100100100100100-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    サブマリンゲート用カテゴリの売れ筋ランキング