17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 面取り刃両角(θ)(°)

    ~mm
      [60-160/1°単位]
    • 大径(D)(mm)

      ~mm
    • シャンクサイズ

      ~mm
    • 全長(mm)

      ~mm
    • 刃長(ℓ)(mm)

      ~mm
    • 被削材

    • コーティング

      ~mm
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内
      • 10日以内

    ハイス鋼面取り用エンドミル 2枚刃/ショート

    ハイス鋼面取り用エンドミル 2枚刃/ショート
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目~10日目

    【特長】・面取り角度を1°単位で選べる面取り用エンドミルのハイス鋼ノンコート2枚刃タイプ・再研磨可能。...

    詳細を確認
    未確定:候補が22型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    仕様・概要

    ハイス鋼面取り用エンドミル 2枚刃/ショート:関連画像

    ハイス鋼面取り用エンドミル 2枚刃/ショート:関連画像

    技術情報

    工具の抜け際のバリをうまく処理する方法

     

    【Question】

    工具の抜け際に発生するバリをうまく処理するには?

    工具の抜け際に発生したバリを除去するのに、かなりの時間を要しています。
    なぜ、バリが発生するのでしょうか?また、発生してしまったバリを、短時間で処理するにはどのような方法がありますか?

    【Answer】

    バリ発生について

    工具の抜け際で、空間に飛び出した削り残し部分がバリとなります。
    被削材別で見ると、アルミ・銅合金のような軟質材では大きなバリ、高硬度材の場合は小さなバリ、鋳鉄では負のバリ(欠け)など、被削材に応じて異なったバリが発生します。
    その他のバリ発生事例として、切削面の「むしれ」があり、切削加工ではバリ発生は避けられない現象と言えます。

     

    バリ発生について

     

    バリの抑制方法

    1. バリ発生の空間を極力無くす
    工具の抜け際に発生するバリを抑えるには、バリ発生の空間を無くす事が有効であり、例えば抜け際に面取りをほどこすなど、空間を狭める対策などが考えられます。

    2. 切削条件でバリを抑える
    削り残しを最小限に抑えるには、最適な工具、切削条件の選択が必要となります。
    ・すくい角が大きく、シャープな切れ刃の工具を選択する。
    ・切削速度を上げ、切削特性を高める。
    ・特に仕上げ切削では、切り込み量と送り量を最少にする。

     

    空間の広さとバリの大きさの相関関係

     

    バリの除去方法

    面取りエンドミルを使用し、バリを取るのが有効です。

    推奨切削条件

    型番 MEM2S/V-MEM2S

    ハイス鋼面取り用エンドミル 2枚刃/ショート:関連画像
    • Ad(切込み深さ)は0.5D~1.0Dを基準としています。
    • V-MEM2Sは送り速度・回転速度ともに下記条件の×150%まで上げることができます。
    • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
    • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
    • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

    ■切削条件

    被削材機械構造用炭素鋼
    (S45C~S55C)
    合金工具鋼
    (SKD、SUS、SCM)
    調質鋼(35~40HRC)
    (HPM、NAK)
    アルミニウム合金
    刃径D送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1
    送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1
    送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1
    送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1
    109085040490303902602,400
    129072040410303102601,910
    149061040340302702401,710
    169055040310302502301,530
    209043040250301902001,220
    257034030200301402001,070

    型番リスト

    表示件数

    面取り刃両角(θ)

    (°)

    大径(D)

    (mm)

    シャンクサイズ

    全長

    (mm)

    刃長(ℓ)

    (mm)

    被削材

    コーティング

    首下角θ2

    最小発注数量
    60 ~ 160
    10
    10
    70
    18
    一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
    ノンコート
    -
    1個
    60 ~ 160
    11
    12
    80
    22
    一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
    ノンコート
    15
    1個
    60 ~ 160
    12
    12
    80
    22
    一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
    ノンコート
    -
    1個
    60 ~ 160
    13
    12
    85
    26
    一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
    ノンコート
    -
    1個
    60 ~ 160
    14
    16
    90
    26
    一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
    ノンコート
    15
    1個
    60 ~ 160
    15
    16
    95
    30
    一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
    ノンコート
    15
    1個
    60 ~ 160
    16
    16
    95
    30
    一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
    ノンコート
    -
    1個
    60 ~ 160
    18
    16
    95
    34
    一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
    ノンコート
    -
    1個
    60 ~ 160
    20
    20
    110
    38
    一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
    ノンコート
    -
    1個
    60 ~ 160
    22
    20
    110
    45
    一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
    ノンコート
    -
    1個
    60 ~ 160
    25
    25
    120
    50
    一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
    ノンコート
    -
    1個
    60 ~ 160
    10
    10
    70
    18
    一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
    TiCN
    -
    1個
    60 ~ 160
    11
    12
    80
    22
    一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
    TiCN
    15
    1個
    60 ~ 160
    12
    12
    80
    22
    一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
    TiCN
    -
    1個
    60 ~ 160
    13
    12
    85
    26
    一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
    TiCN
    -
    1個
    60 ~ 160
    14
    16
    90
    26
    一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
    TiCN
    15
    1個
    60 ~ 160
    15
    16
    95
    30
    一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
    TiCN
    15
    1個
    60 ~ 160
    16
    16
    95
    30
    一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
    TiCN
    -
    1個
    60 ~ 160
    18
    16
    95
    34
    一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
    TiCN
    -
    1個
    60 ~ 160
    20
    20
    110
    38
    一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
    TiCN
    -
    1個
    60 ~ 160
    22
    20
    110
    45
    一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
    TiCN
    -
    1個
    60 ~ 160
    25
    25
    120
    50
    一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
    TiCN
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・面取り角度を1°単位で選べる面取り用エンドミルのハイス鋼ノンコート2枚刃タイプ
    ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

    使用方法

    使用例

    ハイス鋼面取り用エンドミル 2枚刃/ショート:関連画像

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    553

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハイス鋼面取り用エンドミル 2枚刃/ショートのレビュー
    4.2平均満足度:4.210件のレビュー
    製品部の面取りで使用しました
    5
    満足度:5.0
    製品の2次加工の為バリが出にくい刃物を探してましたがこの刃物は切れが良くバリも少なく助かりました
    0人が参考にしています。
    樹脂加工
    4
    満足度:4.0
    深く沈める皿座ぐりの加工に使用しました。 図面指示と同じ径のサイズがラインナップされていたので 円弧加工せずにドリルサイ...もっと読む
    0人が参考にしています。
    100°の面取り工具として使用
    4
    満足度:4.0
    面取りで100°の角度に加工したい為、購入しました。 通常は90°のものしかない為、とても助かりました。
    0人が参考にしています。
    面取り
    4
    満足度:4.0
    半端な角度の面取りもある程度対応してるので、助かります。 コーティングの納期が縮まるともっと良いです。
    0人が参考にしています。
    面取り加工
    4
    満足度:4.0
    角度を自由に設定できて、しかも短納期でとても助かりました。  
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q先端角160°の面取りカッターがないか。ワークはSS400。
    A
    ハイス鋼面取り用エンドミル 2枚刃/ショート 型番V-MEM2Sをご紹介致します。こちらは、先端角が両角で60~160°まで、1°単位で選択可能です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイス鋼面取り用エンドミル 2枚刃/ショート
    TiCNコート粉末ハイス鋼面取り用エンドミル 2枚刃/ショート
    XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
    TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
    TSコート超硬面取り用エンドミル 3枚刃/ショートタイプ
    アルミ加工用超硬面取り用エンドミル 2枚刃
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格-4,300 -4,400 -4,890 -5,870 -5,210 -
    通常出荷日3日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    用途センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り
    カウンターシンク××××××
    刃数222232
    外周刃有無
    工具材種コバルトハイス粉末ハイス超硬超硬超硬超硬
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト