17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。
  • コーティング

    ~mm
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
      [0.1-5/0.1mm単位]
    • シャンク径(mm)

      ~mm
    • 全長(mm)

      ~mm
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内
      • 10日以内

    ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

    ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目~10日目

    【特長】・コーナーRを0.1mm単位で選べるハイス鋼2枚刃のラジアス指定エンドミル・再研磨可能。ご利用...

    詳細を確認
    未確定:候補が34型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    納期

    ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ:関連画像

     

    推奨切削条件

    型番 REM2R/V-REM2R

    ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ 推奨切削条件-1
    • Ad=0.5Dを基準としています。
    • 修正加工された工具は、切削条件を下げてご使用ください。
    • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
    • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
    • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

    ■溝切削条件

    被削材機械構造用炭素鋼
    (S45C~S55C)
    合金工具鋼
    (SKD、SUS、SCM)
    調質鋼(35~40HRC)
    (HPM、NAK)
    アルミニウム合金
    刃径D送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1)
    送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1)
    送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1)
    送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1)
    2702,930301,660201,2701404,200
    3701,950301,100208501402,800
    4701,46030820206401402,100
    5701,17030660205101401,680
    67098030550204201401,400
    87074030420203201401,050
    10705803033020260140840
    12704903027020220140700
    14704203024020180140600
    16703703021020160140530
    18703303018020140130460
    20703003017020130130420
    22602602015020110120380
    25602302014020100100340
    2850210201202090100300
    305019020110209090280
    354017020100107070240
    40301402080106060210
     
    ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ 推奨切削条件-2
    • この表は、Ad=1.5D、Rd=0.1Dを基準としています。
    • 修正加工された工具は、切削条件を下げてご使用ください。
    • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
    • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
    • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

    ■側面切削条件

    被削材機械構造用炭素鋼
    (S45C~S55C)
    合金工具鋼
    (SKD、SUS、SCM)
    調質鋼(35~40HRC)
    (HPM、NAK)
    アルミニウム合金
    刃径D送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1)
    送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1)
    送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1)
    送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1)
    31103,290401,860201,2202004,240
    41102,470401,390209202003,180
    51101,970401,110207302002,550
    61101,64040930206102002,120
    81101,23040700204602001,590
    1011099040560203702001,270
    1211082040460203102001,060
    141107004040020260200910
    161106204035020230150800
    181105504031020200130710
    201104904028020180180640
    221004504025020170170580
    251003904022010150140510
     

    ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ:関連画像

    型番リスト

    表示件数

    コーティング

    刃径

    (mm)

    刃長

    (mm)

    コーナ・ボール半径

    (mm)

    シャンク径

    (mm)

    全長

    (mm)

    コーティング詳細

    首角

    (°)

    最小発注数量
    ノンコート
    3
    10
    0.1 ~ 0.7
    6
    50
    -
    15°
    1個
    ノンコート
    4
    12
    0.1 ~ 1
    8
    60
    -
    15°
    1個
    ノンコート
    5
    15
    0.1 ~ 1
    8
    60
    -
    15°
    1個
    ノンコート
    6
    15
    0.1 ~ 1.2
    8
    60
    -
    15°
    1個
    ノンコート
    7
    20
    0.1 ~ 1.4
    10
    60
    -
    15°
    1個
    ノンコート
    8
    20
    0.1 ~ 1.4
    10
    60
    -
    15°
    1個
    ノンコート
    9
    25
    0.1 ~ 2
    10
    70
    -
    15°
    1個
    ノンコート
    10
    25
    0.1 ~ 3
    10
    70
    -
    -
    1個
    ノンコート
    11
    30
    0.1 ~ 3
    12
    80
    -
    15°
    1個
    ノンコート
    12
    30
    0.1 ~ 3
    12
    80
    -
    -
    1個
    ノンコート
    13
    35
    0.1 ~ 3.5
    12
    85
    -
    -
    1個
    ノンコート
    14
    35
    0.1 ~ 3.5
    16
    90
    -
    15°
    1個
    ノンコート
    15
    40
    0.1 ~ 4
    16
    95
    -
    15°
    1個
    ノンコート
    16
    40
    0.1 ~ 4
    16
    95
    -
    -
    1個
    ノンコート
    18
    40
    0.1 ~ 4
    16
    95
    -
    -
    1個
    ノンコート
    20
    45
    0.1 ~ 4.5
    20
    110
    -
    -
    1個
    ノンコート
    25
    60
    0.1 ~ 5
    25
    130
    -
    -
    1個
    鋼用
    3
    10
    0.1 ~ 0.7
    6
    50
    TiCN
    15°
    1個
    鋼用
    4
    12
    0.1 ~ 1
    8
    60
    TiCN
    15°
    1個
    鋼用
    5
    15
    0.1 ~ 1
    8
    60
    TiCN
    15°
    1個
    鋼用
    6
    15
    0.1 ~ 1.2
    8
    60
    TiCN
    15°
    1個
    鋼用
    7
    20
    0.1 ~ 1.4
    10
    60
    TiCN
    15°
    1個
    鋼用
    8
    20
    0.1 ~ 1.4
    10
    60
    TiCN
    15°
    1個
    鋼用
    9
    25
    0.1 ~ 2
    10
    70
    TiCN
    15°
    1個
    鋼用
    10
    25
    0.1 ~ 3
    10
    70
    TiCN
    -
    1個
    鋼用
    11
    30
    0.1 ~ 3
    12
    80
    TiCN
    15°
    1個
    鋼用
    12
    30
    0.1 ~ 3
    12
    80
    TiCN
    -
    1個
    鋼用
    13
    35
    0.1 ~ 3.5
    12
    85
    TiCN
    -
    1個
    鋼用
    14
    35
    0.1 ~ 3.5
    16
    90
    TiCN
    15°
    1個
    鋼用
    15
    40
    0.1 ~ 4
    16
    95
    TiCN
    15°
    1個
    鋼用
    16
    40
    0.1 ~ 4
    16
    95
    TiCN
    -
    1個
    鋼用
    18
    40
    0.1 ~ 4
    16
    95
    TiCN
    -
    1個
    鋼用
    20
    45
    0.1 ~ 4.5
    20
    110
    TiCN
    -
    1個
    鋼用
    25
    60
    0.1 ~ 5
    25
    130
    TiCN
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コーナーRを0.1mm単位で選べるハイス鋼2枚刃のラジアス指定エンドミル
    ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    427

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプのレビュー
    3.8平均満足度:3.87件のレビュー
    切削
    4
    満足度:4.0
    価格が安いので気兼ねなく使用できます。主に仕上げ用として使用していますが切削面は綺麗です。コストパフォーマンスの高い製品...もっと読む
    1人が参考にしています。
    樹脂加工
    4
    満足度:4.0
    価格が安いので使い捨て感覚で躊躇なく使用できます。 仕上がりも問題なく良いと思います。
    0人が参考にしています。
    部品加工
    4
    満足度:4.0
    部品加工で使用しました。 安価で短納期で届くので助かります。 
    0人が参考にしています。
    NAK
    4
    満足度:4.0
    いつもお世話になっております。 主にNAKやPX5やS-STARの加工で問題なく加工しております 納期も早く価格も安いの...もっと読む
    0人が参考にしています。
    加工
    3
    満足度:3.0
    いつもお世話になっております。 価格面と納期と工具の耐久性や 切削面とバランスが非常によく利用しております
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
    ハイス鋼ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
    ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
    ハイス鋼ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
    ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラー
    ラジアスエンドミル2枚刃
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミフクダ精工
    通常価格----2,870 -4,393 -
    通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
    加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝
    工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイス
    被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂
    ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
    標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハイスラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング