17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。
  • コーティング

    ~mm
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
      [0.1-5/0.1mm単位]
    • シャンク径(mm)

      ~mm
    • 全長(mm)

      ~mm
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内
      • 10日以内

    ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

    ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目~10日目

    【特長】・コーナーRを0.1mm単位で選べるハイス鋼2枚刃のラジアス指定エンドミル・再研磨可能。ご利用...

    詳細を確認
    未確定:候補が36型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    納期

    ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ:関連画像
                                                                             

     

    推奨切削条件

    型番 REM2S/V-REM2S

    ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ 推奨切削条件-1
    • Ad=0.5Dを基準としています。
    • 修正加工された工具は、切削条件を下げてご使用ください。
    • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
    • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
    • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

    ■溝切削条件

    被削材機械構造用炭素鋼
    (S45C~S55C)
    合金工具鋼
    (SKD、SUS、SCM)
    調質鋼(35~40HRC)
    (HPM、NAK)
    アルミニウム合金
    刃径D送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1)
    送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1)
    送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1)
    送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1)
    2903,660402,070301,5901705,250
    3902,440401,380301,0601703,500
    4901,830401,030308001702,630
    5901,46040830306401702,100
    6901,22040690305301701,750
    89092040520304001701,310
    109073040410303201701,050
    12906104034030270170880
    14905204030030230170750
    16904604026030200170660
    18904104023020180160580
    20903704021020160160530
    22803303019020140150480
    25702903017020130130420
    28602603015020110120380
    30602402014020110110350
    355021020120109090300
    404018020100108080260
     
    ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ 推奨切削条件-2
    • この表は、Ad=1.5D、Rd=0.1Dを基準としています。
    • 修正加工された工具は、切削条件を下げてご使用ください。
    • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
    • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
    • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

    ■側面切削条件

    被削材機械構造用炭素鋼
    (S45C~S55C)
    合金工具鋼
    (SKD、SUS、SCM)
    調質鋼(35~40HRC)
    (HPM、NAK)
    アルミニウム合金
    刃径D送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1)
    送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1)
    送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1)
    送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1)
    31403,290601,860201,2202504,240
    41402,470501,390209202503,180
    51401,970501,110207302502,550
    61401,64060930206102502,120
    81401,23060700204602501,590
    1014099060560203702501,270
    1214082050460203102501,060
    141407006040020260250910
    161406206035020230190800
    181405506031020200170710
    201404906028020180230640
    221304505025020170210580
    251203905022020150180510
     

    ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ:関連画像

    型番リスト

    表示件数

    コーティング

    刃径

    (mm)

    刃長

    (mm)

    コーナ・ボール半径

    (mm)

    シャンク径

    (mm)

    全長

    (mm)

    コーティング詳細

    首角

    (°)

    最小発注数量
    ノンコート
    3
    8
    0.1 ~ 0.7
    6
    50
    -
    15°
    1個
    ノンコート
    4
    8
    0.1 ~ 1
    8
    60
    -
    15°
    1個
    ノンコート
    5
    10
    0.1 ~ 1
    8
    60
    -
    15°
    1個
    ノンコート
    6
    12
    0.1 ~ 1.2
    8
    60
    -
    15°
    1個
    ノンコート
    7
    14
    0.1 ~ 1.4
    10
    60
    -
    15°
    1個
    ノンコート
    8
    14
    0.1 ~ 1.4
    10
    60
    -
    15°
    1個
    ノンコート
    9
    18
    0.1 ~ 2
    10
    70
    -
    15°
    1個
    ノンコート
    10
    18
    0.1 ~ 3
    10
    70
    -
    -
    1個
    ノンコート
    11
    22
    0.1 ~ 3
    12
    80
    -
    15°
    1個
    ノンコート
    12
    22
    0.1 ~ 3
    12
    80
    -
    -
    1個
    ノンコート
    13
    26
    0.1 ~ 3.5
    12
    85
    -
    -
    1個
    ノンコート
    14
    26
    0.1 ~ 3.5
    16
    90
    -
    15°
    1個
    ノンコート
    15
    30
    0.1 ~ 4
    16
    95
    -
    15°
    1個
    ノンコート
    16
    30
    0.1 ~ 4
    16
    95
    -
    -
    1個
    ノンコート
    18
    34
    0.1 ~ 4
    16
    95
    -
    -
    1個
    ノンコート
    20
    38
    0.1 ~ 4.5
    20
    110
    -
    -
    1個
    ノンコート
    22
    45
    0.1 ~ 4.5
    20
    110
    -
    -
    1個
    ノンコート
    25
    50
    0.1 ~ 5
    25
    120
    -
    -
    1個
    鋼用
    3
    8
    0.1 ~ 0.7
    6
    50
    TiCN
    15°
    1個
    鋼用
    4
    8
    0.1 ~ 1
    8
    60
    TiCN
    15°
    1個
    鋼用
    5
    10
    0.1 ~ 1
    8
    60
    TiCN
    15°
    1個
    鋼用
    6
    12
    0.1 ~ 1.2
    8
    60
    TiCN
    15°
    1個
    鋼用
    7
    14
    0.1 ~ 1.4
    10
    60
    TiCN
    15°
    1個
    鋼用
    8
    14
    0.1 ~ 1.4
    10
    60
    TiCN
    15°
    1個
    鋼用
    9
    18
    0.1 ~ 2
    10
    70
    TiCN
    15°
    1個
    鋼用
    10
    18
    0.1 ~ 3
    10
    70
    TiCN
    -
    1個
    鋼用
    11
    22
    0.1 ~ 3
    12
    80
    TiCN
    15°
    1個
    鋼用
    12
    22
    0.1 ~ 3
    12
    80
    TiCN
    -
    1個
    鋼用
    13
    26
    0.1 ~ 3.5
    12
    85
    TiCN
    -
    1個
    鋼用
    14
    26
    0.1 ~ 3.5
    16
    90
    TiCN
    15°
    1個
    鋼用
    15
    30
    0.1 ~ 4
    16
    95
    TiCN
    15°
    1個
    鋼用
    16
    30
    0.1 ~ 4
    16
    95
    TiCN
    -
    1個
    鋼用
    18
    34
    0.1 ~ 4
    16
    95
    TiCN
    -
    1個
    鋼用
    20
    38
    0.1 ~ 4.5
    20
    110
    TiCN
    -
    1個
    鋼用
    22
    45
    0.1 ~ 4.5
    20
    110
    TiCN
    -
    1個
    鋼用
    25
    50
    0.1 ~ 5
    25
    120
    TiCN
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コーナーRを0.1mm単位で選べるハイス鋼2枚刃のラジアス指定エンドミル
    ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    427

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプのレビュー
    4.1平均満足度:4.16件のレビュー
    コーナーR加工
    4
    満足度:4.0
    価格が手頃なので試作などの単発に適していると思います。切削条件を落として使えば耐久性もあるのでコストパフォーマンスは高い...もっと読む
    0人が参考にしています。
    隅Rが0.5のザグリ穴を加工しました
    5
    満足度:5.0
    隅Rが0.5のザグリ穴を加工しました きれいに仕上がりました。(円弧切削)
    0人が参考にしています。
    コーナーRのある座繰り加工に使用
    5
    満足度:5.0
    図面指示にコーナーRのある座繰りが数か所ありました。 しかも、R2~R3.5まで数種類ありましたが、こちらで全て揃える事...もっと読む
    0人が参考にしています。
    成形加工
    4
    満足度:4.0
    快削鋼の成形加工に使用 R0.1mm単位で指定できる上、納期も早く 小ロットの時はハイスで十分と感じた
    0人が参考にしています。
    アルミの加工に利用しています
    3
    満足度:3.0
    コスト面を重視してこちらの商品を選定しました。主に粗加工や仕上げ加工に使用しています。性能面に気になる点はなく、耐久性に...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
    ハイス鋼ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
    ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
    ハイス鋼ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
    ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/ショート
    ラジアスエンドミル2枚刃
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミフクダ精工
    通常価格----2,880 -5,244 -
    通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
    加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝-平面 / 側面 / 曲面 / 溝
    工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイス
    被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂
    ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
    標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハイスラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング