17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。
  • 面取り刃両角(θ)(°)

    ~mm
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TiCNコート粉末ハイス鋼面取り用エンドミル 2枚刃/ショート

TiCNコート粉末ハイス鋼面取り用エンドミル 2枚刃/ショート
  • TiCNコート粉末ハイス鋼面取り用エンドミル 2枚刃/ショート
  • VPM-MEM2S10-90
  • VPM-MEM2S10-90
通常単価(税別)
4,30015,530
税込単価
4,73017,083
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・加工に応じて面取り角度は、60・90・120度から選択可能・潤滑性に優れたコーティングでウェ...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

仕様・概要

TiCNコート粉末ハイス鋼面取り用エンドミル 2枚刃・ショート:関連画像

TiCNコート粉末ハイス鋼面取り用エンドミル 2枚刃・ショート:関連画像

技術情報

工具の抜け際のバリをうまく処理する方法

 

【Question】

工具の抜け際に発生するバリをうまく処理するには?

工具の抜け際に発生したバリを除去するのに、かなりの時間を要しています。
なぜ、バリが発生するのでしょうか?また、発生してしまったバリを、短時間で処理するにはどのような方法がありますか?

【Answer】

バリ発生について

工具の抜け際で、空間に飛び出した削り残し部分がバリとなります。
被削材別で見ると、アルミ・銅合金のような軟質材では大きなバリ、高硬度材の場合は小さなバリ、鋳鉄では負のバリ(欠け)など、被削材に応じて異なったバリが発生します。
その他のバリ発生事例として、切削面の「むしれ」があり、切削加工ではバリ発生は避けられない現象と言えます。

 

バリ発生について

 

バリの抑制方法

1. バリ発生の空間を極力無くす
工具の抜け際に発生するバリを抑えるには、バリ発生の空間を無くす事が有効であり、例えば抜け際に面取りをほどこすなど、空間を狭める対策などが考えられます。

2. 切削条件でバリを抑える
削り残しを最小限に抑えるには、最適な工具、切削条件の選択が必要となります。
・すくい角が大きく、シャープな切れ刃の工具を選択する。
・切削速度を上げ、切削特性を高める。
・特に仕上げ切削では、切り込み量と送り量を最少にする。

 

空間の広さとバリの大きさの相関関係

 

バリの除去方法

面取りエンドミルを使用し、バリを取るのが有効です。

推奨切削条件

型番 VPM-MEM2S

TiCNコート粉末ハイス鋼面取り用エンドミル 2枚刃/ショート:関連画像
  • Ad(切込み深さ)は0.5D~1Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
101101,00045580354603102,820
1211085045480403603002,250
1411072045400403202802,010
1611065045360402902701,800
2010051045290402202401,440
258040035230301702401,260

型番リスト

表示件数

面取り刃両角(θ)

(°)

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃長(ℓ)

(mm)

最小発注数量
60
10
10
65
13
1個
90
10
10
65
13
1個
120
10
10
65
13
1個
60
12
12
75
17
1個
90
12
12
75
17
1個
120
12
12
75
17
1個
60
14
16
85
21
1個
90
14
16
85
21
1個
120
14
16
85
21
1個
60
16
16
90
25
1個
90
16
16
90
25
1個
120
16
16
90
25
1個
60
20
20
104
32
1個
90
20
20
104
32
1個
120
20
20
104
32
1個
60
25
25
114
44
1個
90
25
25
114
44
1個
120
25
25
114
44
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,550
( 5,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,550
( 5,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,300
( 4,730 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,890
( 6,479 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,890
( 6,479 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,400
( 5,940 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,390
( 7,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,500
( 8,250 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,990
( 7,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,630
( 9,493 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,630
( 9,493 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,900
( 8,690 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,990
( 13,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,990
( 13,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,260
( 12,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,230
( 14,553 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,530
( 17,083 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,350
( 15,785 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工に応じて面取り角度は、60・90・120度から選択可能
・潤滑性に優れたコーティングでウェット加工や切削速度40m/min以下での加工に効果的
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

使用方法

使用例

TiCNコート粉末ハイス鋼面取り用エンドミル 2枚刃・ショート:関連画像

 

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

552

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiCNコート粉末ハイス鋼面取り用エンドミル 2枚刃/ショートのレビュー
4.5平均満足度:4.517件のレビュー
アルミの120°加工
5
満足度:5.0
120°のV加工に使用 先端芯厚が0.5mmほど有るが仕上がりは気にならない程度でした V溝加工はアルミ程度なら問題なさ...もっと読む
1人が参考にしています。
面取り
5
満足度:5.0
120°の面取り指示が増えてきたので購入しました。 今まではキリを研いでいましたが、こちらのほうが安定感があり、面取りの...もっと読む
1人が参考にしています。
センタ穴、面取り
4
満足度:4.0
面取りやセンタ穴に使用しています。メーカー品より価格が安いので使用しました。鉄やアルミ材では加工に問題はありませんでした...もっと読む
0人が参考にしています。
面取り
4
満足度:4.0
面取りサイズも 深さで調整できるので どれくらいか 感覚でつけれるのでいいですね
0人が参考にしています。
C面
4
満足度:4.0
入れ子の裏C面とりや ピン角だとケガする箇所などの C面とりには最適です
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q面取り用のエンドミルで、片角45°で、コーティング付の物はないか。
A
TiCNコート粉末ハイス鋼面取り用エンドミル 2枚刃・ショート 型番VPM-MEM2Sの両角90°をご紹介致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiCNコート粉末ハイス鋼面取り用エンドミル 2枚刃/ショート
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
TSコート超硬面取り用エンドミル 3枚刃/ショートタイプ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 3枚刃/ショートタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,300-4,890 -5,870 -4,400 -5,140 -5,280 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り
カウンターシンク××××××
刃数223223
外周刃有無
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング