17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ハイス鋼ボールエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

ハイス鋼ボールエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ
通常単価(税別)
1,4506,310
税込単価
1,5956,941
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・汎用的に使用可能なノンコートタイプ・仕上加工と粗加工、目的に応じて使い分け・再研磨可能。ご利...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

推奨切削条件

型番 BEM2R

ハイス鋼ボールエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ 推奨切削条件
  • この表は、Ad(切込み深さ)=0.5mm(R2.5以下は0.2mm)、Pf(ピックフィード)=0.1Dを基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は送りと回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
先端R送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1.5951,600901,500851,4001903,200
21101,4001001,300951,2002202,750
2.51251,2501101,1001051,0502402,400
310575095700906502051,450
41106001056751005502241,250
51305501205001154752651,100
61405001304501204252801,000
7150450140425130400310950
8160425150400140375340900
9175400160375150350350800
10185380170350160335360750
 

ハイス鋼ボールエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首角

(°)

最小発注数量
3
8
1.5
6
56
15°
1個
4
11
2
6
63
15°
1個
5
13
2.5
6
68
15°
1個
6
13
3
6
68
-
1個
8
19
4
8
82
-
1個
10
22
5
10
95
-
1個
12
26
6
12
110
-
1個
14
26
7
12
110
-
1個
16
32
8
16
123
-
1個
18
32
9
16
123
-
1個
20
38
10
20
141
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,770
( 1,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,150
( 2,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,660
( 2,926 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,650
( 4,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,530
( 4,983 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,230
( 5,753 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,310
( 6,941 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用的に使用可能なノンコートタイプ
・仕上加工と粗加工、目的に応じて使い分け
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

421

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイス鋼ボールエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
スムーズに問題なく削ることができました。短納期で助かっています。
0人が参考にしています。
金属製品の加工
4
満足度:4.0
通常のエンドミルと比較して、ボールエンドミルは高価なので、購入を迷っていましたが、格安なボールエンドミルをミスミさんで販...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミ加工
5
満足度:5.0
マシニングでA5052材に形状加工を行った。 溝のような加工を行いましたが、面粗度、形状とも問題ありませんでした。 また...もっと読む
0人が参考にしています。
加工
5
満足度:5.0
品質含め問題なく、予定通り使用できました。 webでの完結・即納・価格・リピート購入等、重宝させて頂いております。
0人が参考にしています。
加工
4
満足度:4.0
納期が読めるし間違いないので大変助かる。工具の特殊設計にも対応してもらえると更にありがたい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイス鋼ボールエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ
ASコート粉末ハイス鋼ボールエンドミル 2枚刃/レギュラー
TiCNコートハイス鋼ボールエンドミル 2枚刃/レギュラー
ESMボールエンドミル ノンコート 2ESMB□□.□R
ボールエンドミル2枚刃
ESMボールエンドミル Cコート 2ESMBC□□.□R
メーカーミスミミスミミスミMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)フクダ精工MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格1,450-2,700 -2,360 -7,128 -7,995 -8,404 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝
工具材質コバルトハイス粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコート鋼用鋼用ノンコートノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

ハイスボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング