17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TiCNコートハイス鋼ボールエンドミル 2枚刃/レギュラー

TiCNコートハイス鋼ボールエンドミル 2枚刃/レギュラー
通常単価(税別)
2,36014,890
税込単価
2,59616,379
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・潤滑性に優れたコーティングを採用・ウェット加工や切削速度40m/min以下での加工に効果的・...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

推奨切削条件

型番 V-BEM2R

TiCNコートハイス鋼ボールエンドミル 2枚刃/レギュラー 推奨切削条件
  • この表は、Ad(切込み深さ)=0.5mm(R2.5以下は0.2mm)、Pf(ピックフィード)=0.1Dを基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は送りと回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
先端R送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1.51402,4001402,2501302,1002904,800
21702,1001501,9501401,8003304,130
2.51901,8801701,6501601,5803603,600
31601,1301401,0501409803102,180
41709001601,0101508303401,880
52008301807501707104001,650
62107502006801806404201,500
72306802106402006004701,430
82406402306002105605101,350
92606002405602305305301,200
102805702605302405005401,130
 

TiCNコートハイス鋼ボールエンドミル 2枚刃/レギュラー:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首角

(°)

最小発注数量
3
8
1.5
6
56
15°
1個
4
11
2
6
63
15°
1個
5
13
2.5
6
68
15°
1個
6
13
3
6
68
-
1個
8
19
4
8
82
-
1個
10
22
5
10
95
-
1個
12
26
6
12
110
-
1個
14
26
7
12
110
-
1個
16
32
8
16
123
-
1個
18
32
9
16
123
-
1個
20
38
10
20
141
-
1個
25
50
12.5
25
166
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,360
( 2,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,360
( 2,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,360
( 2,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,360
( 2,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,620
( 2,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,140
( 3,454 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,890
( 4,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,560
( 6,116 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,490
( 7,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,610
( 7,271 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,030
( 9,933 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,890
( 16,379 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・潤滑性に優れたコーティングを採用
・ウェット加工や切削速度40m/min以下での加工に効果的
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

420

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiCNコートハイス鋼ボールエンドミル 2枚刃/レギュラーのレビュー
3.8平均満足度:3.89件のレビュー
順送金型のの加工の加工
3
満足度:3.0
マシニングセンターにて金型の切削、製品の逃げ等の当たり部分を削るために、使用しております。切削加工にも問題なく使用でき、...もっと読む
0人が参考にしています。
部品加工に使用しています
4
満足度:4.0
顧客から新規に製作を受注した、ステンレス素材の部品加工に使用しています。使っていて特に問題もありません。カタログの切削条...もっと読む
0人が参考にしています。
加工
5
満足度:5.0
V-BEM2R12.5をSS400などで使用。 径が大きいので価格は高くなりますが、すぐに購入できることが魅力です。
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
コーティング付きで耐久性もあり、仕上がり面も綺麗なので使いやすいです。価格も手頃で納期も早いので試しやすいと思います。
0人が参考にしています。
R溝加工に
5
満足度:5.0
切れ味も良くもちもよさそうでした。コーティングがどの程度もつのか今後確認しようと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiCNコートハイス鋼ボールエンドミル 2枚刃/レギュラー
ハイス鋼ボールエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ
ASコート粉末ハイス鋼ボールエンドミル 2枚刃/レギュラー
ボールエンドミル2枚刃
ボールエンドミル4枚刃
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃
メーカーミスミミスミミスミフクダ精工フクダ精工フクダ精工
通常価格2,360-1,450 -2,700 -6,634 -7,570 -9,695 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝
工具材質コバルトハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用ノンコート鋼用ノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

ハイスボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング