17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラー

ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラー
通常単価(税別)
4,18016,440
税込単価
4,59818,084
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・刃先ラジアスのレギュラー刃長4枚刃タイプ・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

推奨切削条件

型番 ASPM-CR-EM4R

ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラー 推奨切削条件-1
  • この表は、2枚刃はAd=0.5D、4枚刃はAd=0.25Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
21807,010905,100603,82026010,950
31804,670903,400602,5402607,300
41803,500902,540601,9102605,480
51802,800902,040601,5302604,380
61802,340901,700601,2702603,650
81801,750901,270609502602,740
101801,400901,020607702602,190
121801,17090850606402601,820
141801,00090730605402601,570
1617087090640604802601,370
1817078090570604202601,220
2017070090510603802601,100
221706408046060340260990
251405608042060300210800
301104806036060280170680
351004006030050240140560
40803605026040210120480
 
ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラー 推奨切削条件-2
  • この表は、Ad=1.5D、Rd=0.1Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S50C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
34305,7801803,6501202,9806009,000
44204,3302102,7401402,2306006,750
54203,4602102,1901401,7806005,400
64202,8902101,8201401,4906004,500
84202,1702101,3701401,1106003,380
104201,7402101,1001408906002,700
124201,4402109101407406002,250
144001,2402107801406406001,930
163601,0802006901405605401,690
183609601806101405005401,500
203608601805401204505401,350
223207801605001204104801,220
252406901504401003603601,080
30200580120360100320300900
3516050010030080280240770
401204308028060240180680
 

ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル 4枚刃・レギュラー:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
10
34
1
10
84
1個
10
34
2
10
84
1個
12
40
1
12
97
1個
12
40
2
12
97
1個
12
40
3
12
97
1個
16
48
1
16
108
1個
16
48
2
16
108
1個
20
56
1
20
122
1個
20
56
2
20
122
1個
20
56
3
20
122
1個
25
68
2
25
144
1個
25
68
3
25
144
1個
25
68
5
25
144
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,180
( 4,598 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,180
( 4,598 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,060
( 5,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,060
( 5,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,060
( 5,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,340
( 8,074 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,340
( 8,074 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,850
( 10,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,850
( 10,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,850
( 10,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,440
( 18,084 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,010
( 15,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,010
( 15,411 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先ラジアスのレギュラー刃長4枚刃タイプ
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

418

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラーのレビュー
4.1平均満足度:4.17件のレビュー
部品加工に使用しています
4
満足度:4.0
当社で製作している部品加工に使用しています。L字のコーナー部分の加工でR2と刃長が欲しく、ほかのメーカでなかったのでミス...もっと読む
0人が参考にしています。
隅R加工
4
満足度:4.0
刃長が長めで主に側面切削時に使用してます。切削面は綺麗です。価格が手頃なので使いやすいと思います。
0人が参考にしています。
R加工
4
満足度:4.0
刃径φ16、R2を探してました。 材質と径のわりにお安く、精度も問題なくよい商品です。
0人が参考にしています。
NAK
5
満足度:5.0
いつもお世話になっております。 主にNAKやPX5やS-STARの加工で問題なく加工しております 納期も早く価格も安いの...もっと読む
0人が参考にしています。
加工
4
満足度:4.0
いつもお世話になっております 主に鉄の切削に良く利用しております NAKやPX5やS-STARなど
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラー
ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラー
ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル 4枚刃/ショート
ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル 2枚刃/ショート
ラジアスエンドミル4枚刃
ラジアスエンドミル2枚刃
メーカーミスミミスミミスミミスミフクダ精工フクダ精工
通常価格4,180-2,870 -3,360 -2,880 -6,975 -5,244 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み-平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

ハイスラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング