17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • コーナー形状

  • CAM・工具管理ソフト用データ

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング/ノンコートタイプ

粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング/ノンコートタイプ
通常単価(税別)
2,0009,480
税込単価
2,20010,428
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼スクエアのノンコートロング刃長4枚刃タイプ・深彫り加工にも対応...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

推奨切削条件

型番 PM-EM4L

粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング/ノンコートタイプ 推奨切削条件-1
  • この表は、Ad=0.25Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
2602,480201,430201,050903,730
3601,6602095020700902,490
4601,2402071020530901,870
5601,0002057020420901,490
6708302048020350901,240
860620203602026090940
1060500202902021090740
1260410202402017090620
1460350202002015090530
1660310201802013090470
1860280201602011090410
2060250201402011090370
2260230201302010090340
255020020110108070300
284018020100108070260
304017020100107070250
35401402080106050220
40301301070105050190
 
粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング/ノンコートタイプ 推奨切削条件-2
  • この表は、Ad=1.5D、Rd=0.1Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
31902,380601,210401,0802703,500
41801,79070910508102702,630
51801,43070730506502702,100
61801,19070610505402701,750
818089070460504102701,310
1018071070360503202701,050
121805907030050270270880
141805107026050230270750
161804407023050200270650
181804007020050180270580
201803607018050160270530
221603206016050150250480
251402906014040130220420
 

粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナー形状

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

首角

(°)

最小発注数量
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
3
15
6
60
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4
20
8
60
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
5
25
8
60
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
6
25
8
60
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
7
35
10
75
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
8
35
10
75
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
10
45
10
90
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
12
55
12
105
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
14
55
16
110
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
16
65
16
120
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
18
65
16
120
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
20
75
20
140
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
25
90
25
160
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,290
( 2,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,290
( 2,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,580
( 2,838 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,190
( 3,509 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,100
( 4,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,060
( 5,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,170
( 6,787 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,090
( 7,799 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,480
( 10,428 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼スクエアのノンコートロング刃長4枚刃タイプ
・深彫り加工にも対応可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

412

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング/ノンコートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング/ノンコートタイプ
粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング/ノンコートタイプ
ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング/ノンコートタイプ
粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ
粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ
ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング/ノンコートタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,000-1,840 -1,270 -1,510 -1,570 -1,330 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
工具材質粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング