17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ

粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ
通常単価(税別)
1,5708,510
税込単価
1,7279,361
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼スクエアのノンコートレギュラー刃長4枚刃タイプ・再研磨可能。ご...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

推奨切削条件

型番 PM-EM4R

粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ 推奨切削条件-1
  • この表は、Ad=0.25Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
2803,310301,910201,4001204,980
3802,210301,270209401203,320
4801,66030950207001202,490
5801,33030760205601201,990
6901,10030640204601201,660
88082030480203501201,250
10806603038020280120990
12805503032020230120830
14804703027020200120710
16804203024020180120620
18803703022020150120550
20803303019020140120500
22803003018020130120460
2560260201502011090400
2860240201402010090350
3060220201302010090330
355019020110208070290
404017020100207060250
 
粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ 推奨切削条件-2
  • この表は、Ad=1.5D、Rd=0.1Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
32503,180801,620601,4403604,670
42402,380901,210601,0803603,500
52401,90090970608603602,800
62401,58090810607203602,340
82401,19090610605403601,750
1024095090480604303601,400
1224079090400603603601,170
1424068090340603103601,000
162405909030060270360870
182405309027060240360780
202404809024060220360700
222204308022060200330640
251903808019050180290560
 

粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首角

(°)

最小発注数量
3
12
6
55
15°
1個
4
15
6
57
15°
1個
5
19
6
63
15°
1個
6
19
6
63
-
1個
7
28
10
78
15°
1個
8
28
10
78
15°
1個
9
34
10
84
15°
1個
10
34
10
84
-
1個
11
40
12
97
15°
1個
12
40
12
97
-
1個
13
40
12
97
-
1個
14
40
12
97
-
1個
16
48
16
108
-
1個
18
48
16
108
-
1個
19
56
20
122
15°
1個
20
56
20
122
-
1個
22
56
20
122
-
1個
25
68
25
144
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,570
( 1,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,570
( 1,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,570
( 1,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,570
( 1,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,950
( 2,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,950
( 2,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,270
( 2,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,270
( 2,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,890
( 3,179 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,890
( 3,179 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,040
( 3,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,570
( 3,927 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,300
( 4,730 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,150
( 5,665 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,280
( 5,808 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,200
( 6,820 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,280
( 6,908 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,510
( 9,361 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼スクエアのノンコートレギュラー刃長4枚刃タイプ
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

412

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
何も問題なく、切削することができました。短納期でいつも助かっています。
0人が参考にしています。
粉末
4
満足度:4.0
粉末タイプの 4枚刃だと 少し価格高いですが ト−タル的に考えると 良いです
0人が参考にしています。
被削材S50CやSC材に対しての切削で使用
4
満足度:4.0
被削材S50CやSC材に対しての切削加工で汎用フライス盤を用いて使用しました。低回転で切削する際、ハイス母材より粉末ハイ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q本エンドミルで、深さ50でコンタリング加工をするときの径方向の切り込み量、回転数、送りを教えてください。材料はSK3の生材です。
A
コンタリング加工の切削条件ですが、基本は、側面切削の切削条件で構いませんが、送りのみ、以下の計算式の係数をかけて補正して下さい。・係数=(加工径-エンドミル刃径)/加工径。尚、本エンドミルのベースになる側面切削の切削条件は、弊社切削条件表の「合金工具鋼」の切削条件を参考にして下さい。
Q本エンドミルでDC53の生材を切削する時の切削条件を教えて欲しい。
A
切削条件はAd:37mm以下、Rd:2.5mm以下、回転数:240min-1、送り:100mm/minを推奨致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ
粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ
ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ
粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ
粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング/ノンコートタイプ
ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,570-1,450 -1,110 -1,510 -2,000 -1,130 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み-平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング