17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が38型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • コーナー形状

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ

粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ
通常単価(税別)
1,36019,610
税込単価
1,49621,571
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼スクエアのノンコートショート刃長2枚刃タイプ・再研磨可能。ご利...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

推奨切削条件

型番 PM-EM2S

粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ 推奨切削条件-1
  • この表は、Ad=0.5Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
21004,140402,390301,7501506,220
31002,760401,590301,1701504,150
41002,070401,190308801503,110
51001,66040950307001502,490
61101,38040800305801502,070
81001,03040600304401501,560
1010083040480303501501,240
1210069040400302901501,040
141005904034030250150890
161005204030030220150780
181004604027030190150690
201004104024030180150620
221003804022030160150570
25803303019020140110500
28703003017020130110440
30702803016020120110410
3560240301402010090360
405021020120209075310
 
粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ 推奨切削条件-2
  • この表は、Ad=1.5D、Rd=0.1Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
31603,970502,020401,8002305,840
41502,980601,510401,3502304,380
51502,380601,210401,0802303,500
61501,980601,010409002302,920
81501,49060760406802302,190
101501,19060600405402301,750
1215099060500404502301,460
1415085060430403902301,250
1615074060380403402301,090
181506606034040300230970
201506006030040270230880
221405405027040250210800
251204805024030220180700
 

粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃・ショート/ノンコートタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナー形状

首角

(°)

最小発注数量
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
1
2.5
6
45
ピンカド
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
1.5
4
6
45
ピンカド
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
2
5
6
50
ピンカド
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
2.5
6
6
50
ピンカド
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
3
8
6
50
ピンカド
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
3.5
8
8
60
ピンカド
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4
8
8
60
ピンカド
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
4.5
10
8
60
ピンカド
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
5
10
8
60
ピンカド
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
5.5
12
8
60
ピンカド
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
6
12
8
60
ピンカド
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
6.5
14
10
60
ピンカド
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
7
14
10
60
ピンカド
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
7.5
14
10
60
ピンカド
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
8
14
10
60
ピンカド
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
8.5
18
10
70
ピンカド
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
9
18
10
70
ピンカド
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
9.5
18
10
70
ピンカド
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
10
18
10
70
ピンカド
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
11
22
12
80
ピンカド
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
12
22
12
80
ピンカド
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
13
26
12
85
ピンカド
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
14
26
16
90
ピンカド
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
15
30
16
95
ピンカド
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
16
30
16
95
ピンカド
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
18
34
16
95
ピンカド
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
19
38
20
110
ピンカド
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
20
38
20
110
ピンカド
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
21
45
20
110
ピンカド
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
22
45
20
110
ピンカド
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
23
50
25
120
ピンカド
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
25
50
25
120
ピンカド
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
26
50
25
120
ピンカド
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
28
55
25
125
ピンカド
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
30
55
25
125
ピンカド
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
32
60
32
145
ピンカド
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
35
60
32
145
ピンカド
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
40
65
32
150
ピンカド
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,690
( 1,859 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,690
( 1,859 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,690
( 1,859 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,930
( 2,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,930
( 2,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,930
( 2,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,930
( 2,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,460
( 2,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,460
( 2,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,060
( 3,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,060
( 3,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,450
( 3,795 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,710
( 4,081 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,450
( 4,895 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,540
( 4,994 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,320
( 5,852 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,460
( 7,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,410
( 5,951 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,320
( 8,052 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,330
( 8,063 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,810
( 8,591 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,940
( 8,734 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,690
( 10,659 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,900
( 15,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,900
( 15,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,610
( 21,571 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼スクエアのノンコートショート刃長2枚刃タイプ
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

409

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
粉末
4
満足度:4.0
粉末タイプですと 持ちが格段に違います 通常だと へたりが早いので 粉末選択します
0人が参考にしています。
アルミ
4
満足度:4.0
先日アルミ材にて 加工しました 全然加工できました 短時間で加工でき エンドミルもやすくて
0人が参考にしています。
アルミや樹脂の切削加工
4
満足度:4.0
アルミや樹脂などの加工に使用しています。種類がいるため価格面なども考えてこの商品にしています。
0人が参考にしています。
ウレタン切削用に使用
4
満足度:4.0
ウレタン切削に樹脂用超鋼エンドミルを使用していましたがハイスの二枚刃に変更したところ切削性やバリが出にくいと感じます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ
粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ
ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ
粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング/ノンコートタイプ
粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ
ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,360-1,510 -930 -1,840 -1,450 -920 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
工具材質粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング