17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が28型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング

ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング
通常単価(税別)
1,99028,050
税込単価
2,18930,855
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・深彫り加工にも対応可能・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

推奨切削条件

型番 AS-EM2L

ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング 推奨切削条件-1
  • この表は、Ad=0.5Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
21104,780502,870402,2901807,640
31203,190501,910401,5301805,090
41202,390501,430401,1501803,820
51201,910501,150409201803,060
61201,59050950407601802,550
81201,19050710405801801,910
1012095050580404601801,530
1212080050480403801801,270
1412068050410403301801,090
161106005036040290170950
181105305032040250170850
201104805029040230170760
221004304026040210160700
30703203019030150110510
4050210201502012070380
504017020120209050310
 
ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング 推奨切削条件-2
  • この表は、Ad=1.5D、Rd=0.1Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
31006,790503,610403,0801509,980
41005,100602,710402,3101507,480
51004,080602,170401,8501505,990
61003,400601,800401,5401504,990
81002,550601,350401,1501503,740
101002,040601,080409201502,990
121001,70060900407701502,490
141001,46060770406601502,140
161001,27060680405801501,870
181001,13060600405101501,660
201001,02060540404601501,500
258082050430303701201,200
30506805036020310801,000
4040500402802022060750
5030400302202018050600
 

ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首角

(°)

最小発注数量
3
15
6
60
15°
1個
4
20
8
60
15°
1個
5
25
8
60
15°
1個
6
25
8
60
15°
1個
7
35
10
75
15°
1個
8
35
10
75
15°
1個
9
45
10
90
15°
1個
10
45
10
90
-
1個
11
55
12
105
15°
1個
12
55
12
105
-
1個
13
55
12
105
-
1個
14
55
16
110
15°
1個
15
65
16
120
15°
1個
16
65
16
120
-
1個
18
65
16
120
-
1個
19
75
20
140
15°
1個
20
75
20
140
-
1個
21
75
20
140
-
1個
22
75
20
140
-
1個
23
90
25
160
15°
1個
25
90
25
160
-
1個
26
90
25
160
-
1個
28
90
25
160
-
1個
30
90
25
160
-
1個
32
95
32
180
-
1個
35
100
32
185
-
1個
38
105
32
190
-
1個
40
110
32
195
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,040
( 2,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,990
( 2,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,990
( 2,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,990
( 2,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,130
( 2,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,130
( 2,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,560
( 5,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,560
( 5,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,930
( 5,423 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,930
( 5,423 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,550
( 7,205 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,890
( 7,579 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,240
( 6,864 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,900
( 8,690 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,600
( 8,360 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,120
( 8,932 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,820
( 8,602 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,250
( 10,175 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,060
( 12,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,270
( 14,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,280
( 17,908 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,190
( 22,209 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,850
( 26,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,050
( 30,855 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・深彫り加工にも対応可能
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

406

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング
ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング
ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート
ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー
ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート
ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,990-2,120 -1,360 -1,770 -1,770 -1,630 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング