17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が41型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート

ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート
通常単価(税別)
1,36025,870
税込単価
1,49628,457
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が41型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

推奨切削条件

型番 AS-EM2S

ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート 推奨切削条件-1
  • この表は、Ad=0.5Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
21807,960804,780703,82030012,740
32005,310803,180702,5503008,490
42003,980802,390701,9103006,370
52003,180801,910701,5303005,100
62002,650801,590701,2703004,250
82001,990801,190709603003,180
102001,59080960707603002,550
122001,33080800706403002,120
142001,14080680705503001,820
161901,00080600704802901,590
1819088080530704202901,420
2019080080480703802901,270
2217072070430603502601,160
301205305032050250180850
40803504025040200120640
5060280302003015090510
 
ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート 推奨切削条件-2
  • この表は、Ad=1.5D、Rd=0.1Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
31706,790903,610603,0802509,980
41705,1001002,710702,3102507,480
51704,0801002,170701,8502505,990
61703,4001001,800701,5402504,990
81702,5501001,350701,1502503,740
101702,0401001,080709202502,990
121701,700100900707702502,490
141701,460100770706602502,140
161701,270100680705802501,870
181701,130100600705102501,660
201701,020100540704602501,500
2513082090430503702001,200
309068080360403101301,000
40705006028030220110750
5060400502203018090600
 

ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃・ショート:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首角

(°)

最小発注数量
1
2.5
6
45
15°
1個
1.5
4
6
45
15°
1個
2
5
6
50
15°
1個
2.5
6
6
50
15°
1個
3
8
6
50
15°
1個
3.5
8
8
60
15°
1個
4
8
8
60
15°
1個
4.5
10
8
60
15°
1個
5
10
8
60
15°
1個
5.5
12
8
60
15°
1個
6
12
8
60
15°
1個
6.5
14
10
60
15°
1個
7
14
10
60
15°
1個
7.5
14
10
60
15°
1個
8
14
10
60
15°
1個
8.5
18
10
70
15°
1個
9
18
10
70
15°
1個
9.5
18
10
70
15°
1個
10
18
10
70
-
1個
11
22
12
80
15°
1個
12
22
12
80
-
1個
13
26
12
85
-
1個
14
26
16
90
15°
1個
15
30
16
95
15°
1個
16
30
16
95
-
1個
18
34
16
95
-
1個
19
38
20
110
15°
1個
20
38
20
110
-
1個
21
45
20
110
-
1個
22
45
20
110
-
1個
23
50
25
120
15°
1個
25
50
25
120
-
1個
26
50
25
120
-
1個
28
55
25
125
-
1個
30
55
25
125
-
1個
32
60
32
145
-
1個
35
60
32
145
-
1個
38
65
32
150
-
1個
40
65
32
150
-
1個
45
70
42
160
-
1個
50
75
42
165
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,130
( 2,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,960
( 2,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,960
( 2,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,960
( 2,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,770
( 1,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,740
( 1,914 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,740
( 1,914 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,740
( 1,914 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,740
( 1,914 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,110
( 2,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,110
( 2,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,110
( 2,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,610
( 2,871 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,610
( 2,871 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,610
( 3,971 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,610
( 3,971 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,940
( 4,334 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,120
( 4,532 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,080
( 5,588 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,130
( 6,743 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,130
( 6,743 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,850
( 7,535 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,880
( 7,568 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,750
( 7,425 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,930
( 8,723 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,560
( 8,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,390
( 9,229 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,430
( 11,473 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,210
( 14,531 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,210
( 14,531 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,920
( 16,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,120
( 18,832 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,370
( 24,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,870
( 28,457 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

405

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショートのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
金型修理で使用しました
5
満足度:5.0
在庫が切れてしまい急遽手配しました サイズが豊富で納期も早いので助かりました
0人が参考にしています。
切削加工
5
満足度:5.0
毎回、ミスミさんの刃物を利用させてもらっています メーカさんの物と比べても、仕上り精度など全く問題なし 短納期、価格も助...もっと読む
0人が参考にしています。
金型加工
4
満足度:4.0
今まで他の所で購入していたのですが、値段が半額かそれ以上ぐ安いので、試しに購入。 思ったよりもきれいに仕上がります。 こ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート
ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート
ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング
ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー
ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング
ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,360-1,770 -1,990 -1,770 -2,120 -1,630 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング