17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング

TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング
通常単価(税別)
1,6209,050
税込単価
1,7829,955
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼ラフィングのロング刃長4枚刃タイプ・深彫り加工にも対応可能・潤...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

推奨切削条件

型番 VPM-EM4L

TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング 推奨切削条件-1
  • この表は、Ad=0.25Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S50C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
2803,340502,960402,0001306,400
3802,230501,970401,3401304,270
4801,670501,480401,0001303,200
5801,340501,180408001302,560
6801,12050980406701302,130
88083050740405001301,600
108067050590404001301,280
128056050490403401301,070
14804805042040290130910
16804205037040250130800
18803705033030220110710
20803405029030200110640
22703105027030180110580
25702704023020160100510
2860240402102014090460
3050220402002013080430
3550190301702011070370
4040170201502010070320
 
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング 推奨切削条件-2
  • この表は、Ad=1.5D、Rd=0.1Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S50C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
32603,310902,290801,9103905,660
42602,4801301,720801,4303904,250
52601,9901301,370801,1503903,400
62601,6601301,150809503902,830
82601,240130860807103902,120
102601,000130690805703901,700
12260830130570804803901,420
14260710130490804103901,210
16260620130430803603901,060
1826055013038080320390940
2026050013034080290390850
2223045012031080260350770
2520040011028070230310680
 

TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首角

(°)

最小発注数量
3
15
6
60
15°
1個
4
20
8
60
15°
1個
5
25
8
60
15°
1個
6
25
8
60
15°
1個
7
35
10
75
15°
1個
8
35
10
75
15°
1個
9
45
10
90
15°
1個
10
45
10
90
-
1個
12
55
12
105
-
1個
14
55
16
110
15°
1個
16
65
16
120
-
1個
18
65
16
120
-
1個
20
75
20
140
-
1個
25
90
25
160
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,620
( 1,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,620
( 1,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,620
( 1,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,620
( 1,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,870
( 2,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,870
( 2,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,100
( 2,310 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,100
( 2,310 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,600
( 2,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,350
( 3,685 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,440
( 4,884 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,040
( 5,544 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,870
( 6,457 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,050
( 9,955 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼ラフィングのロング刃長4枚刃タイプ
・深彫り加工にも対応可能
・潤滑性に優れたコーティングでウェット加工や切削速度40m/min以下での加工に効果的
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

404

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロングのレビュー
4.1平均満足度:4.19件のレビュー
切削加工に使用しています
3
満足度:3.0
製品の側面切削加工にこの商品を使用しています。加工材としては、NAK材・SCMで仕上加工に使っています。ほかのメーカー品...もっと読む
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
側面加工で使用しましたが問題なく削ることができました。短納期で助かりました。
0人が参考にしています。
フライス加工時に
5
満足度:5.0
粉末ハイス鋼でも手ごろな値段で、切れ味も良い気になるサイズを購入しやすい為助かっています。
0人が参考にしています。
厚みのあるブロックの加工
5
満足度:5.0
30㎜厚のアルミブロックを加工する為、ロング刃のエンドミルを購入しました。 切れも良く断面も綺麗で大変満足しています。
0人が参考にしています。
切削加工
3
満足度:3.0
深めのポケット加工し使用しました。 問題なく使用することができました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,620-1,480 -1,360 -1,360 -1,240 -1,240 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング