ツール用品技術窓口

【特長】・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼ラフィングのノンコートロング刃長タイプ・深彫り加工にも対応可能...
詳細を確認

■溝切削・側面切削
| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | アルミニウム合金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 送り速度(mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度(mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度(mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度(mm/min) | 回転速度 (min-1) | ||||
| 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | |||||
| 5 | 40 | 70 | 1,340 | 20 | 40 | 920 | 20 | 20 | 550 | 60 | 110 | 2,690 |
| 6 | 40 | 70 | 1,130 | 20 | 40 | 800 | 20 | 20 | 460 | 60 | 110 | 2,230 |
| 8 | 40 | 80 | 840 | 30 | 50 | 590 | 20 | 30 | 340 | 80 | 130 | 1,680 |
| 10 | 40 | 80 | 670 | 30 | 50 | 460 | 20 | 30 | 270 | 80 | 130 | 1,340 |
| 12 | 40 | 70 | 550 | 30 | 50 | 390 | 20 | 30 | 220 | 80 | 130 | 1,130 |
| 14 | 40 | 70 | 460 | 30 | 50 | 340 | 20 | 30 | 190 | 80 | 130 | 970 |
| 16 | 40 | 70 | 420 | 30 | 50 | 290 | 20 | 30 | 170 | 80 | 130 | 840 |
| 18 | 40 | 70 | 370 | 20 | 50 | 260 | 20 | 30 | 150 | 70 | 120 | 760 |
| 20 | 40 | 70 | 340 | 20 | 50 | 230 | 20 | 30 | 140 | 70 | 110 | 670 |
| 22 | 40 | 70 | 310 | 20 | 40 | 210 | 20 | 30 | 120 | 60 | 110 | 610 |
| 25 | 40 | 60 | 270 | 20 | 40 | 190 | 20 | 30 | 110 | 60 | 110 | 530 |
| 28 | 40 | 60 | 240 | 20 | 40 | 170 | 20 | 20 | 100 | 60 | 110 | 480 |
| 30 | 40 | 60 | 220 | 20 | 40 | 160 | 20 | 20 | 90 | 60 | 110 | 450 |
| 35 | 30 | 50 | 190 | 20 | 40 | 150 | 20 | 20 | 80 | 50 | 100 | 380 |
| 40 | 30 | 50 | 170 | 20 | 40 | 120 | 10 | 20 | 70 | 50 | 90 | 340 |
| 50 | 20 | 40 | 130 | 20 | 30 | 90 | 10 | 20 | 50 | 40 | 80 | 270 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.5通常価格(税別):2,610円~

ミスミ
TiAlNコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.2通常価格(税別):1,850円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット
4.4通常価格(税別):3,380円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット
4.6通常価格(税別):3,050円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.3通常価格(税別):3,380円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット
4.3通常価格(税別):4,350円~

ミスミ
ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット/ノンコートタイプ
4.3通常価格(税別):2,280円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/レギュラー/センターカット
3.8通常価格(税別):3,720円~

ミスミ
ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
3.2通常価格(税別):2,590円~