17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット/ノンコートタイプ

粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット/ノンコートタイプ
通常単価(税別)
3,31013,900
税込単価
3,64115,290
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼ラフィングのノンコートレギュラー刃長タイプ・再研磨可能。ご利用...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

推奨切削条件

型番 PM-RFPR

粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット/ノンコートタイプ 推奨切削条件
  • 溝切削は、Ad=1.0D、側面切削は、Ad=1.5D、Rd=0.5Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■溝切削・側面切削

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
側面側面側面側面
550901,79030601,2302030730801403,580
650901,51030601,0602030620801402,970
8601001,120407078020404501001802,240
1060100900407062020403601001801,790
1260100730407052020403001001801,510
1460100620407045020402601001701,290
1660100560407039020402201001701,120
186090500306034020402001001601,010
20609045030603102040180100140900
2250904103060280204016080140810
2550803603060250204014080140710
2850803203060220203013080140640
3050803003060210203012080140600
3540702603050200203010070130510
404060220305016020309070120450
503060180204012010207060100360
 

粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー・センターカット/ノンコートタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

首角

(°)

最小発注数量
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
6
3
19
6
63
±0.060
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
8
4
28
10
78
±0.075
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
10
4
34
10
84
±0.075
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
12
4
40
12
97
±0.090
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
14
4
40
12
97
±0.090
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
16
4
48
16
108
±0.090
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
20
4
56
20
122
±0.105
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
25
4
68
25
144
±0.105
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
30
5
68
25
144
±0.105
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,310
( 3,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,040
( 4,444 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,560
( 5,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,900
( 6,490 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,320
( 6,952 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,330
( 6,963 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,480
( 8,228 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,230
( 11,253 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,900
( 15,290 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼ラフィングのノンコートレギュラー刃長タイプ
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

391

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット/ノンコートタイプのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
粗取り加工
4
満足度:4.0
粗取り用として使用していますが、メーカー品と比べても問題なく使用しています。納期が早く価格も安いので使いやすいです。
0人が参考にしています。
粉末
4
満足度:4.0
普通のラフィングだと 比較的安価ですが 粉末いりだと高いです でも持ちが全然違います
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット/ノンコートタイプ
ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット/ノンコートタイプ
粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット/ノンコートタイプ
粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット/ノンコートタイプ
粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット/ノンコートタイプ
ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット/ノンコートタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,310-2,280 -2,860 -4,310 -3,260 -1,760 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
工具材質粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング