17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット

ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット
通常単価(税別)
3,46053,110
税込単価
3,80658,421
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・加工性能と価格を両立したハイス鋼ラフィングエンドミル・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティ...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

推奨切削条件

型番 AS-RFEML

ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット 推奨切削条件
  • 溝切削は、Ad=1.0D、側面切削は、Ad=1.5D、Rd=0.5Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■溝切削・側面切削

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径
D
送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
側面側面側面側面
550901,92040601,3202040780901603,840
650901,62040601,1402040660901603,180
8601101,200508084020404801101902,400
1060110960407066020403801101901,920
1260100780407056020403201101901,620
1460100660407048020402801101801,380
1660100600407042020402401101801,200
1860100530407037020402201001701,080
20609048040703402040190100160960
2250904404060310204017090160870
2550803804060270204016080150760
2850803404060240204014080150680
3050803203060220203013080150640
3550802803060190203011080140550
4040702403050170203010070130480
503060190204013020208060110380
 

ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ロング・センターカット:関連画像

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

最小発注数量
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
10
4
45
10
95
±0.075
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
12
4
53
12
110
±0.090
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
14
4
53
12
110
±0.090
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
15
4
53
12
110
±0.090
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
16
4
63
16
123
±0.090
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
18
4
63
16
123
±0.090
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
20
4
75
20
141
±0.105
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
22
4
75
20
141
±0.105
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
25
4
90
25
166
±0.105
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
28
5
90
25
166
±0.105
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
30
5
90
25
166
±0.105
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
32
6
106
32
186
±0.107
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
35
6
106
32
186
±0.107
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
40
6
125
32
205
±0.107
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
45
6
125
42
227
±0.107
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
50
6
150
42
252
±0.107
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,460
( 3,806 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,020
( 5,522 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,220
( 6,842 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,800
( 6,380 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,220
( 7,942 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,500
( 8,250 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,800
( 11,880 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,900
( 13,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,480
( 13,728 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,720
( 15,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,370
( 22,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,990
( 26,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,490
( 36,839 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,200
( 47,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
53,110
( 58,421 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工性能と価格を両立したハイス鋼ラフィングエンドミル
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

390

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカットのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
金属部品加工に使用しています
5
満足度:5.0
当社で製作しているダクタイル鋳鉄(FCD)材の金属部品加工に使用しています。今まで使っていたブランド品が値上げされたので...もっと読む
0人が参考にしています。
4
満足度:4.0
入れ子の荒加工に使いました コ-チテイングはいっているので 長時間加工でも削れます
0人が参考にしています。
側面加工
4
満足度:4.0
側面の粗取り用として使用しています。多少強引に削っても欠損せず加工できるので使いやすいです。価格は手頃ですがもう少し安く...もっと読む
0人が参考にしています。
鉄の切削
5
満足度:5.0
鉄の深溝加工に使用しました。 切れ味、面粗度、持ちともに 申し分ないです。
0人が参考にしています。
鋼材の切削に使用
5
満足度:5.0
刃長が長いので、鋳物加工するのに最適です。コストパフォーマンスも例がないほどいいものだと思います。今までの工具では荒取り...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット
ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット
ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ロング/センターカット
TiAlNコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,460-2,590 -3,020 -3,690 -5,510 -1,850 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング