17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/ロングシャンク/センターカット

ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/ロングシャンク/センターカット
通常単価(税別)
3,93023,370
税込単価
4,32325,707
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ASコートと45°ネジレの組み合わせで一般鋼からステンレスまで高耐久性・高耐酸化性、高硬度の...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

推奨切削条件

型番 ASPM-HRFPLS

ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/ロングシャンク/センターカット 推奨切削条件
  • 溝切削は、Ad=1.0D、側面切削は、Ad=1.5D、Rd=0.5Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■溝切削・側面切削

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
側面側面側面側面
51302202,5201101801,740701101,0202003203,780
61302202,1001101801,740701101,0202003203,180
71302201,8001101801,500701109002003202,700
81702801,5601402401,320801407802504302,340
91702801,3801402401,200801306602504102,100
101702801,2601402401,080801306002504101,920
111702801,140140230960801305402504101,740
121602601,020140230900801405402304001,560
13160270960140230840801304802504101,440
14160270900140230780801304202504101,380
15160270840140230720801304202504101,260
16160260780130220660701203602304001,200
18160260720130220600801303602303901,080
2014023060012020054070110300210340900
2213022054011019048070120300200320840
2511019048010017042060100240170290720
2813021042011018036070120240190320660
301302104201101803605090180190320660
 

ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ・ショート・ロングシャンク・センターカット:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

首角

(°)

最小発注数量
6
3
11
6
80
±0.060
-
1個
8
3
17
8
85
±0.075
-
1個
10
3
22
10
100
±0.075
-
1個
12
3
26
12
110
±0.090
-
1個
14
3
26
12
110
±0.090
-
1個
15
3
26
16
120
±0.090
15°
1個
16
3
32
16
125
±0.090
-
1個
18
3
32
16
125
±0.090
-
1個
20
3
38
20
140
±0.105
-
1個
22
3
38
20
140
±0.105
-
1個
28
4
45
25
160
±0.105
-
1個
30
4
45
25
160
±0.105
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,100
( 4,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,930
( 4,323 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,410
( 4,851 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,550
( 6,105 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,070
( 7,777 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,570
( 8,327 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,220
( 9,042 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,640
( 10,604 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,970
( 10,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,390
( 15,829 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,900
( 19,690 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,370
( 25,707 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ASコートと45°ネジレの組み合わせで一般鋼からステンレスまで高耐久性
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

384

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/ロングシャンク/センターカットのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
干渉対策
4
満足度:4.0
シャンクが長いので干渉対策用に使用しています。刃長が短いので剛性が上がりビビりにくいです。価格も手頃で使いやすいです。
0人が参考にしています。
切削工具
5
満足度:5.0
ネットでサクサク購入できるので助かってます 商社経由では見積を取る時間が長すぎて!
0人が参考にしています。
加工
4
満足度:4.0
いつもお世話になっております 主に鉄の切削に良く利用しております NAKやPX5やS-STARなど
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/ロングシャンク/センターカット
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット
粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット/ノンコートタイプ
ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット
ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット/ノンコートタイプ
ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,930-2,980 -3,260 -3,690 -3,250 -2,590 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み----
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用ノンコート鋼用ノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング