17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット

ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット
  • ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット
  • ASPM-HRFPS10-8
  • ASPM-HRFPS6
通常単価(税別)
3,38017,960
税込単価
3,71819,756
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ASコートと45°ネジレの組み合わせで一般鋼からステンレスまで高耐久性・高耐酸化性、高硬度の...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

推奨切削条件

型番 ASPM-HRFPS

ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット 推奨切削条件
  • 溝切削は、Ad=1.0D、側面切削は、Ad=1.5D、Rd=0.5Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■溝切削・側面切削

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
側面側面側面側面
52203604,2001803002,9001101801,7003305406,300
62203603,5001803002,9001101801,7003305405,300
72203603,0001803002,5001101801,5003305404,500
82804702,6002404002,2001402301,3004207103,900
92804602,3002404002,0001302201,1004206903,500
102804602,1002404001,8001302201,0004206903,200
112804601,9002303801,6001302209004206902,900
122604401,7002303901,5001402309003906602,600
132704501,6002303901,4001302208004106802,400
142704501,5002303901,3001302107004106802,300
152704501,4002303801,2001302207004106802,100
162604401,3002203701,1001202006003906602,000
182604301,2002203601,0001302206003906501,800
202303801,0002003409001101905003505701,500
222203609001903208001202005003305401,400
251903208001702807001001604002904801,200
282103507001803006001202004003205301,100
30210350700180300600901503003205301,100
 

ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート・センターカット:関連画像

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

首角

(°)

最小発注数量
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
6
3
13
6
57
±0.060
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
7
3
16
10
66
±0.075
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
8
4
19
10
69
±0.075
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
9
4
19
10
69
±0.075
15°
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
10
4
22
8
72
±0.075
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
10
4
22
10
72
±0.075
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
12
4
26
10
83
±0.090
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
12
4
26
12
83
±0.090
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
13
4
26
12
83
±0.090
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
14
4
26
12
83
±0.090
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
15
4
26
12
83
±0.090
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
16
4
32
16
92
±0.090
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
18
4
32
16
92
±0.090
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
20
4
38
20
104
±0.105
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
22
4
38
20
104
±0.105
-
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
25
4
45
25
121
±0.105
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
30
5
45
25
121
±0.105
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,380
( 3,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,590
( 3,949 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,720
( 4,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,990
( 4,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,400
( 4,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,180
( 4,598 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,870
( 6,457 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,310
( 5,841 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,210
( 6,831 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,450
( 7,095 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,800
( 6,380 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,170
( 7,887 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,730
( 9,603 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,860
( 9,746 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,590
( 11,649 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,120
( 13,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,960
( 19,756 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ASコートと45°ネジレの組み合わせで一般鋼からステンレスまで高耐久性
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

383

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカットのレビュー
4.4平均満足度:4.421件のレビュー
荒引き
5
満足度:5.0
45°のネジレが機械への負担を軽減し、切削音も静かで気に入っています。φ8~φ22で使用していますが、全く問題ありません...もっと読む
2人が参考にしています。
sus304の外周粗びきに使用
4
満足度:4.0
sus304の外周荒引加工に使用、色々と使ってみたのですが、今の所こちらの商品が一番安定して数量を使えてます。
1人が参考にしています。
SKD11
4
満足度:4.0
SKD11の加工で使用する事が多いです。 納期が短く急に必要になった時にも助かります。
0人が参考にしています。
金属加工
5
満足度:5.0
φ25の物を、マシニング加工やNCフライス加工時に使用しています。有名なメーカー物より安く、刃持ちも良く気にいって使用し...もっと読む
0人が参考にしています。
4
満足度:4.0
荒加工にかなりの 力はっきします 4枚はよりは全然 加工もはやくへりもすくないです
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QASPM-HRFPS(45度ねじれ)とASPM-RFPS(通常ねじれ)はどちらがSUS切削に適しているか?
A
両方ともSUS加工に適しておりますが、ASPM-HRFPS(45度ねじれ)の方がより高効率切削に向いています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/ロングシャンク/センターカット
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ロング/センターカット
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/レギュラー/センターカット
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,380-3,930 -5,630 -3,720 -3,380 -3,930 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング