17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショート/ロングネックタイプ

TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショート/ロングネックタイプ
通常単価(税別)
6,50018,080
税込単価
7,15019,888
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ネガに刃付けされたラジアス、適正な芯厚、45°ネジレの組み合わせにより、高い剛性と切れ味を実...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 
TSCシリーズコート超硬ラジアスエンドミル 3枚刃・45゜ネジレ/ショート・ロングネックタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
4
8
1
28
4
70
3.8
1
1個
6
12
1.5
30
6
80
5.8
2
1個
6
12
1.5
42
6
90
5.8
2
1個
8
16
2
40
8
85
7.7
2
1個
8
16
2
56
8
100
7.7
2
1個
10
20
2
50
10
100
9.7
2
1個
10
20
2
70
10
120
9.7
2
1個
10
20
2
90
10
140
9.7
2
1個
12
24
2
60
12
110
11.7
2
1個
12
24
2
84
12
135
11.7
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,500
( 7,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,360
( 8,096 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,820
( 8,602 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,250
( 10,175 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,060
( 11,066 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,630
( 12,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,900
( 14,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,120
( 15,532 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,050
( 17,655 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,080
( 19,888 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネガに刃付けされたラジアス、適正な芯厚、45°ネジレの組み合わせにより、高い剛性と切れ味を実現、高送りによる高能率加工を可能
・ロングネックタイプのため、深いポケット等の深彫り加工に最適
・彫り込みから側面、R、粗、中仕上まで使える万能タイプ
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

規格・価格

納期

 

特徴・使用例

仕様・概要


従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つ新皮膜TSコーティングにより、長寿命を実現しました。
ネガに刃付けされたラジアス、適正な芯厚、45°ネジレの組み合わせにより、高い剛性と切れ味を実現、高送りによる高能率加工を可能にしました。
ロングネックタイプのため、深いポケット等の深彫り加工に最適です。
彫り込みから側面、R、粗、中仕上まで使える万能タイプです。

推奨切削条件

型番 TSC-CRLN-HFEM3S

TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショート/ロングネックタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(40~60HRC)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
2×R0.2・R0.52,5304,2005,7509,5502,1403,4405,3508,6001,5202,4704,7507,7003508002,4005,200
3×R0.2・R0.82,8904,8303,8006,3502,4203,9103,5505,7501,7902,8903,2005,1504009001,6003,450
4×R0.5・R1.03,0805,1302,8504,7502,5504,1302,6504,3001,8302,9302,4003,8504509501,2002,600
5×R1.23,0405,0202,3003,8002,5804,1402,1503,4501,8302,9801,9003,1004509509502,050
6×R0.5・R1.23,1905,3801,9003,2002,7404,3301,8002,8501,9203,0601,6002,5504501,0008001,750
8×R2.03,2505,3801,4502,4002,7604,3901,3502,1501,9203,1201,2001,9504501,0006001,300
10×R2.03,2205,3201,1501,9002,6904,3501,0501,7001,9003,1009501,5505001,0005001,050
12×R2.03,0405,1209501,6002,6304,2409001,4501,8302,9708001,300450950400850
16×R3.02,5204,3207001,2002,1303,4506501,0501,5402,430600950350800300650
20×R3.02,0003,4605509501,8302,8205508501,3001,950500750300600250500
Ad標準≦0.08D≦0.08D≦0.08D≦0.04D
高速≦0.06D≦0.06D≦0.06D≦0.02D
Rd≦0.2D≦0.2D≦0.2D≦0.2D

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

FM-261

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショート/ロングネックタイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
マシニング加工に使用
4
満足度:4.0
マシニングセンタの切削加工に使用しました。過去に他社の商品も含めて利用していたので、サイトで検索し購入をしました。現場の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショート/ロングネックタイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショート/ロングネックタイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ロングシャンク/ショートタイプ
TSCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用/3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/スタブ/テーパネックタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格6,500-7,390 -7,570 -7,850 -6,580 -6,180 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング