17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

CBNボールエンドミル 2枚刃

CBNボールエンドミル 2枚刃
通常単価(税別)
9,76010,200
税込単価
10,73611,220
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・耐久性に優れたCBNを採用し、仕上げ加工を高品位で加工可能。・プリハードン鋼、高硬度鋼などの...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

CBNボールエンドミル 2枚刃:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
0.6
0.5
0.3
1.5
0.56
1個
1
0.6
0.5
2.5
0.95
1個
1.5
0.95
0.75
4
1.45
1個
2
1.2
1
5
1.95
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,760
( 10,736 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,760
( 10,736 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,200
( 11,220 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,200
( 11,220 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れたCBNを採用し、仕上げ加工を高品位で加工可能。
・プリハードン鋼、高硬度鋼などの仕上げ加工に効果的
・オイルミストでの使用を推奨

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

特徴・使用例

仕様・概要

CBNボールエンドミル 2枚刃:関連画像
 

技術情報

曲面加工を高精度に仕上げる方法

 

【Question】

曲面加工を高精度に仕上げるには?

金型の曲面形状を仕上げる際、手作業による磨き工程にかかる時間を減らすために、切削加工で、できるだけ高精度に仕上げたい。どのような方法が有効でしょうか?

【Answer】

高速ミーリングの有効性

ボールエンドミルによる曲面形状切削で良好な加工面粗さを得るには、1刃あたりの送り量とピックフィードを小さくしなければなりません。ところがそのような切削条件では、実送り速度が低下し、ツールパスが伸びるため、加工時間は長くなってしまいます。そこで、加工時間の延長を抑えながら加工面粗さを向上させるには、回転数を高める必要があります。回転数を高めると刃先の切削特性が向上し、バリの発生も抑えられ、加工面は高品位になります。
このような、微小な切り込みと高速回転を条件とする高速ミーリングは、小さい切削抵抗で安定した加工が可能になるため、工具摩耗の進行が遅いことも特徴です。ツールパスが長い仕上げ加工においても高精度な加工が長時間維持できます。

 

選定サポート情報

(1) エンドミルの選定ポイント
高速ミーリングのためのエンドミルの刃形状は、「ネガティブなすくい角」や「ネガランド処理」など剛性を高める刃先処理が施されていることがポイントになります。
ただし、ネガティブな刃先形状は剛性が高くなる反面ポジティブなすくい角と比べて切れ味が悪くなります。よって、アルミ電極やグラファイトなど硬度がない材料においてはすくい角が大きく切れ味の良い工具を選定してください。
(2) 保持具の選定ポイント
エンドミルを保持する際の突き出し長や保持精度も重要になります。エンドミルのワークへの接近性が高く、突き出し長を最小にすることができる焼ばめホルダは、高い保持精度と保持剛性を備えており、高速ミーリングには最適な保持具といえます。

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください(焼ばめタイプを推奨します)。
  • オイルミストの使用を推奨します。
  • 加工取り代が均一となるようにご注意ください(取り代が変わると欠けや精度悪化の原因になります)。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

型番 CBN-BEM2N

■切削条件

被削材高硬度鋼
(50~60HRC)
高硬度鋼
(60~70HRC)
先端 R送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
切り込み量送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
切り込み量
Ad(mm)Pf(mm)Ad(mm)Pf(mm)
0.32,00050,0000.0050.0052,00050,0000.0050.005
0.53,00050,0000.010.013,00050,0000.010.01
0.753,00050,0000.010.013,00050,0000.010.01
13,20040,0000.010.012,50032,0000.010.01


CBNボールエンドミル 2枚刃:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

232

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CBNボールエンドミル 2枚刃のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
かたい
4
満足度:4.0
非常に硬い材質でも 問題なく削れます 硬度的には 65度でも切削できました
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CBNボールエンドミル 2枚刃
2枚刃 ボールエンドミル CBN-FB2
CBNボールエンドミル2枚刃 CB200
SMB200 CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミル
CBNロングネックボールエンドミル2枚刃 CLB200
CBNラッピングボールエンドミル2枚刃 CBL200
メーカーミスミオーエスジーTOWA日進工具TOWATOWA
通常価格9,760-11,373 -12,000 -24,749 -12,500 -12,950 -
通常出荷日在庫品1日目2日目1日目1日目1日目1日目
加工用途(加工形状)曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 傾斜切り込み / 彫込み / R溝曲面曲面曲面曲面
工具材質CBNCBNCBNCBNCBNCBN
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 銅高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)ネジレなしネジレなしネジレなしネジレなし
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CBNボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング