17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

粗用ボールカッター チップ

粗用ボールカッター チップ
通常単価(税別)
1,6502,200特別価格
税込単価
1,8152,420特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・刃先交換式粗加工用ボールエンドミルチップ・利用可能コーナー数:2・適用被削材:鋼/ステンレス...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫がなくなり次第販売終了となります。推奨代替品はございません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

粗用ボールカッター チップ:関連画像

型番リスト

表示件数

被削材

ブレーカー

材質 超硬コート

エンドミル外径D

(mm)

d1

(mm)

S

(mm)

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度材
31
PR5040
10
2.2
1.7
1個
鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度材
51
PR5040
12
2.9
2.38
1個
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
71
OR5000
25
4.7
4.76
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,2002,134
( 2,347 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,6501,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,1702,104
( 2,314 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先交換式粗加工用ボールエンドミルチップ
・利用可能コーナー数:2
・適用被削材:鋼/ステンレス鋼/高硬度材
・材質:超硬コート
・適合ホルダ:MMRBM□

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫がなくなり次第販売終了となります。推奨代替品はございません。

規格・価格

納期

 

特徴・使用例

仕様・概要

●ブレーカー選定基準
粗用ボールカッター チップ:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

粗用ボールカッター チップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
鉄に対して使用
5
満足度:5.0
鉄に対して溝加工を施す際に使用しています。他の切削工具で加工した際、角が立ってしまうのでこのボールカッターチップを使用し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粗用ボールカッター チップ
仕上用ボールカッター チップ
オートカッター用チップ
ミラーボール BNM/MBX形 対応チップ
フライスカッターXMRシリーズ用チップ
フライスカッターBMR03シリーズ用チップ
メーカーミスミミスミサンドビックダイジェット株洲工具株洲工具
通常価格1,650-3,410 -3,370 -4,291 -6731,307 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目〜在庫品1日目〜3日目3日目〜
形状(型番頭文字)その他その他T(正三角形)その他S(正方形)その他
逃げ角その他その他N(0°)その他D(15°)その他
利用可能コーナー数213142
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング