17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

粗用ボールカッター エンドミルタイプ

粗用ボールカッター エンドミルタイプ
通常単価(税別)
34,76043,010
税込単価
38,23647,311
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・1種類のチップにて主刃、副刃を構成する形状のため、管理が容易・φ10からと小径のバリエーショ...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫がなくなり次第販売終了となります。推奨代替品はございません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

粗用ボールカッター エンドミルタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

最大切り込み深さ (Ad)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

適合ネジ型番

適合レンチ

適合チップ

シャンク長

最小発注数量
16
200
20
14.4
27
MMNJ-2507
MMTX-208
NRBM-16
155
1個
20
200
25
17.9
33
MMNJ-2394
MMTX-210P
NRBM-20
145
1個
25
250
32
22.3
40
MMNJ-2396
MMTX-3125
NRBM-25
185
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,760
( 38,236 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,950
( 41,745 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,010
( 47,311 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・1種類のチップにて主刃、副刃を構成する形状のため、管理が容易
・φ10からと小径のバリエーション豊富

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫がなくなり次第販売終了となります。推奨代替品はございません。

規格・価格

納期

 

特徴・使用例

仕様・概要


1種類のチップにて主刃、副刃を構成する形状のため、管理が容易です。
φ10からと小径のバリエーションが豊富です。

●推奨切削条件
粗用ボールカッター エンドミルタイプ:関連画像

●チップの取り付け方法
粗用ボールカッター エンドミルタイプ:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

粗用ボールカッター エンドミルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粗用ボールカッター エンドミルタイプ
仕上用ボールカッター エンドミルタイプ
T溝用 TSMP
座ぐり用 CBMP
AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプ
PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミルねじ込みタイプ
メーカーミスミミスミ三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルオーエスジー
通常価格34,760-23,21026,650 -26,532 -63,27115,179 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目2日目2日目1日目
加工用途傾斜切り込み傾斜切り込み突っ込み(Z送り) / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)傾斜切り込み
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプアーバーねじ込み式
仕上げ区分粗・中粗加工仕上げ加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工仕上げ加工
刃数(枚)212242
よく一緒に購入される商品

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング