17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

平面削りエンドミル チップ

平面削りエンドミル チップ

通常単価(税別)
670710
税込単価
737781
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・強靭材料により切れ味と強度が高レベルで両立・国内外メーカーのカッターにも適合

  • 形状(型番頭文字)
    S(正方形)
  • 逃げ角
    E(20°)
  • 利用可能コーナー数
    2
  • CAM・工具管理ソフト用データ
    zoller
  • CADデータ有無 (2D/3D)
    2D/3D

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

規格表

平面削りエンドミル チップ:関連画像
型番材質(選択)
サーメット超硬コート超硬(K種)
NXR50MT10MT30MT50MA1
SEET13T3L    
SEET13T3M    
SEMT13T3M  

チップ、コーティング材質案内はこちら

納期

 

仕様・概要


強靭材料により切れ味と強度が高レベルで両立。
住友、三菱、サンドビックのカッターにも適合します。
 
平面削りエンドミル チップ:関連画像

 

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

814

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 材質 超硬コート

  • 材質 超硬(K種)

  • 材質 サーメット

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

被削材

材質 超硬コート

材質 超硬(K種)

材質 サーメット

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属
-
MA1
-
1個
-
-
NXR50
1個
鋳鉄
MT10
-
-
1個
MT30
-
-
1個
ステンレス鋼
MT50
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670
( 737 )
在庫品1日目当日出荷可能
670
( 737 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・強靭材料により切れ味と強度が高レベルで両立
・国内外メーカーのカッターにも適合

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平面削りエンドミル チップのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
金属加工に使用しています
3
満足度:3.0
当社で一般鋼材の平面削りをしているので、今出も使っているチップの価格が髙いので、この商品を試しに購入して使ってみました。...もっと読む
0人が参考にしています。
鋳物加工
5
満足度:5.0
いつもと違う素材を加工するとき一枚づつ注文できるので無駄が無い。
0人が参考にしています。
s45c 粗びき加工に使用
5
満足度:5.0
欠損、摩耗に対して良かった 特に欠損に対して、抜群の威力がありましたので リピーターに、なります。
0人が参考にしています。
樹脂の切削加工
5
満足度:5.0
コストメリットあり。 フライス工程において特に問題なく使用できております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平面削りエンドミル チップ
肩削り用エンドミル チップ
TACミル RoundSplitインサート
TACミル TZP12インサート
TACミル EWD05インサート
フライスカッター用チップ
メーカーミスミミスミタンガロイタンガロイタンガロイミスミ
通常価格670-700 -1,132 -1,189579 -480 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)A(85°平行四辺形)R(円形)A(85°平行四辺形)R(円形)T(正三角形)
逃げ角E(20°)P(11°)C(7°)P(11°)D(15°)-
利用可能コーナー数22-2その他3
CAM・工具管理ソフト用データzollerzoller-zollerzollerzoller
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D---2D/3D
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング