17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

肩削り用エンドミル チップ

肩削り用エンドミル チップ
  • APMT
  • APET
通常単価(税別)
700890
税込単価
770979
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

汎用的に使用できる肩削り用エンドミル用チップ。【特長】・独自設計により高能率加工を実現。・10個単位で...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

肩削り用エンドミル チップ:関連画像
型番材質(選択)特長Ra
超硬コート超硬(K種)
鋳鉄用炭素鋼/
合金鋼用
ステンレス鋼用アルミ用
MT10MT30MT50MA1
APET103504A   シャープエッジタイプ0.40.0251
APMT103504N 標準タイプ0.08
APMT103504T 刃先強化タイプ
APET160508A   シャープエッジタイプ0.80.0252
APMT160508N 標準タイプ0.08
APMT160508T 刃先強化タイプ

チップ、コーティング材質案内はこちら

納期

 

仕様・概要

肩削り用エンドミル チップ:関連画像
肩削り用エンドミル チップ:関連画像

 

型番リスト

表示件数

被削材

材質 超硬コート

材質 超硬(K種)

ノーズR(R)

(mm)

特長

a

(mm)

最小発注数量
非鉄金属
-
アルミ用MA1
0.4
シャープエッジタイプ
0.025
1
1個
非鉄金属
-
アルミ用MA1
0.8
シャープエッジタイプ
0.025
2
1個
鋳鉄
鋳鉄用MT10
-
0.4
標準タイプ
0.08
1
1個
炭素鋼/合金鋼用MT30
-
0.4
標準タイプ
0.08
1
1個
ステンレス鋼
ステンレス鋼用MT50
-
0.4
標準タイプ
0.08
1
1個
鋳鉄
鋳鉄用MT10
-
0.4
刃先強化タイプ
0.08
1
1個
炭素鋼/合金鋼用MT30
-
0.4
刃先強化タイプ
0.08
1
1個
ステンレス鋼
ステンレス鋼用MT50
-
0.4
刃先強化タイプ
0.08
1
1個
鋳鉄
鋳鉄用MT10
-
0.8
標準タイプ
0.08
2
1個
炭素鋼/合金鋼用MT30
-
0.8
標準タイプ
0.08
2
1個
ステンレス鋼
ステンレス鋼用MT50
-
0.8
標準タイプ
0.08
2
1個
鋳鉄
鋳鉄用MT10
-
0.8
刃先強化タイプ
0.08
2
1個
炭素鋼/合金鋼用MT30
-
0.8
刃先強化タイプ
0.08
2
1個
ステンレス鋼
ステンレス鋼用MT50
-
0.8
刃先強化タイプ
0.08
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
850
( 935 )
在庫品1日目当日出荷可能
890
( 979 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能
870
( 957 )
在庫品1日目当日出荷可能
870
( 957 )
在庫品1日目当日出荷可能
870
( 957 )
在庫品1日目当日出荷可能
870
( 957 )
在庫品1日目当日出荷可能
870
( 957 )
在庫品1日目当日出荷可能
870
( 957 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用的に使用できる肩削り用エンドミル用チップ。
【特長】
・独自設計により高能率加工を実現。
・10個単位でご注文の場合には、プラスチックケースに入れてのお届けとなります。
【仕様】
・形状(型番頭文字):A(85°平行四辺形)
・逃げ角:P(11°)
・利用可能コーナー数:2
・適用被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
・材質:超硬コート
・適合ホルダ:MKEM

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

808

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

肩削り用エンドミル チップのレビュー
4平均満足度:4.012件のレビュー
S50C平面加工
5
満足度:5.0
びびりが無く、切りくずの排出も良いです。 チッピングもわずかです。 
4人が参考にしています。
ステンレス加工に使用
5
満足度:5.0
APMT160508N-MT50を使用 刃も長持ちするし、安いのでまず使ってみる刃物になりました。 二層ステンレスなんか...もっと読む
1人が参考にしています。
荒削り
4
満足度:4.0
この商品を何度も購入させてもらっています。 価格が安いのでおすすめです。
1人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
結構もちがいいと思いますが、材質を変えてもう少し試してみてみたいと思います。
0人が参考にしています。
社内部品加工用
4
満足度:4.0
アルミのポケット加工に使用しています。 ビビり等もなく、使用上問題ありません。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q被削材に応じて3種類の刃先形状があるが、それぞれのすくい角とランド幅がHP資料ではでていないので教えて欲しい。切削抵抗を予測する為の参考にしたい。
A
すくい角は約5~15°の間で3種類用意しております。ランド幅の数値は公開しておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
肩削り用エンドミル チップ
平面削りエンドミル チップ
直角肩加工用 TPD/EPD/ELD05形カッタ用インサートSDMT・SDHT05形
フライスカッター用チップ
TACミル RoundSplitインサート
TACミル TZP12インサート
メーカーミスミミスミタンガロイミスミタンガロイタンガロイ
通常価格700-670 -737 -480 -1,132 -1,189
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目1日目〜1日目
形状(型番頭文字)A(85°平行四辺形)S(正方形)S(正方形)T(正三角形)R(円形)A(85°平行四辺形)
逃げ角P(11°)E(20°)D(15°)-C(7°)P(11°)
利用可能コーナー数2243-2
CAM・工具管理ソフト用データzollerzollerzollerzoller-zoller
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D-2D/3D--

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング