17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

肩削り用カッター エンドミル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

肩削り用カッター エンドミル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MKEM-10-12-80

2022年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・特殊な切れ刃形状により切れ刃への衝撃を緩和し、高効率加工が可能
・すくい角の大きなチップ形状により、良好な切削性

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途
側面 / 溝
外径 D(φ)
10
被削材
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
取付け方法
柄付きタイプ
仕上げ区分
粗・中粗加工
全長 (L)(mm)
80
シャンク径 (d)(mm)
12
刃数(枚)
1
適合チップ材種
超硬コート
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
9
首下長(ℓ1)(mm)
20
CAM・工具管理ソフト用データ
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト