ツール用品技術窓口

確定しました

高送りラジアスカッター用チップ

高送りラジアスカッター用チップ XDLT09T308-M50-MP220
通常単価(税別)
690669
税込単価
759736
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・1刃送り最大3mm可能な高送りラジアスカッター用チップ・ステンレス鋼加工に適したコーティング...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫がなくなり次第販売終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

XDLT09T308-M50-MP220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XDLT09T308-M50-MP220の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
その他
逃げ角
D(15°)
被削材
ステンレス鋼
利用可能コーナー数
4
材質 超硬コート
ステンレス鋼用MP220
適合ホルダ
MHFEM
d(mm)
9.52
d1(mm)
4.4
ℓ(mm)
9
ℓ1(mm)
1.9
r(mm)
0.8
α(°)
15
s(mm)
3.97
-
-

外形図

高送りラジアスエンドミル(4コーナータイプ) チップ:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
XDLT09T308-M50-MP220

逃げ角

被削材

材質 超硬コート

適合ホルダ

d

(mm)

d1

(mm)

(mm)

ℓ1

(mm)

r

(mm)

α

(°)

s

(mm)

最小発注数量
D(15°)
ステンレス鋼
ステンレス鋼用MP220
MHFEM
9.52
4.4
9
1.9
0.8
15
3.97
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690669
( 736 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・1刃送り最大3mm可能な高送りラジアスカッター用チップ
・ステンレス鋼加工に適したコーティングを採用

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫がなくなり次第販売終了となります。推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高送りラジアスカッター用チップの型番XDLT09T308-M50-MP220のページです。 型番XDLT09T308-M50-MP220に関する仕様情報を記載しております。
高送りラジアスカッター用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高送りラジアスカッター用チップ
高送りラジアスカッター(5コーナータイプ) チップ
高送りカッタ用6コーナ仕様インサート
フェニックスシリーズ高送りラジアスカッタ用PHCチップ
アルファ高送りラジアスミル用 インサート ENGU
ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形
メーカーミスミミスミタンガロイオーエスジーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)タンガロイ
通常価格6901,1502,090979 -1,4021,070 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目1日目3日目在庫品1日目〜
形状(型番頭文字)その他その他W(六角形)S(正方形)E(75°ひし形)L(長方形)
利用可能コーナー数456444

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング