ツール用品技術窓口


| 型番 | 片角 θ (選択) | コーナー R (選択) | 刃長 ℓ | 全長 L | シャンク径 d | |
| 刃径 D | ||||||
| CーBTEMH (超硬) BTEMH (ハイス鋼) | 2.5 | 1° 2° | 0 | 4 | 50 | 6 |
| 0.3 0.5 | ||||||
| 3° 4° 5° | 0 | |||||
| 0.3 0.5 | ||||||
| 3 | 1° 2° | 0 | 5 | 50 | 6 | |
| 0.3 0.5 | ||||||
| 3° 4° 5° | 0 | |||||
| 0.3 0.5 | ||||||
| 4 | 1° 2° | 0 | 6 | 50 | 6 | |
| 0.3 0.5 | ||||||
| 3° 4° 5° | 0 | |||||
| 0.3 0.5 | ||||||
| 5 | 1° 2° | 0 | 7 | 50 | 6 | |
| 0.3 0.5 | ||||||
| 3° 4° 5° | 0 | |||||
| 0.3 0.5 | ||||||
| 6 | 1° 2° | 0 | 8 | 50 | 6 | |
| 0.3 0.5 | ||||||
| 3° 4° 5° | 0 | |||||
| 0.3 0.5 | ||||||
| 8 | 1° 2° | 0 | 10 | 60 | 8 | |
| 0.3 0.5 | ||||||
| 3° 4° 5° | 0 | |||||
| 0.3 0.5 |

| 数 量 | 1〜2 | 3〜4 | 5〜10 | 11〜15 | 16〜 |
| 値引率 | 価格表 | 7% | 16% | 20% | [お見積り] |
スプルー・ランナーロック用カッターによる逆テーパ加工

| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
| 2.5 | 65 | 3,400 | 40 | 2,600 | 20 | 1,900 |
| 3 | 75 | 2,700 | 40 | 2,100 | 20 | 1,500 |
| 4 | 85 | 2,000 | 50 | 1,500 | 25 | 1,100 |
| 5 | 88 | 1,600 | 50 | 1,200 | 25 | 900 |
| 6 | 90 | 1,300 | 60 | 1,000 | 30 | 750 |
| 8 | 100 | 1,000 | 60 | 750 | 30 | 550 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
ミスミからのコメント
本件につきましてご連絡をいただきありがとうございます。ご指摘頂きましたネック部の強化をさせていただきました。これからもお客様に安心してミスミの工具をご使用頂けるよう日々対応して参りますので、今後ともミスミの工具を宜しくお願い申し上げます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スプルー/ランナーロック用カッター 逆テーパ/2枚刃/直刃
3.9
ミスミ
ハイス鋼六角穴付ボルト用座繰りカッター
4.3通常価格(税別):1,460円~

岡崎精工
MS メタルソー ノン・コーティング
4.7通常価格(税別):3,888円~

ミスミ
ピンポイントゲート(SR部)用カッター SR部加工用/2枚刃/直刃
4.5
ミスミ
Tスロットカッター
4.1通常価格(税別):3,050円~

栄工舎
キーシードカッター
4.5通常価格(税別):7,325円~

ミスミ
ピンポイントゲート(口部)用カッター 先端部加工用/2枚刃/直刃
4.5
THE CUT
ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 CBDS-V
5通常価格(税別):3,360円~

フクダ精工
柄付アングルカッター
4.7通常価格(税別):9,781円~