17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。
  • 片角(度)

    ~mm
  • 先端R(mm)

    ~mm
  • 刃長ℓ(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃

超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃
通常単価(税別)
5,65015,590
税込単価
6,21517,149
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・プラ型ランナー溝加工の必須アイテム・片角θ 5°・7°・10°・15°から選択可能

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃:関連画像
型番 片角
θ
(選択)
刃長
全長
L
シャンク径
d
先端
R
RTBEM1 3404
1.25 3.5404
1.54456
1.754.5506
210°5506
2.515°6658
3 77510
4 97512


■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
数 量1〜23〜45〜1415〜4950〜
値引率価格表7%16%20%[お見積り]

納期

 

仕様・概要

超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃:関連画像

推奨切削条件

テーパボールランナー溝用エンドミルによる切削

超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合はテーブル送りと回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

型番 RTBEM

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
先端R送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1606,400304,000454,800
1.25605,100303,200453,800
1.5604,200302,700453,200
1.75603,600302,300452,700
2603,200302,000452,400
2.5602,600301,600451,900
3602,100301,350451,600
4601,600301,000451,200

超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃:関連画像

型番リスト

表示件数

片角

(度)

先端R

(mm)

刃長ℓ

(mm)

シャンク径

(mm)

全長L

(mm)

最小発注数量
5
1
3
4
40
1個
10
1
3
4
40
1個
5
1.5
4
6
45
1個
7
1.5
4
6
45
1個
10
1.5
4
6
45
1個
15
1.5
4
6
45
1個
5
1.25
3.5
4
40
1個
7
1.25
3.5
4
40
1個
10
1.25
3.5
4
40
1個
5
1.75
4.5
6
50
1個
10
1.75
4.5
6
50
1個
15
1.75
4.5
6
50
1個
5
2
5
6
50
1個
10
2
5
6
50
1個
15
2
5
6
50
1個
5
2.5
6
8
65
1個
7
2.5
6
8
65
1個
10
2.5
6
8
65
1個
5
3
7
10
75
1個
10
3
7
10
75
1個
5
4
9
12
75
1個
7
4
9
12
75
1個
10
4
9
12
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,650
( 6,215 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,310
( 6,941 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,190
( 7,909 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,890
( 8,679 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,030
( 8,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,580
( 9,438 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,080
( 6,688 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,660
( 7,326 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,820
( 7,502 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,670
( 8,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,490
( 9,339 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,990
( 9,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,850
( 8,635 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,350
( 10,285 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,110
( 12,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,010
( 11,011 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,690
( 11,759 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,500
( 12,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,810
( 12,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,290
( 13,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,930
( 16,423 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,590
( 17,149 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,210
( 16,731 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラ型ランナー溝加工の必須アイテム
・片角θ 5°・7°・10°・15°から選択可能

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

519

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃のレビュー
3.7平均満足度:3.74件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
被削材はアルミや鉄などで、主に仕上げ用に使用しています。超硬なので剛性があり、切れ味も良いので仕上がりは綺麗です。納期も...もっと読む
0人が参考にしています。
金型加工に使用
4
満足度:4.0
鋼材の金型加工に使用しています。顕微鏡で刃先を見てコーティングが剥がれていたら仕上げ加工には使わずに荒加工に使い、切れ味...もっと読む
0人が参考にしています。
ランナ
4
満足度:4.0
ランナ-にテ−パ−が ついているので 便利です 抜き勾配考えなくてよいので
0人が参考にしています。
プラ型加工用
3
満足度:3.0
プラ型加工用に購入しました。 きれいに加工できると思います。 価格がもう少し安ければ、なお良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃
超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/刃径フリー指定タイプ/刃径固定タイプ/2枚刃
ランナーミル(台形ランナー用) RM2
超硬ソリッド台形ランナーエンドミル CRM-2
超硬ソリッド台形ランナーエンドミル(Pコーティング) CRM-P
超硬食切りカッター 2枚刃/直刃
メーカーミスミミスミ栄工舎栄工舎栄工舎ミスミ
通常価格5,650--9,344 -9,152 -10,944 --
通常出荷日在庫品1日目3日目1日目1日目1日目3日目
CAM・工具管理ソフト用データzoller-----
材質超硬超硬----
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D-----
ネジレ角標準ネジレ30°標準ネジレ30°----
よく一緒に購入される商品

ランナー溝用カテゴリの売れ筋ランキング