17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 刃径D(mm)

    ~mm
      [2-4/0.1mm単位]
      [5-16/0.1mm単位]
    • 刃幅ℓ(mm)

      ~mm
        [0.1-5/0.1mm単位]
      • 首長ℓ1(mm)

        ~mm
          [1-16/1mm単位]
        • 首径d1(mm)

          ~mm
            [1.5-2/0.1mm単位]
            [3-12/0.1mm単位]
          • シャンク径d(mm)

            ~mm
          • 全長L(mm)

            ~mm
          • 刃数(枚)

            ~mm
          • タイプ

          • 出荷日

            • すべて
            • 3日以内

          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スクエア

          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スクエア
          通常単価(税別)
          -
          税込単価
          -
          通常出荷日:3日目

          【特長】・図面不要、型番で簡単注文・刃径(D) 0.1mm単位指定可能・刃幅(ℓ) 0.1mm単位...

          詳細を確認
          未確定:候補が12型番あります。
          • 単価(税別)
            -
          • 合計(税別)
            -
            (税込価格:-)
          • 出荷日
            -
            (参考出荷日:-)
          数量:

          商品仕様

          規格表

          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃・スクエア:関連画像
          型番 刃径

          0.1mm単位指定
          刃幅

          0.1mm単位指定
          首長
          1
          1mm単位指定
          首径
          d1
          0.1mm単位指定
          全長
          L
          シャンク径
          d
          STSEM
          (2枚刃)

          STSEMW
          (4枚刃)
          4 2.0〜2.50.1〜2.01〜 21.550
          2.6〜3.40.5〜3.01〜 51.5〜 2.0
          3.5〜4.00.5〜4.01〜 51.5〜 2.0
          6 5.0〜6.0 1.0〜5.02〜 63.0〜4.0 60
          8 6.1〜8.0 1.0〜5.02〜 84.0〜6.0 60
          10 8.1〜10.0 1.0〜5.02〜105.0〜7.0 80
          1210.1〜12.0 1.0〜5.02〜126.0〜8.0 80
          1612.1〜16.01.0〜5.02〜168.0〜12.0100


          *d=6以上で首径選択が「2≦D−d1」の条件を満たしていない場合、製作できませんのでご注意ください。

          ■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

          数 量1〜23〜45〜1415〜
          値引率価格表7%16%[お見積り]

           

          推奨切削条件

          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スクエア 推奨切削条件-1
          • この表は、Rd(切込幅)=0.15D、Ad(刃幅)=2mmを基準に作成してあります。
          • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
          • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
          • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
          • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。

          型番 STSEM

          ■側面切削条件

          被削材機械構造用炭素鋼
          (S45C~S55C)
          合金工具鋼
          (SKD、SUS、SCM)
          調質鋼(35~40HRC)
          (HPM、NAK)
          刃径D送り速度
          (mm/min)
          回転速度
          (min-1
          送り速度
          (mm/min)
          回転速度
          (min-1
          送り速度
          (mm/min)
          回転速度
          (min-1
          41202,380801,590601,200
          6951,590641,06048800
          8711,1904880036600
          10589603864029480
          12488003253024400
          16366002440018300

          型番 STSEMW

          ■側面切削条件

          被削材機械構造用炭素鋼
          (S45C~S55C)
          合金工具鋼
          (SKD、SUS、SCM)
          調質鋼(35~40HRC)
          (HPM、NAK)
          刃径D送り速度
          (mm/min)
          回転速度
          (min-1
          送り速度
          (mm/min)
          回転速度
          (min-1
          送り速度
          (mm/min)
          回転速度
          (min-1
          41802,3801201,590901,200
          61431,590951,06072800
          81071,1907280054600
          10869605864043480
          12728004853036400
          16546003640027300
           
          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スクエア 推奨切削条件-2
          • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
          • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
          • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
          • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。

          型番 STSEM

          ■溝切削条件

          被削材機械構造用炭素鋼
          (S45C~S55C)
          合金工具鋼
          (SKD、SUS、SCM)
          調質鋼(35~40HRC)
          (HPM、NAK)
          刃径D送り速度
          (mm/min)
          回転速度
          (min-1
          送り速度
          (mm/min)
          回転速度
          (min-1
          送り速度
          (mm/min)
          回転速度
          (min-1
          4602,380401,590301,200
          6431,590291,06022800
          8321,1902280016600
          10269601764013480
          12228001453011400
          1616600114008300

          型番 STSEMW

          ■溝切削条件

          被削材機械構造用炭素鋼
          (S45C~S55C)
          合金工具鋼
          (SKD、SUS、SCM)
          調質鋼(35~40HRC)
          (HPM、NAK)
          刃径D送り速度
          (mm/min)
          回転速度
          (min-1
          送り速度
          (mm/min)
          回転速度
          (min-1
          送り速度
          (mm/min)
          回転速度
          (min-1
          4902,380601,590451,200
          6651,590431,06033800
          8491,1903380024600
          10399602664019480
          12338002253016400
          16246001640012300

          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スクエア_外形図

          型番リスト

          表示件数

          刃径D

          (mm)

          刃幅ℓ

          (mm)

          首長ℓ1

          (mm)

          首径d1

          (mm)

          シャンク径d

          (mm)

          全長L

          (mm)

          刃数

          (枚)

          最小発注数量
          2 ~ 4
          0.1 ~ 4
          1 ~ 5
          1.5 ~ 2
          4
          50
          2
          1個
          5 ~ 6
          1 ~ 5
          2 ~ 6
          3 ~ 4
          6
          60
          2
          1個
          6.1 ~ 8
          1 ~ 5
          2 ~ 8
          4 ~ 6
          8
          60
          2
          1個
          8.1 ~ 10
          1 ~ 5
          2 ~ 10
          5 ~ 7
          10
          80
          2
          1個
          10.1 ~ 12
          1 ~ 5
          2 ~ 12
          6 ~ 8
          12
          80
          2
          1個
          12.1 ~ 16
          1 ~ 5
          2 ~ 16
          8 ~ 12
          16
          100
          2
          1個
          2 ~ 4
          0.1 ~ 4
          1 ~ 5
          1.5 ~ 2
          4
          50
          4
          1個
          5 ~ 6
          1 ~ 5
          2 ~ 6
          3 ~ 4
          6
          60
          4
          1個
          6.1 ~ 8
          1 ~ 5
          2 ~ 8
          4 ~ 6
          8
          60
          4
          1個
          8.1 ~ 10
          1 ~ 5
          2 ~ 10
          5 ~ 7
          10
          80
          4
          1個
          10.1 ~ 12
          1 ~ 5
          2 ~ 12
          6 ~ 8
          12
          80
          4
          1個
          12.1 ~ 16
          1 ~ 5
          2 ~ 16
          8 ~ 12
          16
          100
          4
          1個
          通常単価(税別) (税込単価)
          通常出荷日
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目

          詳細情報

          基本情報

          【特長】
          ・図面不要、型番で簡単注文
          ・刃径(D) 0.1mm単位指定可能
          ・刃幅(ℓ) 0.1mm単位指定可能
          ・工具干渉が気になる加工用にスリムシャンクタイプ(SS-)もご用意
          【用途】
          ・スライドコアのスライド溝加工に対応
          ・側面溝加工にも最適
          ・Tスロットシリーズの定番形状
          《納期》
          ・実働3日目出荷。Aストーク可能な短納期対応

          カタログ

          • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

          463

          商品担当おすすめ

          • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スクエアのレビュー
          4.5平均満足度:4.57件のレビュー
          アンダーカット形状部の加工
          4
          満足度:4.0
          5軸の機械を使用しても加工ができないアンダーカット形状部の加工に使用しています。かなり細かく工具サイズの指示ができるため...もっと読む
          1人が参考にしています。
          樹脂加工
          4
          満足度:4.0
          思った通りの刃物が簡単に選択できるのでよく利用しています。 使用感も問題なくストークで急ぎにも対応できるので助かります。
          1人が参考にしています。
          5
          満足度:5.0
          通常タイプのT字タイプだと0.5や1mmピッチだけどこれはもう少し細かくできたので助かりました。切れ味等は他の物とかわり...もっと読む
          0人が参考にしています。
          溝加工で使用
          5
          満足度:5.0
          形状やサイズの指定ができるので、溝の形状に合った加工ができます。
          0人が参考にしています。
          小径裏ザグリ
          4
          満足度:4.0
          小径裏ザグリに使用しました。各寸法指定出来、非常に助かります。もう少しリーズナブルであればありがたいですが、1本から発注...もっと読む
          0人が参考にしています。

          よくあるご質問(FAQ)

          Q本エンドミルがエンドユーザーから2本支給されており、本エンドミルでC1220のパイプの外周に溝加工するのだが、切削条件を教えて欲しい(eカタログのリンク先から切削条件を確認したが、銅の切削条件が出ていなかったため)。
          A
          eカタログのリンク先の本エンドミルの切削条件の「機械構造用炭素鋼」と同じ切削条件でよいです。
          Q被削材:SUS 樹脂(PP等) Tスロットカッター 刃径φ4、刃厚2、首径、2のものをご紹介下さい。また、キーシードカッターとの違いは何ですか?
          A
          超硬Tスロットカッター、型番:STSEMW4-4-2-5-2をご紹介します。キーシードカッターは刃数が多いので、切粉が溜め込めなく、袋状の加工には不向きですが、側面切削には送りが速くでき効率的です。

          この商品を見た人は、こんな商品も見ています

          今見ている商品
          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スクエア
          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/スクエア
          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/アンギュラ
          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ラジアス
          超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ボール
          TSコート超硬Tスロットカッター 4枚刃/スクエア
          メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
          通常価格-----7,620 -
          通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
          加工形状スクエアスクエアアンギュララジアスボールスクエア
          工具材種超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金
          よく一緒に購入される商品

          最近見た商品

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          Tスロット(直刃寸法自由指定)カテゴリの売れ筋ランキング