17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

超硬ラジアスエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/レギュラータイプ

超硬ラジアスエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/レギュラータイプ
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・樹脂のカッターマークを防止する微小ラジアス付タイプ・切れ味重視の刃先が樹脂加工に最適・アルミ...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 

樹脂加工用超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

首径

(mm)

●在庫品 □製作品

最小発注数量
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
1
3
-
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
2
6
-
4
55
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
3
9
-
3
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
3
9
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
4
12
-
4
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
4
12
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
5
15
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
6
18
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
8
24
-
8
80
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
10
30
-
10
80
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
2
6
7 ~ 20
4
55
-
-
1.5~1.8
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
9
10 ~ 30
3
60
-
-
2.5~2.8
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
9
10 ~ 30
6
60
-
-
2.5~2.8
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
12
13 ~ 35
4
60
-
-
3.5~3.8
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
12
13 ~ 35
6
60
-
-
3.5~3.8
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
5
15
16 ~ 35
6
60
-
-
4.5~4.8
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
18
19 ~ 35
6
60
-
-
5.5~5.8
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
24
25 ~ 55
8
80
-
-
7.5~7.8
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
30
31 ~ 50
10
80
-
-
9.5~9.8
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 12
13 ~ 35
4
60
-
-
2.8~3
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 12
13 ~ 35
6
60
-
-
2.8~3
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
5
5 ~ 15
16 ~ 35
6
60
-
-
3.8~4
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 18
19 ~ 35
6
60
-
-
4.8~5
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
5 ~ 24
25 ~ 55
8
80
-
-
6.8~7
-
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 30
31 ~ 50
10
80
-
-
8.8~9
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,710
( 2,981 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,740
( 3,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,660
( 4,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,530
( 3,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,660
( 4,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,530
( 3,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,080
( 4,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,320
( 4,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,200
( 7,920 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,210
( 9,031 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂のカッターマークを防止する微小ラジアス付タイプ
・切れ味重視の刃先が樹脂加工に最適
・アルミ・銅などの非鉄加工にも適した刃形状を採用
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

特徴・使用例

技術情報

樹脂を加工する時のポイント

 

【Question】

樹脂を加工するときのポイントは?

[被削材例]
MCナイロン、ポリエチレン、ポリカーボネイト

【Answer】

樹脂の特性

繊維を含まない硬質ゴムやエンプラは、軟らかくて被削性は良好ですが、材料溶融点が低いうえ延性が大きいため、工具に溶着が発生しやすい欠点があります。
強化繊維を含むFRPなどの複合材料は、アブレシブ物質や硬質物質を含有し、切削性が悪い材料です。強化繊維の特性、大きさ、含有量によって被削性は異なりますが、一般的に、工具切れ刃が強化繊維を切断するたびに、切れ刃が擦り減っていく現象が見られます。

 

樹脂の特性

 

選定サポート情報

すくい角はポジティブでシャープな切れ刃の工具が有効です。ガラス繊維入り樹脂など、種類によっては切削工具の工具寿命が短く、かつバリの発生が著しい樹脂に対しては、電着ダイヤモンド砥石による研削加工が効果的です。

 

加工方法のポイント

複合材料の場合、強化繊維の方向と切削の方向との関係によっては繊維の掘り起こし現象が起こり、加工精度の劣化が起こることがあります。粗加工で掘り起こし現象が発生した場合、仕上げ加工でそのダメージ層をきちんと除去する必要があり、電着ダイヤモンド砥石の適用をおすすめいたします。

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • 側面切削はダウンカットでご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。

型番 SEC-CR-PLEM2R

■側面切削条件

被削材グラファイト・樹脂
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
11008,000
21908,000
32858,000
43808,000
65758,000
87608,000
109508,000
129508,000

超硬ラジアスエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/レギュラータイプ:関連画像

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

超硬ラジアスエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/レギュラータイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

280

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ラジアスエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/レギュラータイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
樹脂CNC切削用に
4
満足度:4.0
樹脂切削用としてテストした結果、遜色ない性能でした。 耐久性や仕上がりの善し悪しは今後の 継続調査課題です。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ラジアスエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/レギュラータイプ
2刃 コーナRショート形 FX-CR-EDS-6
CFRP加工用スミダイヤコートエンドミル AVIX型
エポックHDコーティング ラジアスエンドミル EGR2□□□-HD
アルミ用エンドミル WR345 3枚刃
立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ラジアス
メーカーミスミオーエスジー住友電工ハードメタルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)WATERMILLSMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格-8,711 -18,881 -30,026 -5,71911,572 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目1日目3日目2日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅樹脂アルミ / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコート鋼用非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)ノンコート鋼用
刃数(枚)22-238
よく一緒に購入される商品

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング