17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/2枚刃/ロングタイプ

ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/2枚刃/ロングタイプ
  • DAC-GREM2L6
  • DAC-GREM2L6
通常単価(税別)
11,90025,600
税込単価
13,09028,160
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・天然ダイヤモンドに匹敵する表面硬度を持つダイヤモンドコートにより、グラファイト、樹脂、アルミ...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 

グラファイト加工用ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル 2枚刃/ロングタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
1
5
10
4
75
0.9
1個
2
10
20
4
75
1.9
1個
3
15
30
4
75
2.9
1個
4
20
40
4
100
3.9
1個
6
30
60
6
150
5.8
1個
8
40
70
8
160
7.8
1個
10
50
80
10
180
9.7
1個
12
60
85
12
200
11.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,640
( 21,604 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,640
( 21,604 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,090
( 17,699 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,900
( 13,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,540
( 13,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,620
( 19,382 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,330
( 25,663 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,600
( 28,160 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ダイヤモンドに匹敵する表面硬度を持つダイヤモンドコートにより、グラファイト、樹脂、アルミ、銅等に驚異的な耐久性を発揮
・ロング刃長なので、深彫り加工も可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

特徴・使用例

技術情報

グラファイト電極を切削加工する時のポイント

 
■グラファイトの特性
グラファイトは、炭素を主成分とする粉末焼結体です。微小な炭素粒子が超硬材料のバインダーを削除するため、チッピングなどによる工具寿命の低下が懸念されます。

ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/2枚刃/ロングタイプ:関連画像

■工具選定のポイント
ダイヤモンドコートやDLCコートなどのコーティングが施された超硬合金工具を選んでください。
刃形状としては、すくい角が大きく、切れ刃のシャープな工具を選んでください。グラファイトは脆性材料のため、摩耗やチッピングによって切れ刃の鋭さが鈍るとワークに欠けが生じやすくなります。

■加工方法のポイント
粉末化した切りくずが工作機械の摺動部に侵入すると摺動面に摩耗が生じて工作機械の老朽化を促進させます。また、切りくずが粉塵として空気中に飛散すると作業環境を悪化させます。切削ポイント近くで切りくずを吸引する、切削液を十分にかけて絶えず切りくずを排出するなどの対策をとってください。
グラファイトは脆性材料のため、ワークの欠けを防止するには仕上げ加工時に適切な切り込み量を設定することがポイントになります。

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油使用は避けエアーブロー・MQLをご使用ください。
  • 加工機の回転速度があがらない場合は送り速度と回転速度を同じ比率で下げてください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 側面切削ではダウンカットでご使用ください。
  • 側面切削でビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 DAC-GREM2L

■溝切削・側面切削

被削材グラファイト
刃径 D送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
側面
18401,20040,000
28401,20036,000
39101,30024,000
41,0501,50018,000
61,2601,80012,000
81,7502,5009,000
102,1003,0007,200
122,1003,0006,000
切込み量AdAdRd-
0.1D0.5D0.05D

ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/4枚刃/ロングタイプ:関連画像   ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/2枚刃/ロングタイプ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/2枚刃/ロングタイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アルミ加工に
4
満足度:4.0
なんとかつかえました。ちょっと被膜がはがれやすい気がしますので注意しながら。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q有機・無機のハイブリッド樹脂を切削するのに適したエンドミルを紹介して欲しい。
A
ガラス繊維配合の熱硬化性樹脂は、グラファイト加工用、DAC-GREM2L、DAC-GREM4L、DAC-ALHEM2R、DAC-ALHEM3Rを紹介します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/2枚刃/ロングタイプ
ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/4枚刃/ロングタイプ
超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/2枚刃//ロングタイプ
超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/4枚刃//ロングタイプ
ロング刃長スクエアエンドミル 2枚刃
グラファイト用 2刃ロング形 GF-EDL
メーカーミスミミスミミスミミスミサイトウ製作所(ATOM・アトム)オーエスジー
通常価格11,900-11,900 -4,940 -4,940 -5,515 -20,580 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂グラファイト
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)
コーティング非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)ノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング