17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
    [2-18/1mm単位]
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
      [4-84/1mm単位]
    • シャンク径(mm)

      ~mm
    • 全長(mm)

      ~mm
    • CAM・工具管理ソフト用データ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 3日以内

    CrNコート超硬ボールエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/ショートタイプ

    CrNコート超硬ボールエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/ショートタイプ
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

    【特長】・優れた潤滑性を発揮するCrNコーティングと切れ味重視のシャープな刃形状を採用したボールエンド...

    詳細を確認
    • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
      詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
    未確定:候補が20型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図

    CrNコート超硬ボールエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/ショートタイプ:関連画像

    型番リスト

    表示件数

    標準/追加工区分

    刃径

    (mm)

    刃長

    (mm)

    コーナ・ボール半径

    (mm)

    首下長

    (mm)

    シャンク径

    (mm)

    全長

    (mm)

    CAM・工具管理ソフト用データ

    CADデータ有無

    (2D/3D)

    首径

    (mm)

    ●在庫品 □製作品

    最小発注数量
    メーカー標準品
    1
    1.5
    0.5
    -
    4
    50
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    1
    在庫品
    1個
    メーカー標準品
    2
    3
    1
    -
    6
    60
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    1
    在庫品
    1個
    メーカー標準品
    3
    4.5
    1.5
    -
    6
    60
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    1
    在庫品
    1個
    メーカー標準品
    4
    6
    2
    -
    6
    70
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    1
    在庫品
    1個
    メーカー標準品
    6
    9
    3
    -
    6
    90
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    2
    在庫品
    1個
    メーカー標準品
    8
    12
    4
    -
    8
    100
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    2
    在庫品
    1個
    メーカー標準品
    10
    15
    5
    -
    10
    110
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    2
    在庫品
    1個
    メーカー標準品
    12
    18
    6
    -
    12
    120
    tebis / Zoller
    2D/3D
    -
    2
    在庫品
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    2
    3
    1
    4 ~ 20
    6
    60
    -
    -
    1.5~1.8
    -
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    3
    4.5
    1.5
    6 ~ 30
    6
    60
    -
    -
    2.5~2.8
    -
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    4
    6
    2
    7 ~ 40
    6
    70
    -
    -
    3.5~3.8
    -
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    6
    9
    3
    10 ~ 60
    6
    90
    -
    -
    5.5~5.8
    -
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    8
    12
    4
    13 ~ 75
    8
    100
    -
    -
    7.5~7.8
    -
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    10
    15
    5
    16 ~ 80
    10
    110
    -
    -
    9.5~9.8
    -
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    12
    18
    6
    19 ~ 84
    12
    120
    -
    -
    11.5~11.8
    -
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    4
    2 ~ 6
    2
    7 ~ 40
    6
    70
    -
    -
    2.8~3
    -
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    6
    5 ~ 9
    3
    10 ~ 60
    6
    90
    -
    -
    4.8~5
    -
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    8
    5 ~ 12
    4
    13 ~ 75
    8
    100
    -
    -
    6.8~7
    -
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    10
    5 ~ 15
    5
    16 ~ 80
    10
    110
    -
    -
    8.8~9
    -
    1個
    追加工(首逃しのみ)
    12
    5 ~ 18
    6
    19 ~ 84
    12
    120
    -
    -
    10.8~11
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,530
    ( 2,783 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,280
    ( 2,508 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,610
    ( 3,971 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,290
    ( 4,719 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,570
    ( 5,027 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    7,310
    ( 8,041 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    9,480
    ( 10,428 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    12,480
    ( 13,728 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・優れた潤滑性を発揮するCrNコーティングと切れ味重視のシャープな刃形状を採用したボールエンドミル2枚刃タイプ
    ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

    ご注意

    • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
      詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

    特徴・使用例

    技術情報

    銅電極を切削加工する時のポイント

     

    【Question】

    銅電極を切削加工するときのポイントは?

    [被削材例]
    タフピッチ銅、無酸素銅、テルル銅、銅タングステン

    【Answer】

    銅電極の特性

    銅および銅合金は、延性が大きく、切れ味の悪い工具で切削すると仕上げ面粗さ精度の低下や加工変形などが懸念されます。さらに、軟質のためバリが発生しやすいことも特徴です。

     

    CrNコート超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/レギュラータイプ:関連画像

     

    選定サポート情報

    切削時の溶着、および仕上げ面粗さ精度の低下を防ぐために、すくい角が大きく切れ刃のシャープな工具を選んでください。

     

    加工方法のポイント

    低速切削は避け、切削速度を高めた切削条件が、良好な加工面を得、バリの発生を抑えるうえで有効です。また、クーラントの種類によっては化学反応を起こし、ワークを腐食させることがありますので、クーラントの選定の際には十分ご注意ください。

    推奨切削条件

    • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
    • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
    • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
    • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。

    型番 CRN-CUBEM

    ■切削条件

    被削材銅合金
    先端 R標準高速
    送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1
    送り速度
    (mm/min)
    回転速度
    (min-1
    0.5704,00055032,000
    0.751004,00055021,000
    11404,00055016,000
    1.252204,00070013,000
    1.52504,00070011,000
    1.753104,0007009,200
    23504,0007008,000
    2.54404,0007006,400
    35304,0007005,300
    47004,000--
    57003,200--
    67002,700--
    87002,000--
    107001,600--
    Ad≦0.02D
    Pf≦0.05D


    CrNコート超硬ボールエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/ショートタイプ:関連画像

    追加工・追加コーディング

    追加工エンドミル指定方法

    追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

    ● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
     SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
    ● 最短3日目出荷で対応

    CrNコート超硬ボールエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/ショートタイプ:関連画像

    ― 追加工ご指定手順 ―

    (1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
    ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

     

    (2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
    区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

     

    (3) 「ボール半径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、
    追加工対象となる商品シリーズページへ移動

     

    (4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
    「追加工型番(タイプ)」 を選択

     

    (5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
    指定し、追加工型番を確定

     

    (6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

     

    ※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
      トップページの「検索ボックス」へ直接入力

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    274

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    CrNコート超硬ボールエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/ショートタイプのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    放電用電極加工
    5
    満足度:5.0
    プラ型の放電加工の銅電極加工に使用しています。 特に問題なく使えています。 電極の製品の反対側は垂直面のままだったりする...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CrNコート超硬ボールエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/ショートタイプ
    超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
    DLCコート超硬ボールエンドミル アルミ加工用2枚刃/ショートタイプ
    超硬ボールエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ショートタイプ
    超硬ボールエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/ショートタイプ
    ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/4枚刃/ショートタイプ
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
    工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
    被削材アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
    ねじれ角弱ネジレ(1~29°)-弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
    コーティング非鉄用(CrN)ノンコート非鉄用(DLC)ノンコートノンコート非鉄用(ダイヤコート)
    よく一緒に購入される商品

    超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング