17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アルミ加工用超硬面取り用エンドミル 2枚刃

アルミ加工用超硬面取り用エンドミル 2枚刃
通常単価(税別)
5,21011,790
税込単価
5,73112,969
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・シャープなねじれ刃により、バリの少ないきれいな加工面を実現・シャープな形状のねじれ刃により、...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

アルミ加工用超硬面取り用エンドミル 2枚刃:関連画像

特長


シャープな形状のねじれ刃により、バリの少ないきれいな加工面を実現します。また、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。

推奨切削条件

アルミ加工用超硬面取り用エンドミルによる切削

切削条件
・穴面取りを行う場合は下記の面取り条件で送りを50%でご使用下さい。
・機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
・切削油は被削材に適したものを選定してください。
・ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
・エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
・刃の根本付近を使用した場合の加工条件です。

型番 SEC-ALMEM

被削材アルミ合金(A5052等)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
31,16015,000
41,01011,000
67807,450
86905,550
106504,450
126103,700
Ad≦0.3D

技術情報

工具の抜け際のバリをうまく処理する方法

 

【Question】

工具の抜け際に発生するバリをうまく処理するには?

工具の抜け際に発生したバリを除去するのに、かなりの時間を要しています。
なぜ、バリが発生するのでしょうか?また、発生してしまったバリを、短時間で処理するにはどのような方法がありますか?

【Answer】

バリ発生について

工具の抜け際で、空間に飛び出した削り残し部分がバリとなります。
被削材別で見ると、アルミ・銅合金のような軟質材では大きなバリ、高硬度材の場合は小さなバリ、鋳鉄では負のバリ(欠け)など、被削材に応じて異なったバリが発生します。
その他のバリ発生事例として、切削面の「むしれ」があり、切削加工ではバリ発生は避けられない現象と言えます。

 

バリ発生について

 

バリの抑制方法

1. バリ発生の空間を極力無くす
工具の抜け際に発生するバリを抑えるには、バリ発生の空間を無くす事が有効であり、例えば抜け際に面取りをほどこすなど、空間を狭める対策などが考えられます。

2. 切削条件でバリを抑える
削り残しを最小限に抑えるには、最適な工具、切削条件の選択が必要となります。
・すくい角が大きく、シャープな切れ刃の工具を選択する。
・切削速度を上げ、切削特性を高める。
・特に仕上げ切削では、切り込み量と送り量を最少にする。

 

空間の広さとバリの大きさの相関関係

 

バリの除去方法

面取りエンドミルを使用し、バリを取るのが有効です。

 

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃長(ℓ)

(mm)

先端芯厚

最小発注数量
3
3
50
1.1
0.8
1個
4
4
50
1.6
0.8
1個
6
6
60
2.5
1
1個
8
8
60
3.5
1
1個
10
10
65
4.5
1
1個
12
12
75
5.5
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,210
( 5,731 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,600
( 6,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,010
( 6,611 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,010
( 7,711 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,050
( 11,055 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,790
( 12,969 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャープなねじれ刃により、バリの少ないきれいな加工面を実現
・シャープな形状のねじれ刃により、バリの少ないきれいな加工面を実現します。また、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。
《価格》
・通常単価4510円/本~(1本~4本)
・まとめ発注でさらにお得4150円/本~(10本~29本)

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用超硬面取り用エンドミル 2枚刃のレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
樹脂加工、面取り
4
満足度:4.0
返りバリも無く綺麗に加工できました。 ただ、小径の物に関しては先端径をもっと小さくして欲しいです。
1人が参考にしています。
アルミ加工用
5
満足度:5.0
問題無く使用しております。 コスパも良く種類も豊富で頼み易くて良いと思います。
0人が参考にしています。
樹脂加工品に
4
満足度:4.0
面取りカッター、安く買えて使い勝手も良いです。 切れ味も気になりません。
0人が参考にしています。
アルミ製品の加工に使用しています
4
満足度:4.0
顧客から製作を依頼されたアルミ素材の切削加工後の面取りに使用しています。加工面が悪くなり切れなくなった際にミスミからリピ...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミ加工
5
満足度:5.0
バリがなく、とても良好です                                               ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ加工用超硬面取り用エンドミル 2枚刃
アルミ加工用超硬面取りエンドミル 2枚刃/30°ネジレ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃
XALシリーズ超硬面取り/V溝加工用エンドミル 2枚刃/ロングシャンクタイプ
TSコート超硬面取り/V溝加工用エンドミル 2枚刃/ロングシャンクタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,210-5,140 -4,110 -5,140 -5,540 -6,160 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
カウンターシンク××××××
面取り刃両角(θ)(°)9090--9090
刃数222222
外周刃有無
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング