17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル チタン加工用/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル チタン加工用/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・チタン加工に高いパフォーマンスを発揮・中粗と仕上げ加工を同時に行うチタン加工用エンドミル・外...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 

TSCシリーズチタン加工用超硬スクエアエンドミル 4枚刃・45°ネジレ/ショートタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CAM・工具管理ソフト用データ

コーナC

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

首径

(mm)

●在庫品 □製作品

最小発注数量
追加工(首逃しのみ)
6
14
15 ~ 35
6
60
-
0.25
-
5.5~5.8
1個
追加工(首逃しのみ)
8
18
19 ~ 50
8
75
-
0.3
-
7.5~7.8
1個
追加工(首逃しのみ)
10
22
23 ~ 60
10
90
-
0.3
-
9.5~9.8
1個
追加工(首逃しのみ)
12
26
27 ~ 64
12
100
-
0.4
-
11.5~11.8
1個
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 14
15 ~ 35
6
60
-
0.25
-
4.8~5
1個
追加工(首逃しのみ)
8
5 ~ 18
19 ~ 50
8
75
-
0.3
-
6.8~7
1個
追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 22
23 ~ 60
10
90
-
0.3
-
8.8~9
1個
追加工(首逃しのみ)
12
5 ~ 26
27 ~ 64
12
100
-
0.4
-
10.8~11
1個
メーカー標準品
6
14
-
6
60
tebis / Zoller
0.25
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
8
18
-
8
75
tebis / Zoller
0.3
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
10
22
-
10
90
tebis / Zoller
0.3
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
12
26
-
12
100
tebis / Zoller
0.4
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
16
34
-
16
110
tebis / Zoller
0.6
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
20
42
-
20
120
tebis / Zoller
0.6
2D/3D
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
7,880
( 8,668 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,300
( 10,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,730
( 12,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,240
( 14,564 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,730
( 21,703 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,830
( 36,113 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・チタン加工に高いパフォーマンスを発揮
・中粗と仕上げ加工を同時に行うチタン加工用エンドミル
・外周刃高さの異なる切れ刃形状で切削時の衝撃を軽減し、切削時に発生するビビリと発熱を抑制。更に粗と仕上げの同時切削が可能
・刃先への熱影響を考慮した45°の強ネジレ、切りクズの排出性が良好な切れ刃形状
・当商品は特殊溝形状となるため、ミスミ専用再研磨を行わないと性能が再現しないことがございます
・45°ネジレ角により汎用的な30°ネジレに比べ高速加工に最適
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

特徴・使用例

仕様・概要

TSCシリーズチタン加工用超硬スクエアエンドミル 4枚刃・45°ネジレ/ショートタイプ:関連画像

技術情報

耐熱合金を切削加工する時のポイント

 

【Question】

耐熱合金を切削加工するときのポイントは?

[被削材例]
ニッケル基超耐熱合金、コバルト基超耐熱合金、チタン合金

【Answer】

耐熱合金の特性

熱伝導率が低く、高温強度、加工硬化、工具材料との親和性などの大きい材料です。特にニッケル基合金をはじめとする超耐熱合金やチタン合金などの難削材は、硬い、粘い性質を有しています。熱伝導率が低いと、切削熱が切りくずに伝導しにくく切削ポイントに集中して、切れ刃への熱影響が大きくなります。

 

耐熱合金の特性

 

選定サポート情報

ポジティブなすくい角の切削工具が適します。すくい角がネガティブの工具で耐熱合金を切削すると、工具損傷が進行しやすく、工具寿命が不安定で短くなるなど、トラブルが発生します。すくい角が大きいと切削抵抗が低減するばかりでなく、切削熱の発生も抑制されるため、工具寿命の向上が見込めます。

 

加工方法のポイント

粗加工では加工面精度に問題がないかぎりは高送り切削が有効です。
切り込み量を大きくすると工具に与えるダメージが大きく工具寿命が短くなるため、少ない切り込み量で均一に加工できるトロコイドツールパスなどが有効です。
また、切削時に発生する振動も工具に悪影響を与える要因になります。これを抑制するために、保持剛性の高い焼ばめホルダの使用をおすすめします。


被削材特性 工具特長による解決策

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避けエアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • 加工機の回転速度が上がらない場合、送り速度と回転速度を同比率で下げてください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 側面切削はダウンカットでご使用ください。ビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 TSC-FMT-HEM4S

■溝切削条件

被削材チタン合金・ステンレス鋼機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径
D
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
6  80 2,700 140 4,200 120 3,700   90 2,900 
8160 2,000 250 3,200 220 2,800 180 2,200 
10150 1,600 240 2,500 210 2,200 170 1,800 
12130 1,300 200 2,100 180 1,900 140 1,500 
16130 1,000 200 1,600 180 1,400 140 1,100 
20120    800 180 1,300 160 1,100 130    900 
Ad≦0.2D≦0.5D≦0.3D≦0.3D

■側面切削条件

被削材チタン合金・ステンレス鋼機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径
D
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
6130 3,200 190 4,800 170 4,200 140 3,400 
8240 2,400 360 3,600 320 3,200 260 2,600 
10230 1,900 340 2,900 310 2,500 250 2,100 
12190 1,600 290 2,400 250 2,100 210 1,700 
16190 1,200 290 1,800 250 1,600 210 1,300 
20170 1,000 260 1,400 230 1,300 190 1,000 
Ad≦1.0D≦1.5D≦1.0D≦1.0D
Rd≦0.2D≦0.5D≦0.3D≦0.3D


TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル チタン加工用/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ:関連画像   TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル チタン加工用/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ:関連画像

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル チタン加工用/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

242

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル チタン加工用/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル チタン加工用/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ロングシャンク/ショートタイプ
TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ロングタイプ
TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 傾斜切り込み-----
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト