17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/レギュラータイプ

TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/レギュラータイプ
  • TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/レギュラータイプ
  • TSC-FMS-RFPR6
  • TSC-FMS-RFPR6
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・難削材SUS等の中仕上加工に最適・外周切れ刃ニック部をフラット形状にすることにより、切りくず...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 

TSCシリーズステンレス加工用超硬ラフィングエンドミル:関連画像

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

刃径公差

首径

(mm)

●在庫品 □製作品

最小発注数量
追加工(首逃しのみ)
6
15
16 ~ 35
6
60
-
-
0~-0.035
5.5~5.8
1個
追加工(首逃しのみ)
8
20
21 ~ 50
8
75
-
-
0~-0.040
7.5~7.8
1個
追加工(首逃しのみ)
10
25
26 ~ 45
10
75
-
-
0~-0.040
9.5~9.8
1個
追加工(首逃しのみ)
12
30
31 ~ 64
12
100
-
-
0~-0.045
11.5~11.8
1個
メーカー標準品
6
15
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
0~-0.035
-
1個
メーカー標準品
8
20
-
8
75
tebis / Zoller
2D/3D
0~-0.040
-
1個
メーカー標準品
10
25
-
10
75
tebis / Zoller
2D/3D
0~-0.040
-
1個
メーカー標準品
12
30
-
12
100
tebis / Zoller
2D/3D
0~-0.045
-
1個
メーカー標準品
16
40
-
16
100
tebis / Zoller
2D/3D
0~-0.045
-
1個
メーカー標準品
20
50
-
20
130
tebis / Zoller
2D/3D
0~-0.045
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
6,980
( 7,678 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,980
( 8,778 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,470
( 9,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,780
( 10,758 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,960
( 17,556 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,450
( 25,795 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・難削材SUS等の中仕上加工に最適
・外周切れ刃ニック部をフラット形状にすることにより、切りくずが分断され切削抵抗を低減
・チップポケットを深くしてあるため、切りくず排出性に優れる
・3枚刃の採用により、加工時のビビリを抑制し、安定した加工が可能
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・当商品は特殊溝形状となるため、ミスミ専用再研磨を行わないと性能が再現しないことがあります
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

特徴・使用例

技術情報

ステンレス鋼を切削加工する時のポイント

 

【Question】

ステンレス鋼を切削加工するときのポイントは?

[被削材例]
SUS303、SUS304、SUS316、SUS440C、SUS420J2

【Answer】

ステンレス鋼の特性

ステンレス鋼は熱伝導率が低く、切削時に発生する熱(800℃~1200℃程度)が工具刃先に集中します。そのため工具摩耗が急速に進展し工具寿命は短く、難削材と呼ばれています。また、ステンレス鋼は、加工硬化現象の発生も懸念されるため、切削時のトラブルが多い被削材です。

 

【ステンレス鋼の特性】

 

選定サポート情報

工具材種は、耐摩耗特性に優れたコーティング付き超硬合金の選択が有効です。工具形状は、切削時における切れ刃の負担を軽減する目的で、強ねじれ刃、多刃、ポジティブすくい角など最適な切れ刃形状の選択がポイントになります。
ドリルによる穴あけ加工には、ネジレ角度が途中で変わるデュアルリードドリルが工具寿命の面で有利です。
ネジレ角度を途中で変えることにより、切りくずの排出性と高剛性を両立させています。

 

加工方法のポイント

エンドミルの切削条件は、切込み量を少なめに抑え、送り量(mm/刃)は多く、切削速度は毎分150m~300m程度の設定がポイントです。
クーラントは、エアーを切削ポイントに供給することで十分ですが、特に仕上げ切削では、逃げ面摩耗の進行を遅らせる目的で切れ刃の逃げ面側にオイルミストを供給すると、切削面精度と工具寿命の向上が期待できます。

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。仕上げ加工における加工面品位の向上にはMQLをご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 側面切削はダウンカットでご使用ください。
  • 側面加工でビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 TSC-FMS-RFPR

■溝切削・側面切削

被削材ステンレス鋼(SUS303・304等)
刃径 D送り速度(mm/min)回転速度(min-1
側面側面
61805903,6904,100
81906002,7903,100
102006102,2502,500
121906101,8002,000
161906101,3501,500
201905401,0801,190
切込み量AdAdRd-
≦0.5D≦1.5D≦0.3D

TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/レギュラータイプ:関連画像   TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/レギュラータイプ:関連画像

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工
● 最短3日目出荷で対応

TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/レギュラータイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/レギュラータイプのレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
SUS304に対して
2
満足度:2.0
SUS304に対して側面粗削りを行う際に使用しました。R2mmを取りたく、同じシリーズであるTSCシリーズ超硬不等リード...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。今後とも忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。引き続きよろしくお願い致します。

1人が参考にしています。
粗取り切削
4
満足度:4.0
溝切削用に3枚刃のラフィングを試しに使用しました。普段は4枚刃を使用していますが、比べると3枚刃の方が切削音は静かな気が...もっと読む
0人が参考にしています。
機械加工の切削
5
満足度:5.0
切削面の仕上がりがきれいでした。短納期で入荷できたので助かりました
0人が参考にしています。
しあげ
4
満足度:4.0
NAK材のしあげ加工に 適しております 問題なく加工でき 切削面のしあがりも きれいです
0人が参考にしています。
鉄加工に使用
5
満足度:5.0
鉄加工において、平面加工、側面加工などをする際に使用しています。切粉のハケもよいので、問題はありません。耐久性に関しても...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/レギュラータイプ
超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ
DLCコート超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ
TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ
TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングータイプ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)
コーティング鋼用ノンコート非鉄用(DLC)鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング