【Question】
ステンレス鋼を切削加工するときのポイントは?
[被削材例]
SUS303、SUS304、SUS316、SUS440C、SUS420J2
【Answer】
ステンレス鋼の特性
ステンレス鋼は熱伝導率が低く、切削時に発生する熱(800℃~1200℃程度)が工具刃先に集中します。そのため工具摩耗が急速に進展し工具寿命は短く、難削材と呼ばれています。また、ステンレス鋼は、加工硬化現象の発生も懸念されるため、切削時のトラブルが多い被削材です。

選定サポート情報
工具材種は、耐摩耗特性に優れたコーティング付き超硬合金の選択が有効です。工具形状は、切削時における切れ刃の負担を軽減する目的で、強ねじれ刃、多刃、ポジティブすくい角など最適な切れ刃形状の選択がポイントになります。
ドリルによる穴あけ加工には、ネジレ角度が途中で変わるデュアルリードドリルが工具寿命の面で有利です。
ネジレ角度を途中で変えることにより、切りくずの排出性と高剛性を両立させています。
加工方法のポイント
エンドミルの切削条件は、切込み量を少なめに抑え、送り量(mm/刃)は多く、切削速度は毎分150m~300m程度の設定がポイントです。
クーラントは、エアーを切削ポイントに供給することで十分ですが、特に仕上げ切削では、逃げ面摩耗の進行を遅らせる目的で切れ刃の逃げ面側にオイルミストを供給すると、切削面精度と工具寿命の向上が期待できます。