ツール用品技術窓口

【特長】・焼ばめホルダを使用して加工する事に考慮した、最適な刃長・シャンク長・全長に設計・ラジアス(R...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,570円 ( 8,327円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,260円 ( 7,986円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,260円 ( 7,986円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,940円 ( 8,734円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・焼ばめホルダを使用して加工する事に考慮した、最適な刃長・シャンク長・全長に設計
・ラジアス(R)精度5μm以内(当社測定比)・シャンク径公差h5規格を採用。品質のバラツキが少ない高精度な工具により、高精度・高能率加工が実現
・調質鋼・高硬度鋼加工に適した、ラジアス(R)部ネガ刃による剛性重視の刃形状に設計



| 刃数 | 送り速度 | 回転速度 | ||
|---|---|---|---|---|
| SN- | SNR- | SN- | SNR- | |
| 4枚刃 | 100% | 70% | 100% | 70% |
■切削条件
| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | 高硬度鋼 (40~60HRC) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | |||||||||
| 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | ||
| 2×R0.2・R0.5 | 5,060 | 8,400 | 11,500 | 19,100 | 4,280 | 6,880 | 10,700 | 17,200 | 3,040 | 4,930 | 9,500 | 15,400 | 700 | 1,600 | 4,800 | 10,400 | |
| 3×R0.2・R0.8 | 5,780 | 9,650 | 7,600 | 12,700 | 4,830 | 7,820 | 7,100 | 11,500 | 3,580 | 5,770 | 6,400 | 10,300 | 800 | 1,800 | 3,200 | 6,900 | |
| 4×R0.5・R1.0 | 6,160 | 10,260 | 5,700 | 9,500 | 5,090 | 8,260 | 5,300 | 8,600 | 3,650 | 5,850 | 4,800 | 7,700 | 900 | 1,900 | 2,400 | 5,200 | |
| 5×R1.2 | 6,070 | 10,030 | 4,600 | 7,600 | 5,160 | 8,280 | 4,300 | 6,900 | 3,650 | 5,950 | 3,800 | 6,200 | 900 | 1,900 | 1,900 | 4,100 | |
| 6×R0.5・R1.2 | 6,380 | 10,750 | 3,800 | 6,400 | 5,470 | 8,660 | 3,600 | 5,700 | 3,840 | 6,120 | 3,200 | 5,100 | 900 | 2,000 | 1,600 | 3,500 | |
| 8×R2.0 | 6,500 | 10,750 | 2,900 | 4,800 | 5,510 | 8,770 | 2,700 | 4,300 | 3,840 | 6,240 | 2,400 | 3,900 | 900 | 2,000 | 1,200 | 2,600 | |
| 10×R2.0 | 6,440 | 10,640 | 2,300 | 3,800 | 5,380 | 8,700 | 2,100 | 3,400 | 3,800 | 6,200 | 1,900 | 3,100 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,100 | |
| 12×R2.0 | 6,080 | 10,240 | 1,900 | 3,200 | 5,260 | 8,470 | 1,800 | 2,900 | 3,650 | 5,930 | 1,600 | 2,600 | 900 | 1,900 | 800 | 1,700 | |
| 16×R3.0 | 5,040 | 8,640 | 1,400 | 2,400 | 4,260 | 6,890 | 1,300 | 2,100 | 3,070 | 4,860 | 1,200 | 1,900 | 700 | 1,600 | 600 | 1,300 | |
| 20×R3.0 | 4,000 | 6,920 | 1,100 | 1,900 | 3,650 | 5,640 | 1,100 | 1,700 | 2,600 | 3,900 | 1,000 | 1,500 | 600 | 1,200 | 500 | 1,000 | |
| Ad | 標準 | ≦0.08D | ≦0.08D | ≦0.08D | ≦0.04D | ||||||||||||
| 高速 | ≦0.06D | ≦0.06D | ≦0.06D | ≦0.02D | |||||||||||||
| Rd | ≦0.2D | ≦0.2D | ≦0.2D | ≦0.2D | |||||||||||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,830円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):2,120円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):2,150円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
4通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
VACシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):2,730円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):3,700円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.2通常価格(税別):2,810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):3,140円~