ツール用品技術窓口

【特長】・焼ばめホルダを使用して加工する事に考慮した、最適な刃長・シャンク長・全長に設計・調質鋼・高硬...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,130円 ( 4,543円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,130円 ( 4,543円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,100円 ( 4,510円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,700円 ( 5,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,580円 ( 5,038円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,430円 ( 5,973円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・焼ばめホルダを使用して加工する事に考慮した、最適な刃長・シャンク長・全長に設計
・調質鋼・高硬度鋼加工に適した、ボール(R)部ネガ刃による剛性重視の刃形状に設計
・R公差許容範囲6μm以内(当社測定比)・シャンク径公差h5規格を採用。品質のバラツキが少ない高品位な工具により、金型の高精度3次元加工に最適




■切削条件
| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | 銅合金 | アルミ合金 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先端R | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | ||||||||
| 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | 標準 | |
| 0.1 | 550 | - | 50,000 | - | 470 | - | 50,000 | - | 400 | - | 50,000 | - | 25 | 300 | 4,000 | 50,000 | 200 | 50,000 |
| 0.2 | 830 | - | 50,000 | - | 770 | - | 50,000 | - | 700 | - | 50,000 | - | 35 | 450 | 4,000 | 50,000 | 250 | 50,000 |
| 0.3 | 1,090 | - | 50,000 | - | 1,040 | - | 50,000 | - | 700 | - | 38,500 | - | 50 | 550 | 4,000 | 45,800 | 300 | 50,000 |
| 0.4 | 1,300 | - | 49,900 | - | 1,260 | - | 42,000 | - | 840 | - | 28,900 | - | 60 | 550 | 4,000 | 36,700 | 350 | 50,000 |
| 0.5 | 1,340 | 2,800 | 39,900 | 50,000 | 1,060 | 2,800 | 33,600 | 50,000 | 600 | 2,200 | 23,100 | 50,000 | 70 | 550 | 4,000 | 32,000 | 360 | 44,700 |
| 0.6 | 1,520 | 3,500 | 33,300 | 50,000 | 1,240 | 3,000 | 28,000 | 50,000 | 820 | 2,400 | 19,300 | 43,800 | 85 | 550 | 4,000 | 26,200 | 360 | 32,800 |
| 0.7 | 1,500 | 3,500 | 28,500 | 50,000 | 1,200 | 3,000 | 24,000 | 45,000 | 820 | 2,400 | 16,500 | 37,500 | 90 | 550 | 4,000 | 23,900 | 360 | 26,000 |
| 0.75 | 1,480 | 4,000 | 26,600 | 50,000 | 1,200 | 3,300 | 22,400 | 42,000 | 830 | 2,400 | 15,400 | 35,000 | 100 | 550 | 4,000 | 21,000 | 360 | 23,500 |
| 0.8 | 1,450 | 4,000 | 24,900 | 48,100 | 1,160 | 3,300 | 21,000 | 39,400 | 830 | 2,540 | 14,400 | 32,800 | 110 | 550 | 4,000 | 20,000 | 360 | 21,500 |
| 0.9 | 1,300 | 4,200 | 22,200 | 42,800 | 1,050 | 3,500 | 18,700 | 35,000 | 700 | 2,540 | 12,800 | 29,200 | 125 | 550 | 4,000 | 17,600 | 360 | 18,300 |
| 1 | 1,190 | 4,380 | 20,000 | 38,500 | 930 | 3,470 | 16,800 | 31,500 | 590 | 2,540 | 11,600 | 26,300 | 140 | 550 | 4,000 | 16,000 | 540 | 23,900 |
| 1.1 | 1,190 | 4,380 | 18,100 | 35,000 | 930 | 3,470 | 15,300 | 28,600 | 590 | 2,540 | 10,500 | 23,900 | 170 | 550 | 4,000 | 12,900 | 540 | 21,700 |
| 1.2 | 1,190 | 4,380 | 16,600 | 32,100 | 930 | 3,470 | 14,000 | 26,300 | 590 | 2,540 | 9,600 | 21,900 | 205 | 550 | 4,000 | 10,700 | 540 | 19,900 |
| 1.25 | 1,150 | 4,380 | 16,000 | 30,800 | 900 | 3,400 | 13,400 | 25,200 | 560 | 2,540 | 9,200 | 21,000 | 220 | 700 | 4,000 | 13,000 | 540 | 19,100 |
| 1.3 | 1,110 | 4,300 | 15,400 | 29,600 | 900 | 3,400 | 12,900 | 24,200 | 560 | 2,500 | 8,900 | 20,200 | 230 | 700 | 4,000 | 12,200 | 540 | 18,300 |
| 1.4 | 1,090 | 4,300 | 14,300 | 27,500 | 870 | 3,360 | 12,000 | 22,500 | 560 | 2,500 | 8,300 | 18,800 | 240 | 700 | 4,000 | 11,700 | 540 | 17,000 |
| 1.5 | 1,080 | 4,240 | 13,300 | 25,700 | 830 | 3,360 | 11,200 | 21,000 | 560 | 2,500 | 7,700 | 17,500 | 250 | 700 | 4,000 | 11,000 | 540 | 15,900 |
| 1.6 | 1,060 | 4,000 | 12,500 | 24,100 | 830 | 3,300 | 10,500 | 19,700 | 540 | 2,300 | 7,200 | 16,400 | 275 | 700 | 4,000 | 10,200 | 540 | 14,900 |
| 1.7 | 1,040 | 4,000 | 11,700 | 22,700 | 830 | 3,300 | 9,900 | 18,500 | 540 | 2,300 | 6,800 | 15,400 | 300 | 700 | 4,000 | 9,300 | 540 | 14,000 |
| 1.75 | 1,020 | 3,800 | 11,400 | 22,000 | 800 | 3,150 | 9,600 | 18,000 | 540 | 2,150 | 6,600 | 15,000 | 310 | 700 | 4,000 | 9,200 | 540 | 13,600 |
| 1.8 | 1,000 | 3,800 | 11,100 | 21,400 | 800 | 3,150 | 9,300 | 17,500 | 490 | 2,150 | 6,400 | 14,600 | 320 | 700 | 4,000 | 8,800 | 540 | 13,200 |
| 1.9 | 980 | 3,800 | 10,500 | 20,300 | 750 | 3,150 | 8,800 | 16,600 | 490 | 2,150 | 6,100 | 13,800 | 340 | 700 | 4,000 | 8,200 | 540 | 12,500 |
| 2 | 960 | 3,600 | 10,000 | 19,300 | 720 | 2,960 | 8,400 | 15,800 | 490 | 2,070 | 5,800 | 13,100 | 350 | 700 | 4,000 | 8,000 | 540 | 11,900 |
| 2.5 | 900 | 3,290 | 8,000 | 15,400 | 620 | 2,670 | 6,700 | 12,600 | 450 | 1,770 | 4,600 | 10,500 | 440 | 700 | 4,000 | 6,400 | 540 | 9,600 |
| 3 | 850 | 3,120 | 6,700 | 12,800 | 620 | 2,490 | 5,600 | 10,500 | 410 | 1,600 | 3,900 | 8,800 | 530 | 700 | 4,000 | 5,300 | 540 | 8,000 |
| 3.5 | 840 | 2,700 | 5,700 | 11,000 | 620 | 2,100 | 4,800 | 9,000 | 410 | 1,400 | 3,300 | 7,500 | 615 | 700 | 4,000 | 4,553 | 540 | 6,900 |
| 4 | 840 | 2,360 | 5,000 | 9,600 | 600 | 1,860 | 4,200 | 7,900 | 400 | 1,190 | 2,900 | 6,600 | 700 | 700 | 4,000 | 4,000 | 540 | 6,000 |
| 4.5 | 800 | 2,100 | 4,400 | 8,600 | 600 | 1,650 | 3,700 | 7,000 | 380 | 1,100 | 2,600 | 5,800 | 700 | 700 | 3,600 | 3,600 | 540 | 5,300 |
| 5 | 760 | 1,860 | 4,000 | 7,700 | 560 | 1,470 | 3,400 | 6,300 | 350 | 950 | 2,300 | 5,300 | 700 | 700 | 3,200 | 3,200 | 540 | 4,800 |
| 5.5 | 730 | 1,700 | 3,600 | 7,000 | 530 | 1,350 | 3,100 | 5,700 | 330 | 860 | 2,100 | 4,800 | 700 | 700 | 2,950 | 2,950 | 540 | 4,300 |
| 6 | 700 | 1,530 | 3,300 | 6,400 | 510 | 1,230 | 2,800 | 5,300 | 310 | 790 | 1,900 | 4,400 | 700 | 700 | 2,700 | 2,700 | 540 | 4,000 |
| 8 | 700 | 1,530 | 2,500 | 4,800 | 580 | 1,210 | 2,100 | 3,900 | 430 | 780 | 1,400 | 3,300 | 700 | 700 | 2,000 | 2,000 | 540 | 3,030 |
| 10 | 700 | 1,230 | 2,000 | 3,900 | 550 | 1,010 | 1,700 | 3,200 | 430 | 620 | 1,200 | 2,600 | 700 | 700 | 1,600 | 1,600 | 540 | 2,400 |
| 加工内容 | Ad | Pf | Ad | Pf | Ad | Pf | Ad | Pf | Ad | Pf | ||||||||
| 粗加工 | ≦0.1D | ≦0.3D | ≦0.1D | ≦0.3D | ≦0.1D | ≦0.3D | ≦0.1D | ≦0.3D | ≦0.2D | ≦0.3D | ||||||||
| 仕上加工 | ≦0.05D | ≦0.05D | ≦0.05D | ≦0.05D | ≦0.05D | ≦0.05D | ≦0.02D | ≦0.05D | ≦0.05D | ≦0.05D | ||||||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.4通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ
4.5通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
AXTシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃/レギュラータイプ
0通常価格(税別):1,240円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.1通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ
3.9通常価格(税別):1,780円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル(焼ばめホルダ用)高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ
5通常価格(税別):1,590円~