17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

XACシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

XACシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
  • XAC-MSXR6
通常単価(税別)
3,38045,390
税込単価
3,71849,929
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高硬度鋼の加工用に剛性を高めた工具形状に設計・すくい角を大きく設計されているため、切削速度が...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 

XACシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用・多刃・45°ネジレ/レギュラータイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

最小発注数量
6
6
13
6
57
-0.020~-0.038
1個
8
6
19
8
63
-0.025~-0.047
1個
10
6
22
10
72
-0.025~-0.047
1個
12
6
26
12
83
-0.032~-0.059
1個
14
6
26
14
83
-0.032~-0.059
1個
16
6
32
16
92
-0.032~-0.059
1個
18
8
32
18
92
-0.032~-0.059
1個
20
8
38
20
104
-0.040~-0.073
1個
25
8
44
25
104
-0.040~-0.073
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,380
( 3,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,600
( 5,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,170
( 6,787 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,790
( 8,569 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,190
( 13,409 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,920
( 13,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,500
( 22,550 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,460
( 19,206 )
在庫品1日目当日出荷可能
45,390
( 49,929 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度鋼の加工用に剛性を高めた工具形状に設計
・すくい角を大きく設計されているため、切削速度が上がらない機械でもご利用可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

規格・価格

納期

 

特徴・使用例

仕様・概要


高硬度鋼の加工用に剛性を高めた工具形状に設計されています。
TSC−MSXRと比べてすくい角が大きい為、切削速度が上がらない機械でもご利用いただけます。

推奨切削条件

型番 XAC-MSXR

XACシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • Z方向に加工する場合は、送り速度を1/3以下でご使用ください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • 側面切削はダウンカットでご使用ください。
  • 側面加工でビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
  • 標準首逃がしエンドミルは下記条件で、切れ刃端R加工エンドミルは下記条件の70%以下でご使用ください。

■側面切削条件

被削材高硬度鋼
(40~55HRC)
高硬度鋼
(55~60HRC)
高硬度鋼
(60~65HRC)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
16501,66022,30050,0003801,14017,20040,70027080013,70032,100
1.56601,94014,90037,8004001,19011,50027,2002808309,10021,400
26601,94011,10028,3004001,1908,60020,4002808306,80016,100
2.56802,0108,90022,7004101,2306,90016,3002908605,50012,900
36802,0107,40018,9004101,2305,70013,6002908604,60010,700
3.56802,0106,40016,2004201,2904,90011,6002908803,9009,200
47002,0705,60014,2004201,2904,30010,2002908803,4008,000
4.58502,5005,00012,6005001,4003,8009,1003401,0003,0007,100
59502,9004,50011,3005501,6003,4008,1003801,1102,7006,400
5.51,0503,0704,10010,3006301,7503,1007,4004201,2502,5005,800
61,0503,0703,7009,4006301,9002,9006,8004501,3402,3005,400
81,0503,1202,8007,1006101,9002,1005,1004301,3201,7004,000
101,0203,0702,2005,7006101,8701,7004,1004401,2901,4003,200
121,0202,9401,9004,7005901,8001,4003,4004001,2601,1002,700
149002,5001,6004,0005301,6501,2002,9003501,0801,0002,300
167702,3101,4003,5004801,5001,1002,5003501,0809002,000
187702,3101,2003,1004801,5001,0002,3003501,0808001,800
207102,2101,1002,8004501,4409002,0003501,0807001,600
227102,2101,0002,6004501,4408001,9003501,0806001,500
257102,2109002,3004501,4407001,6003501,0805001,300
307102,1007001,9004501,4406001,4003501,0805001,100
Ad≦1.5D≦1.5D≦1.5D
Rd標準≦0.05D≦0.05D≦0.05D
高速≦0.02D≦0.02D≦0.02D

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

FM-122

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XACシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/45゜ネジレ/レギュラータイプのレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
高硬度鋼のフライス加工
5
満足度:5.0
いつものTSCシリーズでは負けてしまう材質もこのXACシリーズで加工するとかなり調子良く削れています。 値段も他メーカー...もっと読む
2人が参考にしています。
金型切削
5
満足度:5.0
金型の硬度はHRC60程度ありますが、よく削れます。 値段は若干高めですが、再研磨も可能なので問題なしです。
1人が参考にしています。
金型加工に使用しています
4
満足度:4.0
当社で使うために製作した、焼きが入った材質の金型の仕上げ加工に使用しています。切削条件は自社の規格で決めています。以前か...もっと読む
0人が参考にしています。
加工工具として使用
5
満足度:5.0
加工工具として使用しました。ほしい寸法で注文できるのでとても使いやすいです。
0人が参考にしています。
製品加工
5
満足度:5.0
価格も安く、納期も早く、、問題なく使用できた。 リピートで購入しているものなので、問題なければ今後も購入していく。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XACシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
XACシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/45゜ネジレ/ロングータイプ
XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/3刃/45°ネジレ/刃長2.5D
XACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
XACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
XACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/ロングタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,380-3,410 -3,370 -1,220 -820 -1,800 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング