ツール用品技術窓口




【特長】・面取り加工に最適(先端に切れ刃がないため、V溝加工はできません)。・外周刃付きのため、傾斜輪...
詳細を確認



型番 TSC-MEM3S
| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | アルミ合金 (A5052等) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
| 3 | 1,290 | 9,600 | 720 | 8,000 | 1,725 | 19,200 |
| 4 | 975 | 7,200 | 540 | 6,000 | 1,290 | 14,400 |
| 6 | 645 | 4,800 | 360 | 4,000 | 870 | 9,600 |
| 8 | 645 | 3,600 | 270 | 3,000 | 870 | 7,200 |
| 10 | 615 | 2,900 | 210 | 2,400 | 795 | 5,800 |
| 12 | 570 | 2,400 | 180 | 2,000 | 765 | 4,800 |
| 16 | 450 | 1,800 | 150 | 1,500 | 600 | 3,600 |
| Ad | ≦0.3D | |||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,870円 ( 6,457円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,320円 ( 6,952円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,640円 ( 7,304円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,460円 ( 8,206円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,530円 ( 9,383円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,670円 ( 12,837円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・面取り加工に最適(先端に切れ刃がないため、V溝加工はできません)。
・外周刃付きのため、傾斜輪郭・ヘリカル切削が可能
・3枚刃形状により、2枚刃タイプより送り速度を1.5倍まで向上可能
・外周刃にネジレが付きタイプ
・バリ取り用工具としても使用可能
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮