17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 片角(°)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • CAM・工具管理ソフト用データ

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 4枚刃/レギュラー

TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 4枚刃/レギュラー
通常単価(税別)
4,40027,440
税込単価
4,84030,184
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・4枚刃形状の採用により、勾配付の側面加工に最適・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングに...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 
TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 4枚刃/レギュラー:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

片角

(°)

大端径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
3
12
0.5
3.21
4
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
3
12
1
3.42
4
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
3
12
1.5
3.63
4
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
3
12
2
3.84
4
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
3
12
3
4.26
4
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
3
12
5
5.1
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
4
16
0.5
4.28
4
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
4
16
1
4.56
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
4
16
1.5
4.84
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
4
16
2
5.12
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
4
16
3
5.68
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
4
16
5
6.8
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
5
20
0.5
5.35
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
5
20
1
5.7
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
5
20
1.5
6.05
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
5
20
2
6.4
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
5
20
3
7.1
8
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
5
20
5
8.5
8
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
6
24
0.5
6.42
6
70
tebis / Zoller
2D/3D
1個
6
24
1
6.84
8
70
tebis / Zoller
2D/3D
1個
6
24
1.5
7.26
8
70
tebis / Zoller
2D/3D
1個
6
24
2
7.68
8
70
tebis / Zoller
2D/3D
1個
6
24
3
8.52
8
70
tebis / Zoller
2D/3D
1個
6
24
5
10.2
10
70
tebis / Zoller
2D/3D
1個
8
25
0.5
8.44
8
65
tebis / Zoller
2D/3D
1個
8
25
1
8.87
8
65
tebis / Zoller
2D/3D
1個
8
25
1.5
9.31
8
65
tebis / Zoller
2D/3D
1個
8
25
2
9.74
8
65
-
-
1個
8
25
3
10.62
10
70
tebis / Zoller
2D/3D
1個
8
25
5
12.37
12
90
tebis / Zoller
2D/3D
1個
10
35
0.5
10.61
10
85
tebis / Zoller
2D/3D
1個
10
35
1
11.22
10
85
tebis / Zoller
2D/3D
1個
10
35
1.5
11.83
10
85
tebis / Zoller
2D/3D
1個
10
35
2
12.44
12
90
tebis / Zoller
2D/3D
1個
10
35
3
13.67
12
90
tebis / Zoller
2D/3D
1個
10
35
5
16.12
16
90
tebis / Zoller
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,400
( 4,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,400
( 4,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,400
( 4,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,400
( 4,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,400
( 4,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,860
( 5,346 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,650
( 5,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,650
( 5,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,650
( 5,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,650
( 5,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,650
( 5,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,440
( 7,084 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,400
( 5,940 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,400
( 5,940 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,660
( 6,226 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,660
( 6,226 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,660
( 6,226 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,620
( 9,482 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,660
( 6,226 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,660
( 6,226 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,660
( 6,226 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,660
( 6,226 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,270
( 6,897 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,220
( 10,142 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,660
( 9,526 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,970
( 9,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,590
( 10,549 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,070
( 11,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,920
( 13,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,900
( 22,990 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,250
( 15,675 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,310
( 16,841 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,410
( 18,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,600
( 21,560 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,860
( 25,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,440
( 30,184 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚刃形状の採用により、勾配付の側面加工に最適
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

規格・価格

納期

 

特徴・使用例

仕様・概要


従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより、長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
4枚刃形状の採用により、勾配付の側面加工に最適です。

推奨切削条件

型番 TSC-TEM4R

TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 4枚刃/レギュラー 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • ダウンカットでご使用ください。ビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
  • ノンコート品は送り速度、回転速度とも下記条件の70%以下でご使用ください。

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1310155002601550018013000
1.531010500260105001808900
2310795026079501806650
2.5310620026062001805300
3310515026051501804450
4310385026038501803300
5310310026031001802650
6310260026026001802200
Ad≦2.5D
Rd≦0.02D

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

FM-311

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 4枚刃/レギュラーのレビュー
4平均満足度:4.016件のレビュー
30Lの側面加工
2
満足度:2.0
4やすいので3枚刃がラインナップにあると非常に良いと思います。

ミスミからのコメント

いつもミスミをご利用頂きまして誠にありがとうございます。 側面加工時に刃長の長い工具はビビリによって加工面が粗くなってしまうため、奇数刃もしくは不等リードの工具をお勧めさせていただいております。しかし、テーパーエンドミルにはご指摘の仕様をご用意出来ておりませんので、今後の開発の参考にさせていただきます。 引き続きお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

0人が参考にしています。
ミキリ
4
満足度:4.0
金型のインロ−部に つかっております 最近の型は四方に インロ−があるので 必須ですね
0人が参考にしています。
ミキリ
4
満足度:4.0
入れ子のインロ-などの ミキリ部に使用してます 問題なく使えております
0人が参考にしています。
ミキリ
4
満足度:4.0
くいきり仕上げ時 非常に重宝してます 側面仕上げは かなりきれいです
0人が参考にしています。
金型加工
5
満足度:5.0
切れ味加工面ともに問題ありません。 他メーカー品だと高価なので費用が抑えられて大変いいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 4枚刃/レギュラー
TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
MRCシリーズ超硬テーパエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 4枚刃/深リブ用
MRCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
超硬エアホールソリッドテーパーエンドミル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ栄工舎
通常価格4,400-3,080 -4,850 -4,290 -3,550 -16,832 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
加工用途(加工形状)テーパ側面テーパ側面テーパ側面-テーパ側面-
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅 / グラファイト
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬テーパスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング