17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 刻印用/1枚刃/半月タイプ

TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 刻印用/1枚刃/半月タイプ
  • TSC-SCEM
  • TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 刻印用/1枚刃/半月タイプ
  • TSC-SCEM0.25-30
通常単価(税別)
3,9604,180
税込単価
4,3564,598
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・先端のRは欠け抑制にも効果的・小径でも切りクズの排出性が良い半月形状・高耐酸化性、高硬度の特...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 
TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル(刻印用) 1枚刃/半月タイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

コーナ・ボール半径

(mm)

最小発注数量
0.1
1個
0.2
1個
0.3
1個
0.15
1個
0.25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,960
( 4,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,960
( 4,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,960
( 4,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,180
( 4,598 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,180
( 4,598 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端のRは欠け抑制にも効果的
・小径でも切りクズの排出性が良い半月形状
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮し

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

規格・価格

納期

 

特徴・使用例

仕様・概要


先端のRは欠け防止にもなります。
小径でも切りクズの排出性が良い半月形状。

推奨切削条件

型番 TSC-SCEM

TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 刻印用/1枚刃/半月タイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 先端加工径で切削速度を算定しているので実切削径で再計算してください。

■切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(40~60HRC)
先端R送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.132040,00020040,00018040,00010040,000
0.1540040,00025040,00022040,00013035,000
0.245040,00030040,00027040,00015031,000
0.2550037,00035032,00032032,00016025,000
0.353032,00038026,00034026,00017021,000
Ad≦0.02mm≦0.015mm≦0.015mm≦0.01mm

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

FM-318

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 刻印用/1枚刃/半月タイプのレビュー
4.3平均満足度:4.316件のレビュー
金型文字彫刻
5
満足度:5.0
金型の文字彫刻に、使ってみたが、満足できるレベルでした。被削材はS55Cで、先端0.1R、深さ方向は0.15mmでしたが...もっと読む
3人が参考にしています。
プラスチック金型への文字彫刻
5
満足度:5.0
材質;NAK80への文字彫刻に使用。小径ボールエンドミルによる彫刻と違って、折損を心配せずに加工できるので、重宝していま...もっと読む
2人が参考にしています。
CNCフライスによる彫刻
5
満足度:5.0
X軸・Y軸・Z軸ともマシンのスペックのかなりギリギリのスピードで動かしているが、切削の出来上がりは正確できれいだった。耐...もっと読む
2人が参考にしています。
文字彫り加工
5
満足度:5.0
調質鋼までなら綺麗に彫れます。使用頻度が多いのでコスパがいいのは助かります。
2人が参考にしています。
刻印
4
満足度:4.0
いつもお世話になっております。 主にNAKやPX5やS-STARの加工で問題なく加工しております 納期も早く価格も安いの...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QプラチナにV溝を入れて文字彫刻をしたい。どんなものが適しているのか教えて欲しい。溝は深さ0.5mm、先端R0.2~0.3、溝角度30°、回転は2万までしか上がらない。
A
柔らかい金属ですがかなり粘るとの事ですので、切りくずの排出の良い1枚刃のTSC-SCEM0.2-30をお薦めします。回転は4万が標準ですが、2万までしか上がらない場合、送りをS50C比で半分×さらに半分~70%として見てください。切り子の排出が悪い場合はさらに送りを落とす必要があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 刻印用/1枚刃/半月タイプ
XALシリーズ超硬テーパボールエンドミル(刻印用) 1枚刃/半月タイプ
TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 4枚刃/ロングタイプ
TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル ランナー溝用/2枚刃
MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃
超硬ソリッドテーパーボールエンドミル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ栄工舎
通常価格3,960-3,560 -4,270 -5,940 -6,860 -10,624 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
加工用途(加工形状)彫込み / R溝彫込み / R溝--R溝-
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / グラファイト
ねじれ角ネジレなしネジレなし標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬テーパボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング