17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が27型番あります。
  • 加工用途(加工形状)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 片角(°)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • CAM・工具管理ソフト用データ

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル ランナー溝用/2枚刃

TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル ランナー溝用/2枚刃
通常単価(税別)
5,94015,240
税込単価
6,53416,764
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・プラ型ランナー溝加工の必須アイテム・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 
TSCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃:関連画像

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

片角

(°)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
R溝
3
1
5
4
40
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
3
1
7
4
40
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
3
1
10
4
40
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
3
1
15
4
40
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
4
1.5
5
6
45
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
4
1.5
7
6
45
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
4
1.5
10
6
45
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
4
1.5
15
6
45
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
3.5
1.25
5
4
40
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
3.5
1.25
7
4
40
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
3.5
1.25
10
4
40
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
3.5
1.25
15
4
40
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
4.5
1.75
5
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
4.5
1.75
7
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
4.5
1.75
10
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
4.5
1.75
15
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
5
2
5
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
5
2
7
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
5
2
10
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
5
2
15
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
6
2.5
5
8
65
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
6
2.5
7
8
65
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
6
2.5
10
8
65
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
6
2.5
15
8
65
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
7
3
5
10
75
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
7
3
10
10
75
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝
7
3
15
10
75
tebis / Zoller
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,560
( 7,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,940
( 6,534 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,480
( 8,228 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,630
( 8,393 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,380
( 9,218 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,890
( 8,679 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,800
( 9,680 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,450
( 7,095 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,070
( 7,777 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,410
( 7,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,210
( 7,931 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,150
( 8,965 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,860
( 9,746 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,310
( 9,141 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,330
( 10,263 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,330
( 9,163 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,060
( 9,966 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,580
( 10,538 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,750
( 12,925 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,630
( 11,693 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,360
( 12,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,140
( 12,254 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,500
( 14,850 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,550
( 13,805 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,490
( 13,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,240
( 16,764 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラ型ランナー溝加工の必須アイテム
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

規格・価格

納期

 

特徴・使用例

仕様・概要

TSCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃:関連画像
面精度を向上させたい場合、戻り加工を切り込み深さ0.01mm程度で行ってください。仕上げ加工が軽減できます。

推奨切削条件

型番 TSC-RTBEM

TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル ランナー溝用/2枚刃 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合はテーブル送りと回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
先端R送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1909,600456,000677,200
1.25907,650454,800675,700
1.5906,300454,050674,800
1.75905,400453,450674,050
2904,800453,000673,600
2.5903,900452,400672,850
3903,150452,020672,400

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

FM-317

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル ランナー溝用/2枚刃のレビュー
3.8平均満足度:3.85件のレビュー
テ-パ-
4
満足度:4.0
3プレ-トの ランナ-加工に適してます 2.5軸加工せずに 効率よく削れるので
0人が参考にしています。
HPM31のランナー加工
5
満足度:5.0
テーパーボールエンドミルは割高の傾向にありますが、こちらの商品は安価な部類に入りますし、納期的にも助かります
0人が参考にしています。
ランナ
3
満足度:3.0
いつもお世話になっております。 主にNAKやPX5やS-STARの加工で問題なく加工しております 納期も早く価格も安いの...もっと読む
0人が参考にしています。
切削
3
満足度:3.0
いろんな角度のバリエ−ションほしいです たとえば0.5度単位にて
0人が参考にしています。
プラ型加工用
4
満足度:4.0
プラ型のランナー溝加工用に使用しました。 特に問題ありませんが、ちょっと価格が高いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル ランナー溝用/2枚刃
MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル テーパボールランナー溝用/2枚刃
TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 4枚刃/ロングタイプ
TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 刻印用/1枚刃/半月タイプ
XALシリーズ超硬テーパボールエンドミル(刻印用) 1枚刃/半月タイプ
台形ランナー用テーパーボールエンドミル NERB-2
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ日進工具
通常価格5,940-6,860 -4,270 -3,960 -3,560 -10,974 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)ネジレなしネジレなし標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

超硬テーパボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング