17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が49型番あります。
  • 加工用途(加工形状)

  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 片角(°)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • CAM・工具管理ソフト用データ

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 4枚刃/ロングタイプ

TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 4枚刃/ロングタイプ
通常単価(税別)
4,2708,030
税込単価
4,6978,833
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・リブ溝の深さに合わせて刃長を選択可能(剛性を保つ為にできるだけ短い刃長をお選びください)・高...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が49型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 
TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 4枚刃/ロングタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

片角

(°)

大端径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
R溝 / テーパ側面
4
0.3
0.5
0.66
4
45
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
6
0.3
0.5
0.7
4
45
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
4
0.3
1
0.73
4
45
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
6
0.3
1
0.8
4
45
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
4
0.3
2
0.86
4
45
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
6
0.3
2
1
4
45
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
6
0.4
0.5
0.9
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
8
0.4
0.5
0.93
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
8
0.4
1
1.07
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
6
0.4
1.5
1.09
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
8
0.4
1.5
1.2
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
8
0.4
2
1.33
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
10
0.5
0.5
1.17
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
12
0.5
0.5
1.2
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
16
0.5
0.5
1.27
4
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
10
0.5
1
1.33
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
12
0.5
1
1.4
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
16
0.5
1
1.54
4
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
10
0.5
1.5
1.5
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
12
0.5
1.5
1.6
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
16
0.5
1.5
1.81
4
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
10
0.5
2
1.66
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
12
0.5
2
1.8
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
16
0.5
2
2.08
4
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
10
0.75
0.5
1.66
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
12
0.75
0.5
1.7
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
16
0.75
0.5
1.77
4
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
10
0.75
1
1.82
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
12
0.75
1
1.89
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
16
0.75
1
2.03
4
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
10
0.75
2
2.15
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
16
0.75
2
2.57
4
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
10
1
0.5
2.16
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
30
1
0.5
2.51
4
70
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
10
1
1
2.31
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
20
1
1
2.66
4
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
30
1
1
3.01
4
70
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
10
1
1.5
2.47
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
20
1
1.5
3
4
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
30
1
1.5
3.52
4
70
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
10
1
2
2.63
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
20
1
2
3.33
4
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
30
1
2
4.03
4
70
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
30
1.25
1
3.5
4
70
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
20
1.25
1.5
3.48
4
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
30
1.25
1.5
4.01
4
70
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
10
1.25
2
3.11
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
20
1.25
2
3.81
4
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
R溝 / テーパ側面
30
1.25
2
4.51
6
70
tebis / Zoller
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,360
( 5,896 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,360
( 5,896 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,320
( 4,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,360
( 4,796 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,320
( 4,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,360
( 4,796 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,320
( 4,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,360
( 4,796 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,320
( 4,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,360
( 4,796 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,360
( 4,796 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,360
( 4,796 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,410
( 4,851 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,360
( 4,796 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,360
( 4,796 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,410
( 4,851 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,360
( 4,796 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,410
( 4,851 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,660
( 5,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,120
( 5,632 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,660
( 5,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,660
( 5,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,120
( 5,632 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,660
( 5,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,660
( 5,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,120
( 5,632 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,660
( 5,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,660
( 5,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,120
( 5,632 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,030
( 8,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,030
( 8,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,030
( 8,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,030
( 8,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,030
( 8,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,030
( 8,833 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・リブ溝の深さに合わせて刃長を選択可能(剛性を保つ為にできるだけ短い刃長をお選びください)
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

規格・価格

納期

 

特徴・使用例

仕様・概要


従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つ新皮膜TSコーティングにより、長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
リブ溝の深さに合わせて刃長をお選びいただけます。(剛性を保つ為にできるだけ短い刃長をお選びください)

推奨切削条件

型番 TSC-TBEM4LB

TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 4枚刃/ロングタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 先端加工径で切削速度を算定しているので実切削径で再計算してください。

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D(R)Ad
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.4(0.2)0.002~0.00452032,20042028,21036024,150
0.5(0.25)0.01~0.02559029,44052025,76044022,080
0.6(0.3)0.012~0.0372027,63058024,12050020,700
0.8(0.4)0.016~0.0483023,00058020,10050017,300
1(0.5)0.02~0.0582018,40058016,10050013,800
1.2(0.6)0.024~0.0681015,30058013,40050011,500
1.5(0.75)0.03~0.07581012,30058010,7005009,200
2(1)0.04~0.18109,2005808,1005006,900
2.5(1.25)0.04~0.155007,6004006,0003005,000

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

FM-314

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 4枚刃/ロングタイプのレビュー
3.8平均満足度:3.85件のレビュー
テ-パ-
4
満足度:4.0
テ-パ-加工する際には こちら非常に重宝しますね 比較的価格は安価ですし
0人が参考にしています。
アルミ金型の加工
5
満足度:5.0
多種多様なエンドミルがあっていつも大変助かっています。 XALシリーズでもテーパ等のエンドミルがあると嬉しいです。
0人が参考にしています。
プラ型入子加工
4
満足度:4.0
プラ型のリブみぞ加工に使用しています。 ボールのロングネックよりも剛性が高く 寸法通りに仕上がって助かります。
0人が参考にしています。
NAK
2
満足度:2.0
いつもお世話になっております。 主にNAKやPX5の加工で問題なく加工しております 納期も早く価格も安いのでうれしいです...もっと読む
0人が参考にしています。
切削
4
満足度:4.0
いつもお世話になっております。 価格面と納期と工具の耐久性や 切削面とバランスが非常によく利用しております
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QTSC-TBEM4LB0.75-1-16とTSC-TBEM4LB0.75-0.5-16のシャンクから刃先へ至る部分の角度を教えてください。
A
TSC-TBEM4LB0.75-1-16とTSC-TBEM4LB0.75-0.5-16のシャンクから刃先へ至る部分の角度はいずれも15°です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 4枚刃/ロングタイプ
TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル 刻印用/1枚刃/半月タイプ
TSCシリーズ超硬テーパボールエンドミル ランナー溝用/2枚刃
XALシリーズ超硬テーパボールエンドミル(刻印用) 1枚刃/半月タイプ
4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ロングタイプ ねじれ角30° TEBO
超硬ソリッドテーパーボールエンドミル
メーカーミスミミスミミスミミスミタンガロイ栄工舎
通常価格4,270-3,960 -5,940 -3,560 -27,830 -10,624 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / グラファイト
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)ネジレなし標準ネジレ(30~44°)ネジレなし標準ネジレ(30~44°)-
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

超硬テーパボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング