17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が73型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 片角(°)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • CAM・工具管理ソフト用データ

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

通常単価(税別)
3,08019,250
税込単価
3,38821,175
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・刃先をピンカドに処理してありますので、コーナーエッジ部の加工も可能・高耐酸化性、高硬度の特性...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が73型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 
TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

片角

(°)

大端径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
0.5
2
1
0.57
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
0.5
2
2
0.64
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
0.5
2
3
0.71
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
0.5
2
5
0.85
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
0.5
2
10
1.21
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
0.5
2
15
1.57
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
1
4
1
1.14
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
1
4
2
1.28
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
1
4
3
1.42
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
1
4
5
1.7
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
1
4
6
1.84
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
1
4
7
1.98
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
1
4
10
2.41
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
1
4
12
2.7
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
1
3
15
2.6
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
1
3
20
3.18
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
1
2.6
30
4
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
1.5
6
1
1.71
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
1.5
6
2
1.92
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
1.5
6
3
2.13
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
1.5
6
5
2.55
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
1.5
6
6
2.76
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
1.5
6
7
2.97
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
1.5
6
10
3.62
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
1.5
6
12
4.05
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
1.5
5
15
4.18
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
1.5
5
20
5.14
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
1.5
3.9
30
6
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
2
8
0.5
2.14
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
2
8
1
2.28
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
2
8
2
2.56
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
2
8
3
2.84
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
2
8
5
3.4
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
2
8
6
3.68
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
2
8
7
3.96
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
2
8
10
4.82
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
2
8
12
5.4
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
2
7
15
5.75
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
2
5.5
20
6
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
2
4
30
6.62
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
1個
3
12
0.5
3.21
4
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
3
12
1
3.42
4
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
3
12
2
3.84
4
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
3
12
3
4.26
4
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
3
12
5
5.1
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
3
12
6
5.52
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
3
12
7
5.95
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
3
12
10
7.23
8
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
3
11
12
7.68
8
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
3
11
15
8.89
10
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
3
9
20
9.55
10
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
3
5
30
8.77
10
60
-
-
1個
4
16
0.5
4.28
4
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
4
16
1
4.56
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
4
16
2
5.12
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
4
16
3
5.68
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
4
16
5
6.8
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
4
16
6
7.36
8
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
4
16
7
7.93
8
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
4
16
10
9.64
10
60
tebis / Zoller
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,150
( 4,565 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,150
( 4,565 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,150
( 4,565 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,820
( 5,302 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,890
( 6,479 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,210
( 7,931 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,780
( 4,158 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,060
( 5,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,120
( 5,632 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,410
( 5,951 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,120
( 7,832 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,860
( 7,546 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,560
( 8,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,580
( 9,438 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,140
( 3,454 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,140
( 3,454 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,140
( 3,454 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,870
( 4,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,060
( 5,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,120
( 5,632 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,410
( 5,951 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,120
( 7,832 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,860
( 7,546 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,560
( 8,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,580
( 9,438 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,250
( 3,575 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,990
( 5,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,990
( 5,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,090
( 6,699 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,780
( 8,558 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,560
( 8,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,310
( 9,141 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,460
( 10,406 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,220
( 3,542 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,220
( 3,542 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,220
( 3,542 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,220
( 3,542 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,600
( 3,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,210
( 5,731 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,790
( 6,369 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,340
( 8,074 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,390
( 11,429 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,720
( 10,692 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,820
( 11,902 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,530
( 14,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,550
( 3,905 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,550
( 3,905 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,550
( 3,905 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,690
( 4,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,660
( 5,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,760
( 6,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,730
( 7,403 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,050
( 9,955 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先をピンカドに処理してありますので、コーナーエッジ部の加工も可能
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

規格・価格

納期

 

特徴・使用例

仕様・概要


従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより、長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
刃先をピンカドに処理してありますので、コーナーエッジ部の加工も可能です。

推奨切削条件

型番 TSC-TEM2R

TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • ダウンカットでご使用ください。ビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
  • ノンコート品は送り速度、回転速度とも下記条件の70%以下でご使用ください。

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
115515,50013015,5009013,000
1.515510,50013010,500908,900
21557,9501307,950906,650
2.51556,2001306,200905,300
31555,1501305,150904,450
41553,8501303,850903,300
51553,1001303,100902,650
61552,6001302,600902,200
Ad≦2.5D
Rd≦0.02D

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

FM-309

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプのレビュー
4.4平均満足度:4.442件のレビュー

高評価レビュー

金属加工
5
満足度:5.0
金型の部品の加工に使用しました。問題無く加工できたので満足しています。
1人が参考にしています。
金属加工
5
満足度:5.0
金型の部品の加工に使用しました。問題無く加工できたので満足しています。
1人が参考にしています。
コーナー部のテーパー
4
満足度:4.0
ちょうどいいサイズのエンドミルだったので、便利に使えました。樹脂に使用したが、何の問題もなくきれいに切削で出来ました。
1人が参考にしています。
アルミ金型の加工
5
満足度:5.0
多種多様なエンドミルがあっていつも大変助かっています。 XALシリーズでもテーパ等のエンドミルがあると嬉しいです。
1人が参考にしています。
SUS304の角度付切削
3
満足度:3.0
角度が正確に制作されていることと、先端の直径も正確にできていてマシニングでの径補正の設定が簡単で助かりました。 切れ味も...もっと読む
1人が参考にしています。
厚物ブランク品のテーパー面うち
4
満足度:4.0
厚物プレス品のテーパーに合わせて、面打ち加工を行うため、 テーパーエンドミルにて加工し、破断面を面打ちし破断面を滑らかに...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 4枚刃/レギュラー
MRCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
MRCシリーズ超硬テーパエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 4枚刃/深リブ用
超硬エアホールソリッドテーパーエンドミル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ栄工舎
通常価格3,080-4,400 -3,550 -4,850 -4,290 -16,832 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
加工用途(加工形状)テーパ側面テーパ側面テーパ側面テーパ側面--
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅 / グラファイト
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬テーパスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング