17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が32型番あります。

TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ

TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ
  • TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ
  • TSC-RFPS6
  • TSC-RFPS6
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・ファインピッチニック採用で粗・中粗加工が可能なラフィングエンドミル・高耐酸化性、高硬度の特性...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 

TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

刃径公差

首径

(mm)

●在庫品 □製作品

最小発注数量
追加工(首逃しのみ)
6
17 ~ 39
-
6
57
-
-
0~-0.058
5.5~5.8
2
1個
追加工(首逃しのみ)
7
14
19 ~ 42
8
66
-
-
0~-0.058
6.5~6.8
1
1個
追加工(首逃しのみ)
8
16
21 ~ 45
8
69
-
-
0~-0.058
7.5~7.8
2
1個
追加工(首逃しのみ)
9
18
23 ~ 39
10
69
-
-
0~-0.058
8.5~8.8
1
1個
追加工(首逃しのみ)
10
20
25 ~ 42
10
72
-
-
0~-0.07
9.5~9.8
2
1個
追加工(首逃しのみ)
12
24
29 ~ 53
12
83
-
-
0~-0.07
11.5~11.8
2
1個
追加工(首逃しのみ)
13
26
31 ~ 51
14
83
-
-
0~-0.07
12.5~12.8
1
1個
追加工(首逃しのみ)
14
26
31 ~ 51
14
83
-
-
0~-0.07
13.5~13.8
2
1個
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
5
10
-
6
57
-
-
0~-0.048
-
1
1個
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
6
12
-
6
57
-
-
0~-0.058
-
2
1個
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
7
14
-
8
66
-
-
0~-0.058
-
1
1個
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
8
16
-
8
69
-
-
0~-0.058
-
2
1個
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
9
18
-
10
69
-
-
0~-0.058
-
1
1個
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
10
20
-
10
72
-
-
0~-0.07
-
2
1個
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
12
24
-
12
83
-
-
0~-0.07
-
2
1個
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
13
26
-
14
83
-
-
0~-0.07
-
1
1個
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
14
26
-
14
83
-
-
0~-0.07
-
2
1個
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
16
32
-
16
92
-
-
0~-0.07
-
2
1個
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
18
32
-
18
92
-
-
0~-0.084
-
2
1個
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
20
38
-
20
104
-
-
0~-0.084
-
2
1個
メーカー標準品
5
10
-
6
57
tebis / Zoller
2D/3D
0~-0.048
-
1
1個
メーカー標準品
6
12
-
6
57
tebis / Zoller
2D/3D
0~-0.058
-
2
1個
メーカー標準品
7
14
-
8
66
tebis / Zoller
2D/3D
0~-0.058
-
1
1個
メーカー標準品
8
16
-
8
69
tebis / Zoller
2D/3D
0~-0.058
-
2
1個
メーカー標準品
9
18
-
10
69
tebis / Zoller
2D/3D
0~-0.058
-
1
1個
メーカー標準品
10
20
-
10
72
tebis / Zoller
2D/3D
0~-0.07
-
2
1個
メーカー標準品
12
24
-
12
83
tebis / Zoller
2D/3D
0~-0.07
-
2
1個
メーカー標準品
13
26
-
14
83
tebis / Zoller
2D/3D
0~-0.07
-
1
1個
メーカー標準品
14
26
-
14
83
tebis / Zoller
2D/3D
0~-0.07
-
2
1個
メーカー標準品
16
32
-
16
92
tebis / Zoller
2D/3D
0~-0.07
-
2
1個
メーカー標準品
18
32
-
18
92
tebis / Zoller
2D/3D
0~-0.084
-
2
1個
メーカー標準品
20
38
-
20
104
tebis / Zoller
2D/3D
0~-0.084
-
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
4,670
( 5,137 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,750
( 5,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,090
( 6,699 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,410
( 5,951 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,340
( 8,074 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,780
( 6,358 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,350
( 6,985 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,880
( 10,868 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,170
( 12,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,250
( 10,175 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,340
( 19,074 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,570
( 14,927 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファインピッチニック採用で粗・中粗加工が可能なラフィングエンドミル
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

規格・価格

納期

 

特徴・使用例

仕様・概要


従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
ファインピッチニックの採用により、加工後の面粗さも良好に仕上がります。

推奨切削条件

型番 TSC-RFPS

TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • 側面切削はダウンカットでご使用ください。
  • 側面加工でビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
  • 首逃がしエンドミルは下記条件でご使用ください。

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
33406,8002405,5001904,800
43405,1002304,1001903,600
53404,5002403,6001703,100
63404,0002403,3001902,800
73903,5002702,8002102,400
83802,9002702,5002102,100
94002,7002902,2002301,800
103902,4002802,0002301,700
114002,2002701,7002301,500
123902,0002801,6002201,400
133501,8002501,4002101,300
143301,7002501,4001901,200
162901,5002101,2001601,000
182701,4001901,1001601,000
202301,2001801,000140900
Ad≦0.4D≦0.4D≦0.3D
 

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
35308,5003706,9002905,900
45306,4003705,2002904,500
55305,6003704,5002904,200
65305,0003704,1002903,500
76004,3004203,5003303,000
86003,7004203,1003302,600
96103,3004402,7003602,300
106103,0004402,5003602,100
116102,7004402,2003601,900
126102,5004402,0003601,800
135602,3004001,8003201,600
145102,1004001,8003001,500
164601,9003301,5002601,300
184101,7003101,4002401,200
203701,5002601,2002201,100
Ad≦1.5D≦1.5D≦1.5D
Rd≦0.3D≦0.3D≦0.2D

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

FM-136

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプのレビュー
3.5平均満足度:3.57件のレビュー
S45c 下穴 ヘリカル加工
1
満足度:1.0
S45C メーカー推奨の周速にてヘリカル切削をしたら数時間で火花が出るようになり刃先が焼けてしまいました。

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、関係部門へフィードバックし今後の参考とさせていただきます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

1人が参考にしています。
粗削り
4
満足度:4.0
こちらのファインピッチが一番面が綺麗にあがります。 あと2割価格が下がるといいですね。
0人が参考にしています。
S50材
4
満足度:4.0
粗取り用として使用しています。切削条件は抑えめで使用していますがメーカー品と遜色ないくらいと思います。納期も早いので使い...もっと読む
0人が参考にしています。
NAK材
4
満足度:4.0
NAK材の加工用に購入しました。 問題なく使用できました。 また機会があれば購入しようと思います。
0人が参考にしています。
SS材
4
満足度:4.0
他社の物と寿命・精度の違いわかりませんでした 安価なのでこれでもべつにいいかな バリエーションがもっとほしい
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ
TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングータイプ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングタイプ
TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/レギュラータイプ
超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み-平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅アルミ / 銅
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング